Antriebstechnik Produktübersicht

Wählen Sie eine Produktkategorie

Klicken Sie auf die gewünschte Kategorie und erhalten Sie alle Produkte in der Kurzübersicht.
Linearachse mit Zahnstange von igus

Linearachsen mit Zahnstange

▼ Alle Produkte mit Zahnstangenantrieb
Kreuztische von igus

Kreuztische für Verstellaufgaben

▼ Alle Kreuztische auf einen Blick

Spindel-Linearmodule mit Rundwellen

SHT Standard Serie

Unser Standard Lineartisch in verschiedenen Baugrößen und mit verschiedenen Werkstoffen

SHT Edelstahl

Robuste, chemikalienbeständige Edelstahl Serie. Auch als FDA-konforme Variante.

SHT-FF - Fast Forward

Linearmodule mit Schnellverschluss-Mechanismus. Für präzises und schnelles Verstellen.

SHTC - Heavy Duty

Stabile Linearachsen für große Lasten bis 25.000 N. Auch für Mehrschlitten-Systeme geeignet.

SHT-PL "preload"

Linearachsen mit vorgespannter Trapezgewindemutter. adialspiel manuell und stufenlos einstellbar.

SHTC - Flexibel

Flexible Linearachsen mit einstellbarem Lagerspiel. Ideal geeignet für 2 Schlitten.

SHTS - Schnell

High-Speed Linearachse mit verschiedenen Steilgewindespindeln. Wartungsfreier Trockenlauf

SHT-BB - Kugelgelagert

Linearachse mit kugelgelagerter Spindel für höhere Drehzahlen und höhere Präzision. Wenig Axialspiel.

SHTC - Hygienic Design

Leicht spülbares Linearmodul für höchste Hygieneanforderugnen. Aus Kunststoff und VA-Edelstahl.

SHTP - Econ

Linearachse mit geringem Gewicht & Preis. Solide und korrosionsbeständige Kunststoffausführung.

SHT-HTX - Hochtemperatur

Linearmodul mit Wellen und Spindel aus Edelstahl für hohe Temperaturen bis 180 °C.

Spindel-Linearmodule mit Linearschlitten

SLW - Econ

Leichte und günstige Linearmodule durch Traversen und Schlitten im Spritzguss.

SLW - Standard Serie

Spindel Linearmodul mit flachem Aufbau in verschiedenen Baugrößen und Ausführungen.

SLW-ES - Edelstahlversion

Korrosionsbeständige Linearachsen. Für Hochtemperatur und FDA-konforme Anwendungen geeignet.

SLWT - mit Doppelspindel

Linearmodul mit einzeln verstellbaren Schlitten. Flexible two in one Lösung.

SLWM - Mit Mess-System

Linearmodul mit digitalem Mess-System. Sensor ist platzsparend im Schlitten eingebaut.

SLW-PT - geschützte Spindel

Integrierte Profilschiene als Schutz für die Spindel innerhalb der Achse.

SLWE-BB - Kugelgelagert

Linearmodul mit kugelgelagerter Spindel. Reduzierte Antriebsleistung notwendig.

SLWE-PL - Spielfrei

Spielfreien Linearmodul mit hoher Verwindungssteifigkeit. Komplett unterstützt.

SLWS - mit Steilgewinde

Flache, kompakte Linearachse in der Steigung 8 x 15 mm. Hohe Verwindungssteifigkeit

SLW-0620 - Kompakt

Besonders platzsparendes Linearmodul. Effizient und laufruhig durch dryspin Steilgewinde.

SLWC - kurzer Schlitten

Kompaktes Linearmodul, ideal geeignet für für Mehrschlittenaufbauten.

SLW-1040 - Spindelunterstützung

Zur Realisierung von Hüben über 750 mm. Ruhiger Lauf der Spindel.

Spindel-Linearmodule mit Hochprofil


SAW - Standard Serie

Hohe, robouste Bauform in 4 Baugrößen. Für manuelle oder motorische Positionierung.

SAWC - direkter Antrieb

Linearachse mit kurzer Bauform durch direkten Antrieb. Spart Bauraum.

SAWP - Leicht

Dynamische Lineareinheit mit leichtem Carbon-Profil. Robuste Konstuktion.

SAW-1040 - anschlussfertig

Gewindespindel mit Kugellager. Einbaufertig lieferbar.

Einrohr-Lineareinheiten

SET - Easytube

Verdrehsichere Einrohr-Achse. Korrosionsbeständig mit Edelstahlspindel.

SET - mit Flansch

SET easytube als Flanschversion zur axialen Anbindung. Flansch aus robustem Kunststoff

SETB - Aluminumflansch

Einseitig vorgespanntes Linearmodul. Für horizontale und vertikale Verstellungen,

SETM - mit Skalierung

Einrohrführung mit einglasierter, spülfester Glasierung. Stufenlos klemmbar.

SETC - Leicht

Besonders leichte Ausführung der Einrohrführung. Auch als Flanschversion lieferbar.

Weitere Ausführungen von Spindel-Linearmodulen

SLN - Econ

Günstiges Miniatur Linearmodul basierend auf drylin N Flachführung. Für kleinste Bauräume.

SLNV - Miniatur

Hohe Präzision. Basierend auf der vorgespannten drylin® NSV Prismenführung.

SLT - Flach

Flaches Design durch seitliche Spindelanordnung. Basierend auf drylin T Miniaturführung.

Zahnriemenachsen in kompakter Bauform

ZLW-0630

Baugröße 6: Für leichte Verstell- und Positionieraufgaben bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

ZLW-1080

Baugröße 10: Stabile Linearachse mit breiter aber flacher Bauhöhe von nur 45 mm.

ZLW-1040

Baugröße 10: Ideale Lösung für viele Positionieraufgaben. Einbauhöhe von 45 mm.

ZLW-1660

Baugröße 16: Linearmodul mit Riemenantrieb und Gewindespindel mit Kugellager. 

Zahnriemenachsen für gegenläufiges Positionieren

ZLW-0630-OD

Baugröße 6: Zahnriemenachse für schnelles und gegenläufiges Positionieren.

ZLW-1040-OD

Baugröße 10: Zahnriemenachse für schnelles gegenläufiges Positionieren.

ZLW-1660-OD

Baugröße 16: Gegenläufige Zahnriemenachse mit einem maximalen Hubweg von 3.000 m.

Zahnriemenachsen für besondere Anforderungen

ZLW - Unterwasser / Tiefkühl

Für Tiefkühltemperaturen, Spritzwasserkontakt oder Unterwassereinsatz.

ZLW - EX-Bereich

Für hochsensible Umfelder wie explosionsfähige Atmosphären. Erfüllt alle EX-Anforderungen.

ZLW - Carbon (100% Metallfrei)

Das Linearmodul ist durch seinen Bau aus Carbon besodners leicht und Metallfrei.

ZLW - Econ

Günstige Zahnriemenachse für schnelles Posiotionieren leichter Lasten.

Zahnriemenachsen als offenes Baukastensystem

ZLW - Standard

Baugröße 10 & 20: Zahnriemenachse mit hoher Dynamik und hoher Lastaufnahme.

ZLW - Tandem

Baugröße 10 & 20: Tandem Zahnriemenachse mit zwei separat ansteuerbaren Schlitten.

ZLW - Edelstahl

Baugröße 10: Achse komplett aus Edelstahl lieferbar und korrosionsbeständig.

ZLW - Hygienic Design

Der Zahnriemen sowie alle Lagerstellen sind aus FDA konformen Materialien gefertigt.

Weitere Ausführungen von Zahnriemenachsen

DLE-SA - mit Motor

Elektrische Linearachsen und Linearantriebe mit Motor, konfektioniert ab Lager.

ZLN - Flach

Flache und leichte Bauweise. Basierend auf der drylin N Linearführung.

ZAW - Auslegerachse

Antriebseinheit fest montiert, nur Profil und Last werden bewegt. Hohe Beschleunigung.


Linearachsen mit Zahnstangenantrieb

GRQ - Pick & Place

Verzahntes, hartbeschichtetes und korrosionsfreies Vierkant-Hohlprofil. Lasten bis 500 g.

GRW - Z-Achse

Dynamische und kompakte Z-Achse. Direkte Kraftübertragung über Zahnstange.

GRR - Leichtbau Z-Achse

Leichte Z-Achse (1,45 kg) für Hübe bis zu 500 mm. Besteht aus Aluminium und Kunststoff

EGW – Endless Gear

Zahnstangenelemente modular (endlos) erweiterbar. Für Anwendungen > 2.000 mm.

Kreuztische

SHT - Kreuztisch

Mit Rundwellen. Als Standard- und Preload-Version lieferbar. Verstellung über Trapezgewinde

SLW - Kreuztisch

Profilschiene drylin W, aus Aluminium, hart anodisiert. Optional als vorgespannte Version.

SLW- Edelstahl-Kreuztisch

Aufbau komplett aus Edelstahlmaterialien VA und V4A. Flach und kompakt.

DDX

Antriebstechnik Konfigurator

Individuelle Linearantriebe nach Ihren Wünschen

Mit dem Online-Konfigurator für die Antriebstechnik erhalten Sie nach Eingabe Ihrer Anforderungen Linearantriebe mit Spindel-, Zahnriemen oder Zahnstangenantrieb, die Sie nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren können. Auch Motoren, Motorsteuerungen und weiteres Zubehör für Ihre Linearantriebe können direkt mit bestellt werden.
  • Schnelles und einfaches Konfigurieren
  • Optionales Zubehör
  • Ausführliche Stückliste
  • Schnelle Lieferung
Zum Antriebstechnik Konfigurator

Weitere Informationen zur drylin® Antriebstechnik

Kostenloses Muster

Muster Testen Sie unsere drylin® Antriebstechnik mit dem Miniatur-Linearmodul.
► Technische Daten im Online Shop entdecken
Kostenloses Muster anfordern

Passende Elektromotoren

Elektromotoren Finden Sie passende Schritt-, DC- und EC-Motoren für den elektrischen Antrieb im Elektromotor Online Shop.
Zum Elektromotor Shop

Kostenloses Whitepaper

Whitepaper Antriebstechnik Linearachse mit Zahnriemen- oder Spindelantrieb? Finden Sie heraus, wann sich welche Antriebselemente besonders lohnen.
Whitepaper herunterladen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH