Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
schnelles gegenläufiges Positionieren
schnelle Rechts-links-Verstellung
kompakt und leicht
Motorflansch für NEMA23 ab Lager lieferbar
als Standard und Basic-Version erhältlich
inkl. Winkelflansch zur Befestigung
Branchen: Handling, Automation, Formatverstellungen
Bestellnr. | A -0,3 |
AI | Ht | H | E2 ±0,15 |
E3 ±0,15 |
l | R ±0,15 |
f | lt ±0,3 |
sg | ha | lz | Max. Hublänge |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) | 74 | 100 | 44 | 48 | 60 | 87 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) | 74 | 100 | 44 | 48 | 60 | 87 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) | 74 | 100 | 44 | 48 | 60 | 87 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-S-100-L | 74 | 100 | 44 | 48 | 60 | 87 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-S-100-R | 74 | 100 | 44 | 48 | 60 | 87 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R | 74 | 100 | 44 | 48 | 60 | 87 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) | 74 | 150 | 44 | 48 | 60 | 137 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) | 74 | 150 | 44 | 48 | 60 | 137 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) | 74 | 150 | 44 | 48 | 60 | 137 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-S-150-L | 74 | 150 | 44 | 48 | 60 | 137 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-S-150-R | 74 | 150 | 44 | 48 | 60 | 137 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R | 74 | 150 | 44 | 48 | 60 | 137 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) | 74 | 200 | 44 | 48 | 60 | 187 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) | 74 | 200 | 44 | 48 | 60 | 187 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) | 74 | 200 | 44 | 48 | 60 | 187 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-S-200-L | 74 | 200 | 44 | 48 | 60 | 187 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-S-200-R | 74 | 200 | 44 | 48 | 60 | 187 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R | 74 | 200 | 44 | 48 | 60 | 187 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 |
(1) Maß d2: 6mm Vierkant / mit Adapter Ø10mm und Maß X frei wählbar
Bestellnr. | l2 | d2 h9 |
SU | SO | d | T1 ±0,25 |
T2 ±0,25 |
WS | W1 | W2 | W3 | dw1 | dw2 | IW | AW | fG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) | 20 | 6 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26,5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) | 20 | 6 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26,5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) | 20 | 6 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26,5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-S-100-L | 20 | 10 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26,5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-S-100-R | 20 | 10 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26,5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R | 20 | 10 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26,5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) | 20 | 6 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26,5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) | 20 | 6 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26,5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) | 20 | 6 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26,5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-S-150-L | 20 | 10 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26,5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-S-150-R | 20 | 10 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26,5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R | 20 | 10 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26,5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) | 20 | 6 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26,5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) | 20 | 6 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26,5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) | 20 | 6 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26,5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-S-200-L | 20 | 10 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26,5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-S-200-R | 20 | 10 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26,5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R | 20 | 10 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26,5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
(1) Maß d2: 6mm Vierkant / mit Adapter Ø10mm und Maß X frei wählbar
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.