Energieketten für Zweiträgerlaufkrane

Zweiträgerlaufkrane oder auch Zweiträgerbrückenkrane sind im Gegensatz zu Einträgerlaufkranen für deutlich höhere Hublasten ausgelegt. Die Krane überbrücken meist große Hallenbereiche und erfordern daher oftmals ein zügiges Verfahren der zu transportierenden Güter.
Hier werden robuste Energieketten, Führungsrinnen und Leitungen für hohe Verfahrgeschwindigkeiten- und Beschleunigungen benötigt, die sich auch in bestehende Krananlagen komfortabel nachträglich einbauen lassen und ein leises Verfahren ermöglichen.

Geringes Gewicht, robust und kostengünstig: Energiekettenlösungen für Zweiträgerlaufkrane

guidelite plus

Führungsrinne guidlite plus

  • Besteht aus Kunststoffkomponenten
  • Bietet eine hohe Führungsstabilität
  • Aus chemikalienbeständigem EG Material
  • Leiser und günstiger als vergleichbare Metallrinnen
Mehr über guidelite Führungsrinnen erfahren
Energiekette E4.1

Energiekettensystem E4.1

  • Mehr Stabilität bei kleineren Abmessungen
  • Hohe Lebensdauer auch bei abrasiven Umgebungsbedingungen
  • Modulares Energiekettensystem für einfache Handhabung
Mehr über die Energiekette E4.1 erfahren
E4.1R

Energiekette E4.1R

  • Wahlweise rollend oder gleitend ausgeführt
  • Für den Einsatz an Kranen bei nicht so hohen Zusatzlasten
  • Geräusche und Vibration reduziert bei gleichzeitig weniger benötigter Antriebsenergie
Mehr über die E4.1R erfahren
chainflex

chainflex: Für bewegte Anwendungen

  • Leitungen für den Einsatz in Energieketten
  • Breitgefächtertes Sortiment
  • Ausgelegt für enorme Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, lange Verfahrwege und widrigste Umwelteinflüsse
Mehr über chainflex Leitungen erfahren
i.Sense

Zustandsüberwachung mit i.Sense

  • Überwachung der Energiekette am Kran
  • Bei Problemen kann die Software einen Notstopp veranlassen, um Schäden zu vermeiden
  • Erhöhung der Sicherheit im laufenden Betrieb
i.Cee

Vorausschauende Wartung mit i.Cee

  • Meldet Wartungsbedarfe an der Energiekette frühzeitig und vor Aufkommen von Schäden
  • Vermeidung teurer Anlagenausfälle
  • Erhöhung der Betriebssicherheit
Mehr über i.Cee erfahren
Super-Alu Führungsrinne

Super-Alu Führungsrinnen

  • Seewasserbeständiges Aluminiumprofil
  • In den Baukastensystem Basic und Heavy Duty
  • Sehr leichte und universelle Montage
  • Gleitleisten zum Schutz vor Abrieb
Mehr über Führungsrinnen erfahren
chainfix Bügelschelle CFXL

chainfix Bügelschellen CFXL

  • Entlastung stark beanspruchter Leitungen
  • 3,5-fach höhere Kraftaufnahme als Standard Schellen
  • Einfache Nachrüstung
Mehr über chainfix Bügelschellen erfahren
Schwimmender Mitnehmer

Schwimmende Mitnehmer

  • Zum Ausgleich bei langen Verfahrwegen 
  • Klein, leicht und günstig
  • Kompatibel mit isense EC.P
  • Für verschiedene Energieführungen einsetzbar
Mehr über Schwimmende Mitnehmer erfahren
e-kette E4.1 iSet

e-spool Energiekette - Die Alternative zur Kabeltrommel ohne Schleifring

e-spool verknüpft auf einzigartige Weise zwei verschiedene Energiezuführungen: Eine Standard-Energiekette wird per Rolle geführt und sorgt durch eine integrierte Rückholfeder jederzeit für die genau richtige Länge und Spannung der Energiezuführung. In der Ausgangsposition ist die Energiekette platzsparend vollständig eingerollt. Das twisterband verbindet die Rolle mit dem Wellenbock, der als Schnittstelle zu den fest verlegten Leitungen dient.
Weitere Informationen

Liftband Energiekette - vertikale Anwendungen bis 13 m

liftband - modular, leise, platzsparend Medien, Energie und Daten in die Höhe führen. Mit dem liftband können hohe vertikale Anwendungen realisiert werden, die viel Platz in der Horizontalen zur Verfügung haben, aber nur geringe Systemhöhe zulassen.
Weitere Informationen

e-drum Energiekette

Ein Baukastensystem erlaubt die flexible Anpassung an den Einsatzfall. Das schleifringfreie Baukastensystem der e-drum erlaubt es dem Anwender, ein kompaktes und langlebiges Führungs- und Trommelsystem für Energie, Daten, Luft und Flüssigkeiten zu realisieren.
Weitere Informationen

Systemvergleich

Energiekettensysteme statt Festooning, Motorleitungstrommeln und Stromschienen

Energiekettensysteme statt Festooning Energiekettensystem statt Festooning
Bei Wind und schwankenden Temperaturen Leitun­gen von Energieketten geschützt und sicher führen. Stillstandzeiten können dadurch minimiert werden.
Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln Energiekettensystem statt Motorleitungstrommel
Ohne Schleifring auf langen Verfahrwegen. Alle Medien sicher in einem System führen. Verfahr­wege bis 1.000 Meter.
Energiekettensysteme statt Stromschienen Energiekettensystem statt Stromschiene
Daten, Energie, Flüssigkeiten und Luft ausfallsicher in einem Energiekettensystem führen. Für enge kompakte Räume und schnelle Gassenfahrten. 

Anwenderstorys: Energieketten erfolgreich in Zweiträgerlaufkranen


Im größten Testlabor der Branche für den realen Einsatz geprüft

Blick ins chainflex und e-ketten Testlabor Werfen Sie einen Blick in unser chainflex und e-ketten Testlabor, wo jährlich mit 10 Mrd. Zyklen getestet wird.
Lange Verfahrwege im Außenversuch Auf unserer 200 m langen Teststrecke für Energieketten lassen sich bis zu 400 m Verfahrweg realisieren.


Das könnte für Sie auch interessant sein

Hallenkrane
 


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH