Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Bezeichnung | Beispielbilder | Artikelnummer | Stückzahl |
---|---|---|---|
Einzelteile AG5 | 2400.07AG5.075.0 | 110 Glieder | |
Einzelteile AG | 2400.07AG.075.0 | 109 Glieder | |
Gedrehte Kettenglieder | 2500.07.075.0 | 2 Glieder | |
Standard Kettenglieder | 2400.07.075.0 | 2 Glieder | |
Anschlusselemente für Mitnehmer Anschlusselemente für Festpunkt | 2070.3PZB.A2 2070.4PZ.A2 | 1 Stk. 1 Stk. | |
Trennstege | AG.25.2.1 | 122 Stk. | |
Drahtseil | AG5.SEIL.10 | 11 m | |
Seilbefestigung Seilspanneinheit Spurhalter für AG | AG5.BEF.05 AG5.BEF.1 AG5.2400.07 | 1 Stk. 1 Stk. 28 Stk. | |
Festpunktmodul | AG5.FP.2400.07 | 1 Stk. | |
Obertrumführung | 2400.07AG5.075.OF.0 | 4 Stk. | |
Stützblech | 919.455 | 0 | |
Schraubendreher | MAT0050145 | 1 Stk. |
Schnelle Montage | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Günstiger Preis | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Geringer Platzbedarf | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Hohe Modularität | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
Gute Verfügbarkeit | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Lange Verfahrweg | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Hohe Geschwindigkeit | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Hohe Stabilität | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Niedriger Geräuschpegel | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.