Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die Energiekette E4.1 ist ein stabiles, modulares Energiekettensystem, das die Lebensdauer Ihrer Anwendung nochmals erhöht und dabei Kosten senkt. Sie ist heute schon in vielen Anwendungen weltweit zuverlässig im Einsatz, z. B. in Regalbediengeräten, Krananlagen, Waschanlagen, Portalen, Shuttles und vielen weiteren.
Der E4.1 Baukasten wurde jetzt mit den neuen Rollenkettengliedern und Gleitschuhen ausgebaut. Diese Komponenten
ermöglichen eine technisch und wirtschaftlich maßgeschneiderte Energieführung für jede Anwendung von 12 m bis 500 m Verfahrweg.
System E4.1 gleitend | E4.1 rollend mit Rollenkettengliedern | E4.1 gleitend mit Gleitschuhen | |
---|---|---|---|
Max. Verfahrweglänge | ⬤⬤ | ⬤⬤⬤ | ⬤⬤ |
Max. Verfahrgeschwindigkeit | ⬤⬤ | ⬤⬤⬤ | ⬤⬤ |
Platzbedarf | ⬤ | ⬤⬤ | ⬤ |
Preisindex | ⬤ | ⬤⬤⬤ | ⬤⬤ |
Lebensdauer | ⬤ | ⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤ |
Abrasive Umgebung | ⬤ | ⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤ |
Aus dem Inhalt:
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.