Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Applications modernes pour le secteur des machines-outils

Vous trouverez ici une vue d´ensemble d´exemples d´applications réalisées sur des machines-outils avec des produits igus®

Applications avec gaines RX étanches aux copeaux sur des machines-outils

Gaines porte-câbles RX très étanches et repoussant les copeaux

La solution aux problèmes de guidage d´énergie dans le secteur des copeaux

Drilling and milling machine: sealed energy supply for use with dirt and oil

The manufacturer relies on the very thick RX-tube for supply so that the performance data of the universal machine for milling and drilling remains correct in the long run.

Applications avec chaînes porte-câbles 3D triflex® R dans des machines-outils

triflex® R pour applications robotiques

Pour une utilisation dans les milieux difficiles sur des applications pluriaxiales

Project ADVOCUT

Design of a machine tool with highly integrated mechatronic milling module.

Wood milling machine

This machine works the decorative edge of wooden boards.

Applications avec chaîne porte-câbles à double rayon de courbure RBR et applications rotatives dans des machines-outils

Mouvement circulaire avec double rayon de courbure

Des mouvements circulaires peuvent être réalisés avec différentes solutions à chaînes porte-câbles

Applications rotatives avec twisterband

Mouvement de rotation de 7.000° et au-delà en montage horizontal et jusqu´à 3.000° en montage vertical

Tooling machine

Chip protection in tight work spaces in a machine tool.

Woodworking

Flexible machining of wooden materials with rotations around the own axis for up to 1440 degrees.

Applications avec des chaînes porte-câbles E4 dans des machines-outils

La chaîne porte-câbles modulaire standard

pour presque toutes les applications - en 4 parties

Applications avec la série E4.1 pour les poids élevés

Wood industry

The igus® preassembled energy chains create a lasting, low-wear connection to the tools.

Lathe and grinder with durable energy chains

Top condition even after 9 years - Preassembled energy supply systems for precision machines working under tough environmental conditions

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Reliable energy supply system in a gear grinder in a tight installation space

This application showed that a vertical stroke of more than one metre and a swivellingrange of 270° can be implemented in the limited installation space of the grinding headin a gear-grinding machine.

High-temperature energy tube as an energy supply system in a CNC machining centre

Resistant to temperature and chemicals, the e-tubes withstand the ubiquitous flying chips, for example. They ensure flawless machine tool operation.

Unsupported energy chain in the horizontal lathe's chip area

Lathes of up to 20m also result in particularly long travels. A guidelok energy supply system is used here.

Applications avec des gaines porte-câbles E2 dans des machines-outils

Gaines porte-câbles en deux parties E2 R pour une protection contre les copeaux et un fonctionnement très régulier

Les gaines porte-câbles peuvent être utilisées dans des secteurs avec des copeaux brûlants, de la saleté et de la poussière

Applications avec des E2/000 dans des machines-outils

Machines textiles

Qualité et flexibilité assurées pour les machines à tricoter avec nos guidages de l'énergie.

Tooling machine

Chip protection in tight work spaces in a machine tool.

Applications avec des chaînes porte-câbles E6 dans des machines-outils

Chaîne porte-câbles E6 - robuste, silencieuse, peu de vibrations, convient aux salles blanches

Quiet, low-vibration energy supply system for a dynamic machining centre

In this application, a two-spindle horizontal machining center was equipped with particularly silent and low-vibration energy supply systems.

Low-maintenance cable guidance in CNC grinding machines, encountering oil and chips

Neither accumulating grinding residues nor the oils used can impair energy supply to this Cinetic Landis machine tool.

Durable energy chains in cutting tools for continuous operation

Several plastic energy chains ensure cable guidance at high travel speeds and accelerations in Grenzebach Maschinenbau GmbH cutting machines.

Robust cable guidance for dynamic Bystronic laser cutting machines

Because of the extremely high demands on dynamics and the high lateral accelerations, the energy chain has to be stable, robust, and not too heavy.

Applications avec des chaînes porte-câbles confectionnées readychain® et des câbles chainflex® dans des machines-outils

Confectionnement readychain®

Câbles chainflex®

Quickly installed energy chain in a Waldrich Coburg gantry milling machine

Pre-assembled energy supply systems for machine tool construction saved several weeks of assembly time in this application.

Special machine construction

Energy supply systems demonstrate their reliability even in particularly aggressive environmental conditions in special-purpose machinery construction.

Robust cable guidance for dynamic Bystronic laser cutting machines

Because of the extremely high demands on dynamics and the high lateral accelerations, the energy chain has to be stable, robust, and not too heavy.

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Applications avec des paliers lisses polymères iglidur® dans des chaînes porte-câbles

Paliers lisses iglidur® en polymères hautes performances

Smooth running plastic plain bearings in machine tools from DMG

Deckel Maho Gildemeister (now DMG Mori) works with special plastic plain bearings with an almost constant coefficient of sliding friction for a long service life.

Sanding machine for wooden barrels: durable guide rails for grinding head

In this grinding machine for wooden barrels, our lubrication-free linear guides and plain bearings guarantee a long service life.

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Moulding machine

This moulding machine is used to make hollow cast parts with the aid of the waxmelting process.

Applications avec des guidages linéaires drylin® dans des machines-outils

Guidages linéaires drylin

Les guidages linéaires drylin® se déplacent sur des éléments de glissement, contrairement aux systèmes connus à circulation de billes

Compact energy chains in Alzmetall machining centres

For tight bend radii at high travel speeds, the GS series from Alzmetall, a machine manufacturer, uses our energy chains.

Concrete pipe cutter

Concrete cutting machine in extremely heavy-duty operation since three years free of maintenance.

Linear guides with no stick-slip effect for a CNC-controlled laser cutting system

This laser cutting system for private households was built to be affordable and low-maintenance. drylin linear guides on the X- and Y-axes.

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Applications avec des plateaux tournants PRT dans des machines-outils

iglidur® PRT - Plateaux tournants polymères

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Applications avec des rotules lisses igubal® dans des machines-outils

igubal® Palier sphérique en plastique


Applications avec des roulements à billes xiros® dans des machines-outils

Roulements à billes en polymères xiros®

Plastic ball bearing in guide rollers

The xiros® plastic ball bearings are cheaper by one-half than the previously used bearings in the cost comparison.

Rouleaux dans une machine d'ébavurage

La maintenance semestrielle n'est plus nécessaire grâce à xiros. Absence de corrosion et de graissage.

Applications faisant appel à la technique d´entraînement à vis drylin®

Technique d´entraînement à vis drylin®


Applications avec serre-câbles

Dispositifs serre-câbles


Recherche d´exemples d´applications


Vous recherchez des exemples d´applications qui ont fait leurs preuves dans le secteur des machines-outils ?
Vous avez la possibilité d´effectuer ici votre recherche parmi toutes les applications réalisées et de les trier selon vos critères.


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH