Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Der spanische Maschinenbauer Tornos Gurutzpe S.A., ansässig in Guipúzcoa, hat innerhalb eines halben Jahrhunderts weit über 5.000 Maschinen ausgeliefert. Seine neueste Horizontal-Drehmaschine, die "A-2000 4G CNC", ist mit einer neuartigen Energieketten-Lösung ausgerüstet für lange, freitragende Verfahrwege im Spänebereich.
Vor 52 Jahren begann die Erfolgsstory eines inzwischen weltweit bekannten Herstellers von horizontal arbeitenden Drehbänken. Die Rede ist vom spanischen Maschinenbauer Tornos Gurutzpe S.A. Spezialisiert hat sich Drehmaschinen-Hersteller Gurutzpe auf Sonderanfertigungen für Kunden mit oft besonderen Ansprüchen. Neben prismatisch arbeitenden Drehmaschinen baut Gurutzpe beispielsweise auch vierführige Maschinen, die ausgesprochen flexible Anwendungen erlauben. In der Regel sind diese ausgestattet mit feststehenden oder hydraulischen Lünetten und weiterem Zubehör der letzten Generation. Die Nachfrage des Marktes tendiert immer mehr zu grossen und langen Drehmaschinen. So hat Gurutzpe bereits Drehmaschinen mit einer Länge von 20 m gebaut. Bei diesen Dimensionen braucht es natürlich auch Energieführungssysteme, die die damit verbundenen besonders langen Verfahrwege ermöglichen können. Aber nicht nur das waren die Voraussetzungen in dieser Anwendung: Die weltweiten Käufer von Drehmaschinen legen besonders großen Wert auf 3 Dinge: Zuverlässigkeit, Steifheit und Effizienz. Für seine Horizontal- Drehmaschine, die "A-2000 4G CNC", suchte Gurutzpe schließlich nach einer Energie- und Singalzuführungslösung, die diesen Anforderungen gerecht werden konnte.
Für die neue Horizontal-Drehmaschine "A-2000 4G CNC", von der jetzt ein erstes Modell an einen Kunden im Sektor der Windenergie ausgeliefert wurde, entschied sich die Tornos Gurutzpe S.A. für zwei doppelläufige "guidelok"-Energieketten von igus. Über eine Länge von 13,5 m sind die beiden gegenläufigen Energieketten freitragend mit dem Schlitten verbunden. Die neue Energiekettenlösung von igus wurde speziell für lange Verfahrwege bis 50 m freitragend im Spänebereich entwickelt. Das guidelok System führt das Obertrum der Energiekette auf schwenkbaren Rollenhaltern, die im beweglichen Radius der Kette einklappen und so stets eine ungehinderte Fahrt garantieren. In einem leichten Rinnenkanal geführt, fährt die Energiekette zunächst an den Rollenhaltern vorbei. Diese schwenken dann ein und nach dem Radius wieder aus. Anschließend legt sich das Obertrum auf den Rollenhaltern wieder ab. Durch diese neuartige Konstruktion können sich keinerlei Späne zwischen den Gleitflächen des Ober- und Untertrums der Energiekette festsetzen.