Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Ruote dentate in polimeri resistenti all'usura

Da un pezzo unico, alla produzione di medie quantità, fino a diversi milioni


Ingranaggi a coppia conica

Rapporto di trasmissione: 1:1 - 1,5
Modulo: 1 - 3,5

Ruote dentate cilindriche

Numero di denti: 12 - 150
Modulo: 0,5 - 3

Cremagliere

Modulo: 0,5 - 3
Lunghezza: 250mm

Componenti speciali

Componenti speciali

Non riesco a trovare le dimensioni che mi servono nello shop online oppure ho bisogno di ruote dentate personalizzate per la mia applicazione.
Richiedi un componente speciale
FAQ

FAQ

Cerco ulteriori informazioni sulle ruote dentate in polimero e vorrei leggere le domande e risposte più frequenti (FAQ).
Vai alle FAQ
Box campioni

Campioni gratuiti

Vorrei ordinare un campione gratuito per testare queste ruote dentate in polimeri ad elevate prestazioni.
Ordinare subito

Le ruote dentate sono realizzate in polimeri ad alte prestazioni iglidur® che non richiedono lubrificazione né manutenzione.
Grazie alla speciale combinazione di polimeri di base, fibre, riempitivi e lubrificanti solidi, sono estremamente resistenti all'usura. Le nostre ruote dentate vengono già utilizzate con successo in diverse applicazioni.
I materiali iglidur® sono testati in modo approfondito nel nostro Laboratorio di prova.
In base ai parametri della vostra applicazione, possiamo consigliarvi - gratuitamente e senza impegno  - sul materiale più idoneo e sulla tecnologia di produzione più indicata per realizzare la vostra ruota dentata personalizzata.
Con igus, potete ordinare senza quantitativo minimo.

Il nostro processo di produzione

Da un pezzo unico, a medie quantità, fino a diversi milioni

Ruote dentate stampate a iniezione

Stampaggio a iniezione
  • Dalla nostra più ampia varietà di materiali iglidur®
  • Dimensioni standard disponibili
  • Diverse combinazioni albero-mozzo disponibili
  • Produzione individuale di elevate quantità per componenti speciali
  • Produzione economica di elevate quantità
Maggiori informazioni

Ruote dentate stampate in 3D

Stampa 3D
  • Tempo di consegna da uno a tre giorni
  • Nessun quantitativo d'ordine minimo
  • Configuratore CAD per ruote dentate e cremagliere online
  • Per prototipi

 

Ruote dentate prodotte meccanicamente

Lavorazione meccanica
  • Realizzate con barra semilavorata iglidur®
  • Economicamente efficienti in caso di quantità medio-piccole
  • Per ruote dentate di grandi dimensioni

 
 
Maggiori informazioni


Test della ruota dentata: cicli fino alla rottura della ruota dentata


 
Diagramma Asse X: materiali asse Y: cicli del test, sono state testate ruote dentate in xirodur B180 e POM. Numero medio di cicli a 200 rpm e 2 Nm alla rottura del fondo del dente.
Banco di prova Tutte le ruote dentate realizzate in polimeri ad alte prestazioni iglidur® vengono testate in modo accurato e approfondito nel laboratorio igus

Novità ingranaggi 2021


Migliorare la tecnologia e/o ridurre i costi: ecco ciò che igus vi propone. Da molti anni, questo è il nostro mestiere. Le grandi difficoltà e sfide del 2021 ci hanno spronato a fare ancora meglio. Scoprite le novità iglidur® del 2021 nel campo degli ingranaggi.
Per esempio, scegliete gli ingranaggi iguform S270 resistenti all'usura, disponibili in oltre 300 dimensioni o gli ingranaggi iglidur® A500, resistenti agli agenti chimici e alle alte temperature, ad esempio nel settore alimentare.
 
 
Vai alle innovazioni

Avete bisogno di ruote dentate personalizzate?


Ci occupiamo di realizzare le ruote dentate secondo le vostre esigenze. Cercate ingranaggi con denti elicoidali, ruote dentate realizzate in altri materiali o con dimensioni particolari?
Saremo lieti di fornirvi assistenza e consulenza e di lavorare alla soluzione speciale che state cercando.
 
 
Richiedere ingranaggi speciali
Ruota dentata personalizzata

Esempi applicativi con ruote dentate in polimeri


 

Esenti da lubrificazione

Sostenibilità delle nostre ruote dentate

Con i nostri ingranaggi in polimero non avrete bisogno nemmeno di una goccia di olio lubrificante. Un vantaggio non solo per voi, utenti, ma anche per l'ambiente. Inoltre, essendo tribologicamente ottimizzati i nostri materiali permettono di ridurre l'attrito, con conseguente diminuzione della forza motrice necessaria e del relativo consumo energetico.
Sostenibilità

Ecco perché abbiamo sviluppato le nostre ruote dentate:

Le ruote dentate iglidur® hanno dimostrato il loro valore in diversi riduttori e sono anche state testate in condizioni reali di utilizzo all'interno del laboratorio di prova igus. Per esempio, vengono analizzate dal punto di vista elettrico le variazioni di coppia e vengono testate l'efficienza e il gioco dei riduttori dotati di ruote dentate in polimero. I dati raccolti ci permettono di continuare ad ottimizzare le prestazioni delle nostre ruote dentate in applicazioni ad elevate sollecitazioni.
 
Le ruote dentate iglidur® si contraddistinguono per la loro ottima resistenza all'usura. Grazie alla loro specifica composizione con polimeri di base, fibre, riempitivi e lubrificanti solidi, i materiali iglidur presentano ottime caratteristiche di resistenza all'usura e non necessitano di aggiunta di lubrificanti. Questo permette di allungare gli intervalli di manutenzione e di ridurre i costi legati ai fermi macchina.
Laboratorio di prova

Le vostre domande e le nostre risposte (FAQ)


Cos'è una ruota dentata?
Una ruota dentata è un componente tondo che ha denti distribuiti in modo uniforme attorno alla sua circonferenza. Trasferisce la forza tra due ruote dentate rotanti o tra una ruota dentata e una cremagliera. In base all'applicazione, vengono utilizzati altri tipi.   
 
Quali tipi di ruote dentate ci sono?
I tipi più comuni di ruota dentata/componenti dentati sono:  
  • ingranaggi a denti ritti (sono disponibili nel nostro shop online) 
  • cremagliere 
  • ingranaggi senza fine 
  • ingranaggi a coppia conica 
Diversi tipi di ruota dentata e dentatura vengono spesso combinati tra loro per realizzare determinate sequenze di movimento.  
 
In che modo vengono realizzate le ruote dentate dai polimeri ad alte prestazioni iglidur®?  
Presso igus, le ruote dentate vengono realizzate con l'ausilio di tre metodi di produzione:
  • stampaggio a iniezione con materiali granulari iglidur® 
  • lavorazione meccanica con barra semilavorata iglidur® come materiale  
  • stampa 3D con materiali iglidur® SLS o FDM 
In base alla richiesta, vi consiglieremo i metodi di produzione e lavoreremo con voi per trovare la soluzione economica migliore– gratuitamente,  senza impegno.   
 
 In che modo vengono testate le ruote dentate iglidur®?
Nel nostro Laboratorio di prova, disponiamo di banchi di prova che testano le nostre ruote dentate realizzate con un'ampia varietà di materiali iglidur® in diversi scenari. Saremmo anche felici di fornirvi campioni per i test relativi alla vostra  applicazione.   
 
Qual è il quantitativo d'ordine minimo?
 Per le nostre ruote dentate non c'è un quantitativo d'ordine minimo. Potete inviare una richiesta o effettuare un ordine per qualsiasi quantità.  
 
È necessario lubrificare le ruote dentate iglidur®?
La lubrificazione esterna delle ruote dentate non è necessaria. Tutti i materiali che utilizziamo sono stati tribologicamente ottimizzati e progettati per il funzionamento a secco. Tuttavia, se volete comunque lubrificare, potete farlo con un lubrificante senza silicone. 
 
Ho bisogno di un tipo di costruzione speciale - è possibile?  
Sì, la produzione di geometrie speciali è possibile e si può effettuare per tutte le quantità grazie ai nostri metodi di produzione versatili. Saremmo felici di consigliarvi in merito alla vostra geometria speciale e al materiale adatto. Potete inviare una richiesta per la vostra ruota dentata individuale qui.
 
Quali sono i vantaggi delle ruote dentate iglidur®? 
Le ruote dentate iglidur® non hanno bisogno di lubrificazione esterna e, quindi, sono esenti da manutenzione. Inoltre,  beneficiate della lunga durata d'esercizio  delle nostre ruote dentate, dovuta ai materiali resistenti all'usura, che otteniamo con le formulazioni dei materiali iglidur®. Rispetto alle ruote dentate in metallo, le ruote dentate in plastica sono silenziose e hanno ottime caratteristiche di funzionamento in emergenza. Grazie all'ottimizzazione tribologica dei materiali, si ottiene anche un basso coefficiente d'attrito.  
 
Quando deve essere sostituita una ruota dentata? 
Deve essere sostituita non appena non è più possibile trasferire la forza a causa dell'usura della ruota dentata. Adattamenti geometrici di elementi come il modulo o il numero di denti, oppure la selezione del giusto materiale possono aumentare la durata d'esercizio delle ruote dentate.   
 
Quali sono le aree di applicazione?
Le ruote dentate iglidur® vengono utilizzate in tutti i settori industriali.  In base all'applicazione,  offriamo materiali speciali che, per esempio, sono conformi FDA o hanno la conformità a determinati standard antincendio (come per il settore automobilistico) o simili.  

Oltre 250.000 clienti in tutto il mondo ripongono la loro fiducia nei materiali iglidur®
AGCO | B. Braun Melsungen | Crankbrothers | DMG Mori | FAUN Viatech | HillromKohlerKRONESLemken | MultipondNowy Styl | Ottobock | SensataTecnoSun SolarThalerV-ZugWSS Wilh. Schlechtendahl & SöhneZunhammer | e molti altri
 
Storia di successo

samo Maschinenbau GmbH


"Stavamo cercando un materiale che fosse esente da lubrificazione, robusto ed economico, così abbiamo scelto i cuscinetti iglidur® di igus"
Vai alla storia di successo
Panoramica

...e molte altre storie di successo


Potete scoprire tante altre storie di successo, per oltre 60 settori industriali, in tutto il mondo.
Scoprite altre storie di successo dei clienti

Ruote dentate in polimero o ruote dentate in metallo?

Migliorare la tecnologia e ridurre i costi - subito

Le ruote dentate in polimero sono convenienti, non necessitano di lubrificazione esterna e sono esenti da manutenzione.
Rispetto agli ingranaggi in metallo, le nostre ruote dentate in polimero contengono lubrificanti solidi in grado di ridurre l'attrito
e particolari fibre e materiali di riempimento
che migliorano le loro caratteristiche meccaniche.
 
Principali vantaggi
  • Esenti da lubrificazione
  • Esenti da manutenzione
  • Leggero
  • Riduzione del rumore
  • Resistenti alla corrosione
ruota dentata - metallo vs. polimero

Ulteriori informazioni sui nostri materiali

Selezione materiali

Materiali con caratteristiche speciali

Scopri tutto sui nostri materiali tribologicamente ottimizzati e sulle loro caratteristiche.
 
 
Laboratorio di prova

Il più grande laboratorio di prova del settore

Effettuiamo i test in modo che non dobbiate fare ulteriori prove. Scoprite in che modo i nostri cuscinetti in polimero iglidur® vengono testati nel laboratorio di prova più grande del settore. Eseguiamo anche test specifici per i clienti.
iglidur

Cos'è iglidur®?

Di cosa sono fatti i materiali iglidur? Cosa c'è dietro l'effetto autolubrificante? Scoprite di più sulla funzionalità di iglidur®.
 
 

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH