Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Produits pour les changements de format dans le secteur de l'emballage

Vue d'ensemble des changements de format. Du système de positionnement manuel à l'axe linéaire avec actionneur.

Dans le secteur de l'emballage et du conditionnement de produits alimentaires et de boissons, les équipements de production modernes font face à des exigences de plus en plus hautes en termes de flexibilité. Elles s'expliquent notamment par une variété croissante de produits s'accompagnant de lots de plus en plus petits. A la grande disponibilité requise pour les équipements viennent s'ajouter des temps de changement de format de plus en plus courts pour les différentes opérations des machines.
 
Ajustement des convoyeurs d'alimentation ou outils de scellage, positionnements dans les étiqueteuses ou ajustement de précision des capteurs ne sont que quelques exemples de ces changements de format dans les machines de conditionnement et d'emballage. Nos produits couvrent donc un large éventail d'applications possibles, des rails linéaires à molette aux réglages de format par axe linéaire et actionneur. Quel système de positionnement est utilisé à quel endroit ? Quels produits proposons-nous ? Quels avantages offrent-ils ? Découvrez-le ici.
Apiro pour le changement de format
Simple, modulaire, flexible

Changement de format avec des réducteurs Apiro :

Echantillon gratuit ▶ Plus d'informations sur Apiro

Changement de format par blocage

Manuellement : guidages linéaires avec blocage manuel Guidages linéaires avec blocage manuel
Avantages et produits

Changement de format manuel

Avec entraînement : axes linéaires à entraînement manuel Axes linéaires à entraînement manuel
Avantages et produits

Changement de format automatisé

Automatique : axes linéaires avec moteur et carte de pilotage Axes linéaires avec moteur et commande
Avantages et produits

Changement de format par blocage

Systèmes de positionnement à dispositif de blocage igus : avantages et produits

Avantages

Améliorer la technicité

  • Faible poids : Jusqu'à 75 % de poids en moins grâce aux polymères hautes performances
  • Fonctionnement silencieux : Leur niveau sonore est environ quatre fois inférieur à celui de leurs homologues en métal
  • Résistance à la saleté : Utilisation sans problème même en présence de sable, de copeaux et de poussière
Inconvénients

Baisser les coûts

  • Systèmes modulaires permettant une intégration rapide et simple à des équipements existants
  • Gain de temps et réduction des coûts grâce à des éléments de glissement sans graissage et sans entretien. Sans graissage, qu'est-ce que ça veut dire ?
Tables linéaires drylin® SHT

Rails W avec blocage manuel

  • Avec des films lisses sans graisse et sans entretien
  • Vaste système modulaire
Plus d'informations sur drylin W à blocage manuel
Modules linéaires SLW

Rails en T à blocage manuel

  • Manipulation simple, fonctionnement sans entretien
  • Guidages sur rail robustes et résistants à la corrosion
Plus d'informations sur drylin T à blocage manuel
drylin Q HKA

Guidage carré à blocage manuel

  • Guidages linéaires carrés à l'emploi flexible 
  • Avec profilé en aluminium robuste et léger parce que creux
Plus d'informations sur drylin Q à blocage manuel
drylin N HK

Guidage plat à blocage manuel

  • Rails de guidage plats pour les espaces réduits
  • Fonctionnement à sec sans entretien et faible usure
Plus d'informations sur drylin N à blocage manuel
drylin WW-HKX

Chariot linéaire à poignée de blocage

  • Chariot linéaire à poignée de blocage intégrée
  • Manipulation sûre et serrage silencieux
Plus d'informations sur les chariots à poignée de blocage
drylin R à blocage manuel

Guidage linéaire pour arbres ronds à blocage manuel

  • Chariot à blocage manuel pour guidages d'arbre
  • Boîtier en aluminium anodisé
Plus d'informations sur drylin R à blocage manuel

Boîte d'échantillons drylin W

Boîte d'échantillons de guidages linéaires

Configurateur drylin

Configurateur de guidages linéaires


Changement de format manuel

Systèmes de positionnement manuel igus : produits et avantages

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Hygiéniques : Nos systèmes de positionnement manuels fonctionnent à sec sans lubrification externe et sont donc très propres
  • Absence de corrosion : Résistance aux agents même en immersion
  • Sécurité : Fiabilité testée dans le laboratoire de tests igus dans différentes conditions. Plus d'informations sur le laboratoire de tests.
Baisser les coûts

Baisser les coûts

dryspin

Entraînements à vis

  • Vis et écrous sans graissage et sans entretien
  • Filets trapézoïdaux, hélicoïdaux et métriques en plus de 5 000 variantes sur stock
Plus d'informations sur les entraînements à vis dryspin
Tables linéaires drylin® SHT

Axes linéaires à base de rails

  • Sur la base de rails drylin W
  • Profilés en aluminium à arbre double résistants à la déformation
Plus d'informations sur les axes linéaires drylin SLW
Tables linéaires SHT

Axes linéaires à profilé à arbre double

  • Configuration individuelle des matériaux pour l'arbre et la vis ainsi que la longueur du chariot
  • Déplacement sans graisse
Modules linéaires ZLW

Axes linéaires plats à vis

  • Structure très plate grâce à la vis placée latéralement
  • Sans graisse et sans entretien
Plus d'informations sur les axes linéaires drylin SLT
drylin SLWT

Axes linéaires à deux vis

  • Table linéaire SLW à vis double et double chariot
  • Large surface d'appui et grande flexibilité pour la conception de l'entraînement
Plus d'informations sur les axes linéaires drylin SLWT
drylin SLN

Axes linéaires à vis compacts

  • Conçus pour les espaces de montage réduits
  • Légers et silencieux tout en étant robustes
Plus d'informations sur les axes linéaires drylin SLN
Renvois d'angle

Renvois d'angle pour la synchronisation

  • Boîtier léger
  • Insensibles à la corrosion et sans graisse
  • Transmissions de 1:1 à 1:5
Plus d'informations sur les renvois d'angle
Roues dentées

Roues dentées résistantes à l'usure

  • Roues dentées résistantes à l'usure à partir de l'unité
  • Fabrication sur mesure par impression 3D si vous le souhaitez, produits prêts à expédier en 3 jours
Plus d'informations sur les roues dentées
Réducteurs de synchronisation Apiro

Réducteurs de synchronisation Apiro

  • Réducteurs modulaires pour la synchronisation de plusieurs réglages
  • Pour des automatisations modulaires et économiques
Plus d'informations sur les réducteurs Apiro

Boîte d'échantillons

Boîte d'échantillons d'axe linéaire

wipotec

Application réussie : changement de format

Configurateur : axe linéaire

Configurateur de guidages linéaires


Changement de format automatisé

Systèmes de positionnement automatisés igus : produits et avantages

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Caractère intuitif : Courses, positions, vitesses et durées de marche peuvent être définies facilement en utilisant une carte de pilotage basée sur interface web
  • Intégration rapide : Compatibilité avec des commandes industrielles, mise en service rapide
  • Universalité : Actionneurs avec carte de pilotage pour entraînements à vis, à courroie crantée et à crémaillère
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Intégration rapide, pas de perte de temps
  • Les axes linéaires et rails drylin ont fait l'objet de tests approfondis en matière d'usure, de coefficient de frottement, de fonctionnement, de durée de vie, de solidité et de scénarios de défaillance. Plus d'informations à ce sujet ici.
drylin avec moteur

Axes linéaires à moteurs pas à pas

  • Moteurs pas à pas puissants avec protection anti-rotation
  • Trouver le bon moteur pour votre application avec l'outil de recherche
Plus d'informations sur les moteurs pas à pas drylin E
drylin avec moteur et carte de pilotage

Axes linéaires avec carte de pilotage

  • Pilotage destiné à fixer les courses, les positions, les vitesses et les temps de marche.
  • Mise en service rapide, interface à commande intuitive
Plus d'informations sur les cartes de pilotage dryve
Renvois d'angle drylin SHT

Renvois d'angle pour la synchronisation

  • Boîtier léger
  • Insensibles à la corrosion et sans graisse
  • Transmissions de 1:1 à 1:5
Plus d'informations sur les renvois d'angle
Roues dentées

Roues dentées résistantes à l'usure

  • Roues dentées résistantes à l'usure à partir de l'unité
  • Fabrication sur mesure par impression 3D si vous le souhaitez, produits prêts à expédier en 3 jours
Plus d'informations sur les roues dentées
apiro

Réducteurs de synchronisation Apiro

  • Réducteurs modulaires pour la synchronisation de plusieurs réglages
  • Pour des automatisations modulaires et économiques
Plus d'informations sur les réducteurs Apiro
Réglage de virages

Réglage de virages synchronisé

  • Système modulaire pour des solutions d'automatisation modulaires et économiques
  • Réduction des coûts de préparation
Plus d’informations sur l’application

Application réussie

Application réussie : changement de format

Configurateur

Configurateur de technique d'entraînement


Blogs igus



Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH