Produkte für Formatverstellungen in der Verpackungsindustrie

Formatverstellung in der Übersicht. Manuelle Positioniersysteme bis Linearachse mit Stellantrieb.

In der Verpackungsindustrie sowie der Lebensmittel- und Getränketechnik steigen die Anforderungen an die Flexibilität moderner Produktionsanlagen. Der Grund dafür liegt insbesondere in der wachsenden Produktvielfalt bei immer kleiner werdenden Losgrößen. Hersteller sind neben einer hohen Anlagenverfügbarkeit auch auf verkürzte Rüstzeiten bei der Formatverstellung an den unterschiedlichsten Stationen ihrer Maschinen angewiesen:
 
Verstellungen von Einlaufgassen oder Siegelwerkzeugen, Positionierungen in Etikettierern oder die Feinjustierung der Sensorik sind nur wenige Beispiele für Formatwechsel in Verpackungsmaschinen. Unsere Produkte sind daher breit gefächert: Von Linearschienen mit Handrad bis zu Formatverstellungen per Linearachse und Stellantrieb. Welches Positioniersystem wann eingesetzt wird, welche Produkte wir anbieten und welche Vorteile sie haben erfahren Sie hier.
Apiro für die Formatverstellung
Einfach, modular, flexibel

Formatverstellung mit Apiro-Getrieben:

Kostenloses Muster ▶ Weitere Infos zu Apiro

Formatverstellung durch Klemmen

Manuell: Linearführungen mit Handklemmung Linearführungen mit Handklemmung
Zu den Vorteilen und Produkten

Manuelle Formatverstellung

Angetrieben: Per Handrad angetriebene Linearachsen Per Handrad angetriebene Linearachsen
Zu den Vorteilen und Produkten

Automatisierte Formatverstellung

Automatisiert: Linearachsen mit Motor und Steuerung Linearachsen mit Motor und Steuerung
Zu den Vorteilen und Produkten

Formatverstellung durch Klemmen

Positioniersysteme mit Klemmvorrichtung von igus: Vorteile und Produkte

Vorteile

Technik verbessern

  • Leichgewichtig: Bis zu 75% leichter dank Hochleistungspolymeren
  • Leise: Etwa 4 mal leiser als entsprechende Linearlager aus Metall
  • Schmutzresistent: Auch bei Sand, Spänen und Staub problemlos einsetzbar
Nachteile

Kosten senken

  • Modulare Systeme erlauben die schnelle und unkomplizierte Integration in bestehende Anlagen
  • Dank schmier- und wartungsfreien Gleitelementen Zeit und Kosten sparen. Was bedeutet schmierfrei?
drylin® Linearmodule SHT

W-Schienen mit Handklemmung

  • Mit absolut schmiermittel- und wartungsfreien Gleitfolien
  • Breit gefächterter Baukasten
Mehr zu drylin W mit Handklemmung
Linearmodule SLW

T-Schienen mit Handklemmung

  • Einfache Handhabung, wartungsfrei im Einsatz
  • Robuste und korrosionsbeständige Schienenführungen
Mehr zu drylin T mit Handklemmung
drylin Q HKA

Vierkantführung mit Handklemmung

  • Flexibel einsetzbare Linear-Vierkantführungen 
  • Mit robustem und dank Hohlkammerprinzip leichtem Aluminiumprofil
Mehr zu drylin Q mit Handklemmung
drylin N HK

Flachführung mit Handklemmung

  • Flache Führungsschienen für geringe Bauräume
  • Wartungsfreier Trockenlauf und geringer Verschleiß
Mehr zu drylin N mit Handklemmung
drylin WW-HKX

Linearschlitten mit Klemmhebel

  • Linearschlitten mit integriertem Klemmhebel
  • Sichere Handhabung und geräuschlose Klemmung
Mehr zu Schlitten mit Klemmhebel
drylin R mit Handklemmung

Wellenführung mit Handklemmung

  • Schlitten mit Handklemmung für Linearlager mit Wellenführungen
  • Mit Gehäuse aus anodisiertem Aluminium
Mehr zu drylin R mit Handklemmung

Musterbox drylin W

Musterbox Linearführung

Konfigurator drylin

Konfigurator Lineartechnik


Manuelle Formatverstellung

Manuelle Positioniersysteme von igus: Vorteile und Produkte

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Hygienisch: Unsere manuellen Positioniersysteme laufen ohne externe Schmierung im Trockenlauf und sind somit extrem sauber
  • Korrosionsfrei: Medienbeständig auch bei Einsatz unter Wasser
  • Sicher: Im Testlabor unter verschiedenen Bedingungen auf Zuverlässigkeit geprüft. Mehr zum Testlabor erfahren.
Kosten senken

Kosten senken

dryspin

Gewindetechnik

  • Schmier- und wartungsfreie Muttern und Spindeln
  • Trapezgewinde, Steilgewinde und metrische Gewindein mehr als 5.000 Varianten ab Lager
Mehr zu dryspin Gewindetechnik
drylin® Linearmodule SHT

Linearachsen auf Schienenbasis

  • Basierend auf drylin W Linearschienen
  • Verwindungssteife Aluminium-Doppelwellenprofile
Mehr zu drylin SLW Linearachsen
Linearmodule SHT

Linearachsen mit Doppelwellenprofil

  • Individuelle Konfiguration von Wellen- und Spindelmaterialen und Schlittenlängen
  • Komplett schmiermittelfreies Verstellen
Mehr zu drylin SHT Linearachsen
Linearmodule ZLW

Flache Spindel-Linearachsen

  • Äußerst flacher Aufbau mit seitlicher Spindelanordnung
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
Mehr zu drylin SLT Linearachsen
drylin SLWT

Linearachsen mit zwei Spindeln

  • SLW-Linarmodul mit Doppelspindel- und Schlitten
  • Breite Auflagefläche und hohe Flexibiltitä bei der Gestaltung des Antriebs
Mehr zu drylin SLWT Linearachsen
drylin SLN

Kompakte Spindel-Linearachsen

  • Konzipiert für beengte Bauräume
  • Besonders leicht und leise aber zur gleichen Zeit robust konstruiert
Mehr zu drylin SLN Linearachsen
Winkeltriebe

Winkelgetriebe zur Synchronisierung

  • Leichtes Gehäuse 
  • Rost- und schmierfrei
  • Übersetzung 1:1 bis 1:5 verfügbar
Mehr zu Winkelgetrieben
Zahnräder

Verschleißfeste Zahnräder

  • Hoch verschleißfeste Zahnräder ab Stückzahl 1
  • Auf Wunsch individuell im 3D-Druck gefertigt und innerhalb von 3 Tagen versandfertig
Mehr zu Zahnrädern erfahren
apiro Synchronisierungsgetriebe

apiro Synchronisierungsgetriebe

  • Getriebebaukasten für die Synchronisierung von mehreren Verstellungen
  • Für modulare und kostengünstige Automatisierungen
Mehr zu apiro Getrieben

wipotec

Erfolgstory: Formatverstellung

Konfigurator: Linearachse

Konfigurator Lineartechnik


Automatisierte Formatverstellung

Automatisierte Positioniersysteme von igus: Vorteile und Produkte

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Intuitiv: Verfahrwege, Positionen, Geschwindigkeiten und Laufzeiten einfach über webinterface-basierte Steuerung definieren
  • Schnell integriert: Kompatibel zu Industriesteuerungen, schnelle Inbetriebnahme
  • Universell: Stellantriebe mit Steuerung für Gewindetriebe, Zahnriemen und Zahnstangenantriebe
Kosten senken

Kosten senken

  • Schnell integrierbar, keine Zeit verlieren
  • drylin Linearachsen und Linearschienen sind ausführlich auf Verschleiß- und Reibwertuntersuchungen, Funktion, Lebensdauer, Festigkeit und Ausfallszenarien geprüft. Hier mehr dazu erfahren.
drylin mit Motor

Linearachsen mit Schrittmotoren

  • Leistungsstarke Schrittmotoren mit Verdrehsicherung
  • Mit den Produktfinder den richtigen Antrieb für Ihre Anwendung finden
Mehr zu drylin E Schrittmotoren
drylin mit Motor und Steuerung

Linearachsen mit Motorsteuerung

  • Steuerung zur Festlegung von Verfahrwegen, Positionen, Geschwindigkeiten und Lafuzeiten.
  • Schnelle Inbetriebnahme, intuitive Bedienoberfläche
Mehr zu dryve Steuerungen
drylin SHT Winkeltriebe

Winkelgetriebe zur Synchronisierung

  • Leichtes Gehäuse 
  • Rost- und schmierfrei
  • Übersetzung 1:1 bis 1:5 verfügbar
Mehr zu Winkelgetrieben
Zahnräder

Verschleißfeste Zahnräder

  • Hoch verschleißfeste Zahnräder ab Stückzahl 1
  • Auf Wunsch individuell im 3D-Druck gefertigt und innerhalb von 3 Tagen versandfertig
Mehr zu Zahnrädern
apiro

apiro Synchronisierungsgetriebe

  • Getriebebaukasten für die Synchronisierung von mehreren Verstellungen
  • Für modulare und kostengünstige Automatisierungen
Mehr zu apiro Getrieben
Kurvenverstellung

Synchronisierte Kurvenverstellung

  • Baukasten für modulare und kostengünstige Automatisierungslösungen
  • Einsparung von Rüstkosten
Mehr zur Anwendung

Erfolgstory

Erfolgstory: Formatverstellung

Konfigurator

Konfigurator Antriebstechnik


igus blogs


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH