Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Scopri il box di campioni per l'ambito ferroviario

motion plastics nei sistemi di trasporto su rotaia

Cosa c'è nel box campioni?

Il box contiene una gamma prodotti in materiale plastico ad alte prestazioni e cavi appositamente selezionati dalla nostra gamma, che sono ideali per le esigenze delle applicazioni in ambito ferroviario. Ciò include:
Box campioni per ambito ferroviario con prodotti igus®

1. Sistemi a vite dryspin®

I sistemi dryspin® eliminano la necessità di lubrificazione aggiuntiva grazie alle loro madreviti in polimero autolubrificante ad alte prestazioni, riducendo così i costi di manutenzione e pulizia. I sistemi sono utilizzati nella zona di imbarco (nel gradino e nella porta) e in varie applicazioni nell'infrastruttura ferroviaria. 
Vite multiprincipio dryspin®

Madreviti iglidur J350

La conformità alla norma antincendio DIN EN 45545 è particolarmente importante per i sistemi a vite usati all'interno del vagone. L'ampio portafoglio di materiali comprende anche le madreviti iglidur® J350, che soddisfano i requisiti degli interni dei treni.
  • Con filetti trapezoidali e multiprincipio, con strutture cilindriche o con flangia
  • Silenziosità e funzionamento senza vibrazioni
Porta del treno con diversi componenti igus

Sistemi di entrata a prova di guasto con una lunga durata d'esercizio

cavi chainflex®, madreviti dryspin® e catene portacavi sono utilizzati per rendere i sistemi di ingresso esenti da manutenzione e, soprattutto, durevoli. Le porte difettose possono costituire un pericolo per i passeggeri in situazioni di emergenza e, nella vita di tutti i giorni, ostacolano un rapido imbarco e sbarco dei passeggeri.
Colmare le lacune in ambito ferroviario con viti dryspin®

Azionamenti a vite per colmare le lacune nei treni

Dryspin® vite multiprincipio e chicciole igus® esenti da lubrificazione e quindi esenti da manutenzione sono componenti centrali di un'innovazione di Knorr-Bremse GmbH, Divisione IFE. Sono resistenti alla corrosione e agli agenti atmosferici e garantiscono una lunga durata d'esercizio ‒ a costi notevolmente ridotti.

2. Cuscinetti iglidur® e igutex®

I cuscinetti possono essere trovati in un'ampia gamma di applicazioni. I cuscinetti iglidur® Q2E e  igutex® TX1 sono particolarmente adatti per applicazioni pesanti e garantiscono un'elevata capacità di carico. Per uso all'iinterno, il cuscinetto iglidur® RW370 non solo offre opzioni di regolazione comode e silenziose, ma soddisfa anche la norma di protezione antincendio DIN EN 45545 HL3, R22/R23. 
Cuscinetti per uso ferroviario

iglidur® RW370, TX1, Q2E

I nostri cuscinetti sono autolubrificanti ed esenti da manutenzione, il che riduce al minimo i costi da ciò derivati. Sono economici e robusti, ideali per carichi pesanti. Puoi utilizzare il nostro strumento online per calcolare la durata d'esercizio. Disponibilità? In tutto il mondo ed entro 24 ore! Sono anche resistenti agli agenti chimici. 
Sedile con cuscinetti iglidur, guide lineari drylin e un giunto asso-radiale PRT

Comfort elevato nel compartimento passeggeri

Prova il comfort con cuscinetti iglidur®! Consentono una regolazione silenziosa e pulita di braccioli, tavoli pieghevoli e sedili nell'abitacolo. Sono robusti, esenti da manutenzione e facili da pulire. 
Accoppiamento con cuscinetti iglidur

Accoppiamento affidabile ed esente da lubrificazione

I giunti ferroviari traggono vantaggio dall'elevata affidabilità dei cuscinetti e delle rondelle reggispinta iglidur®. Nei giunti Scharfenberg, ad esempio, vengono utilizzati nel perno principale in modo che la piastra uncinata possa ruotare durante l'accoppiamento. I cuscinetti non richiedono lubrificanti aggiuntivi e sono quindi esenti da manutenzione.

3. drylin® W - guida lineare

Le rotaie delle guide drylin® W sono versatili, sia per l'installazione che per la modularità. Con oltre 50 diversi profili e un'ampia gamma di cuscinetti lineari e carrelli, possono essere combinati per soddisfare le esigenze individuali. Possono essere utilizzati in tutte le applicazioni. Tutte le parti, compreso le guide, possono essere ordinate online nella lunghezza desiderata. Offriamo anche altri sistemi lineari per qualsiasi esigenza di movimento.
Guide lineari drylin® W

Sistema lineare per ogni applicazione

I nostri sistemi di guida lineare trapezoidale raggiungono precisione e coefficienti di attrito simili a quelli a ricircolo di sfere o a rulli e sono anche caratterizzati da essere esenti da manutenzione, esenti da lubrificazione, silenziosità e facilità di montaggio. Questi vantaggi derivano dalle plastiche iglidur® appositamente sviluppate per le lamine drylin® e dalla superficie di scorrimento.
Sedile con cuscinetti iglidur, guide lineari drylin e un giunto asso-radiale PRT

Assenza di manutenzione e pulizia nell'area passeggeri

Cuscinetti iglidur® e guide lineari drylin® assicurano una regolazione pulita, un basso coefficiente di attrito e movimenti silenziosi senza la necessità di alcuna lubrificazione aggiuntiva. Ciò è dovuto ai lubrificanti secchi incorporati all'interno dei materiali igus®. Se i componenti devono essere in linea con la DIN 45545, è possibile utilizzare l'iglidur® RW370. 
Dispositivo di misurazione della distanza fra i binari con componente drylin®

Distanziometro per binari

Guide lineari drylin® sono utilizzate nei distanziometri per il controllo dell'altezza e in altri sistemi di misurazione. La soluzione migliore è la serie compatta drylin® N e le guide lineari drylin® T, esse risultano poco ingombranti e leggere. Le guide drylin® resistono allo sporco e alla pioggia, poiché non richiedono lubrificazione aggiuntiva. Pertanto, sono perfetti per l'uso all'esterno.

4. Cuscinetti flangiati igubal®

 Gli snodi flangiati igubal® a 2 e 4 fori sono resistenti alla corrosione e agli agenti chimici, privi di lubrificazione e più leggeri delle versioni in metallo. Offrono notevoli risparmi sui costi grazie alla ridotta manutenzione, all'assenza di costi di lubrificazione e ai minori costi di acquisto rispetto alle alternative metalliche.
Accoppiamento con cuscinetti iglidur

Snodi sferici

Gli snodi sferici igubal® sono elementi autoallineanti, esenti da manutenzione, realizzati interamente in plastica. Possono essere utilizzati fino a +200°C a seconda del materiale scelto. L'intero sistema di giunzione igubal® è insensibile alla polvere e allo sporco ed è esente da corrosione.
Pantografo in ambito ferroviario

Polimeri ad alte prestazioni isolanti nei pantografi

Visto che i cuscinetti iglidur® sono costituiti da un polimero non conduttivo ad alte prestazioni, possono essere utilizzati come componenti isolanti nei collegamenti dei collettori. Grazie alla loro lubrificazione solida incorporata, i cuscinetti non richiedono lubrificazione aggiuntiva e sono quindi esenti da manutenzione. I materiali iglidur® G, H370, J, W300, X e Z sono usati frequentemente nei pantografi.
Macchina di misurazione per profili dei binari

Macchina di misurazione per profili dei binari

Nelle macchine di misura per rotaie vengono utilizzati cuscinetti igubal® autoregolanti. Grazie alla loro compensazione angolare, sono ideali per le regolazioni manuali. Inoltre, le guide lineari drylin® SLW sono installate sulla regolazione della larghezza e dell'altezza, in quanto sono economiche e poco ingombranti. L'albero in fibra di carbonio drylin® R con cuscinetto in plastica drylin® R viene applicato nelle macchine per risparmiare peso.

5. Ingranaggi iguform e igutek

Ingranaggi iguform e igutek

Ingranaggio in materiale plastico iglidur® resistente all'usura

I nostri ingranaggi iglidur® sono esenti da lubrificazione e manutenzione e sono caratterizzati da un'elevata resistenza all'usura. Si sono dimostrati validi in varie applicazioni e sono stati testati nel nostro laboratorio di prova. Ti supportiamo nella scelta del giusto materiale e della giusta tecnologia di produzione per il tuo ingranaggio personalizzato.
Ingranaggi per scambi ferroviari

Ingranaggi per scambi ferroviari

Per ridurre le interruzioni lungo le tratte, si utilizzano gli scambi. Questi dispositivi permettono il passaggio dei vagoni da un binario all'altro.
L'uso di ingranaggi realizzati in iglidur® i3 contribuiscono a una lunga durata d'esercizio dell'applicazione.

6. Catena portacavi E2.1 Micro

Le catene portacavi E2 micro sono catena portacavi leggere e resistenti, ideali per applicazioni dinamiche in spazi ristretti. Ciò le rende particolarmente adatti per la guida sicura dei cavi nelle porte ferroviarie. La generazione  E2.1 offre un dente di fermo robusto, una maggiore lunghezza autoportante e carichi aggiuntivi più elevati. Sono facilmente apribili e offrono una vasta gamma di accessori come separazione interna e attacchi.
Sistema di alimentazione di energia E2 micro

catena portacavi per una guida dei cavi sicura e duratura

Le nostre catena portacavi sono realizzate con materiali ottimizzati per durare a lungo ed in modo continuativo. Sono cable friendly, leggere, resistenti, silenziose, apribili facilmente e necessitano di poca manutenzione. Possono trasportare alimentazione, dati, fibre ottiche, tubi idraulici e aria in un unico sistema e sono configurabili online. Inoltre con le soluzioni smart plastics, possono anche aiutare nelle di manutenzione predittiva.
Porta del treno con diversi componenti igus

Sistemi di entrata a prova di guasto con una lunga durata d'esercizio

cavi chainflex®, madreviti dryspin® e catene portacavi sono utilizzati per rendere i sistemi di ingresso esenti da manutenzione e, soprattutto, durevoli. Le porte difettose possono costituire un pericolo per i passeggeri in situazioni di emergenza e, nella vita di tutti i giorni, ostacolano un rapido imbarco e sbarco dei passeggeri.
Veicolo su rotaia

Movimentazione sicura della tavola di trasferimento

Per guidare sul lungo periodo ed in sicurezza i cavi dall'unità di controllo alla tavola di trasferimento, anche in condizioni meteorologiche estreme e aria salmastra nel porto di Felixstowe, gli operatori hanno optato per un sistema flizz® realizzato in acciaio inossidabile, in cui vengono utilizzate una catena portacavi della serie E4 e cavi chainflex®, che hanno consentito anche una riduzione della manutenzione.

7. Cavi chainflex®

Cavo di comando CF9

Cavi per applicazioni in movimento

i cavi chainflex® sono noti per la loro affidabilità e qualità. Con 30 anni di esperienza, offriamo una vasta gamma di cavi per varie applicazioni. Sono esenti da manutenzione e offrono prestazioni elevate, anche nelle condizioni più avverse. Tempi di consegna rapidi inoltre garantiscono tempi di fermo minimi.

Porta scorrevole leggera con prodotti igus®

Porte scorrevoli leggere con cavi chainflex®

La società spagnola Masats si occupa dello sviluppo di porte compatte per i nuovi treni passeggeri della Metro del Valles, a Barcellona. Per il meccanismo di apertura delle porte, i progettisti hanno scelto i cavi di comando chainflex e catene portacavi igus.
Sistema per catene portacavi pronto per l'installazione

Catena portacavi cablata con cavi chainflex®

Le readychain® igus® sono sistemi pronti per l'installazione costituiti da catena portacavi, cavi flessibili, connettori, lamiere e telai di montaggio. Sono disponibili in quattro varianti: Basic, Standard, Standard Plus e Premium. Ogni sistema è testato e viene fornito con una garanzia.



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH