Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Utilisations de nos composants en technique ferroviaire

Les polymères hautes performances et les câbles contribuent à réduire le poids, les composants en métal lourds étant remplacés par des composants en polymère légers et à longue durée de vie. La nature particulière de leur matériau leur procure une bonne résistance. Ils sont insensibles à la saleté, à la chaleur, au froid, à l'humidité et au sel d'épandage. C'est la raison pour laquelle ils sont utilisés dans les moyens de transport sur rail (personnes et marchandises), à l'intérieur comme à l'extérieur.

Les utilisations que vous trouverez ici :

Intérieur

Système de levier dans la technique ferroviaire

Eléments de commande résistants à l'usure dans la cabine du conducteur

Les éléments de commande des trains et des tramways tirent eux aussi profit des avantages des plastiques en mouvement. Des logements dans les consoles de commande par exemple sont équipés de paliers lisses en iglidur G très résistants à l'usure. Des repose-pieds réglables sont équipés de vis dryspin qui permettent de les régler facilement.
Siège doté de paliers lisses iglidur, de guidages linéaires drylin et d'un plateau tournant PRT

Absence d'entretien et propreté dans le compartiment voyageurs

Des paliers lisses iglidur et des guidages linéaires drylin garantissent des réglages propres sans apport de graisse, un faible frottement et des mouvements silencieux. Ils les doivent aux lubrifiants solides incorporés aux matériaux igus. Et si les composants doivent être conformes à la norme DIN 45545, il est possible de faire appel à de l'iglidur RW370. 

Extérieur

Pantographe dans la technique ferroviaire

Polymères hautes performances isolants dans des pantographes

Les paliers lisses iglidur étant réalisés en polymères hautes performances non conducteurs, ils peuvent être utilisés comme composants isolants dans les logements des pantographes. Ces paliers lisses renferment des lubrifiants solides et n'ont donc pas besoin de graissage supplémentaire, ce qui rend tout entretien superflu. Les pantographes font souvent appel aux matériaux iglidur G, H370, J, W300, X et Z. Chaque matériau présente des caractéristiques particulières, qu'il s'agisse de faible absorption d'humidité ou de résistance aux températures très basses ou très élevées. 
Attelage avec paliers lisses iglidur

Attelage fiable et exempt de graisse

Les attelages tirent profit de la fiabilité élevée des paliers lisses et rondelles iglidur®. Sur les attelages Scharfenberg, ils sont utilisés au niveau du mécanisme principal par exemple, afin que la tête rotative puisse tourner lors du couplage. Les paliers lisses n'ont pas besoin de lubrifiant supplémentaire et sont de ce fait sans entretien.
Frein de train doté de paliers lisses iglidur

Paliers lisses insensibles à la corrosion et résistants à la chaleur pour les freins

Des paliers lisses iglidur® sont utilisés dans les freins de trains et de tramways parce qu'ils permettent un fonctionnement sans problème en présence de chocs et de saleté tout en étant insensibles à la corrosion. Des matériaux spéciaux mis au point pour les températures extrêmes permettent une utilisation à des températures très basses et très hautes comprises entre -100 °C et 250 °C.

Infrastructure

Rouleau de déplacement d'aiguille avec paliers lisses iglidur

Rouleau de déplacement d'aiguilles

Les déplacements d'aiguilles doivent fonctionner en permanence, par tous les temps et malgré les vibrations. Les paliers lisses iglidur ont tout pour permettre ce bon fonctionnement. Tous les matériaux iglidur renferment des lubrifiants solides qui rendent superflus tout graissage et tout entretien supplémentaires.
Disjoncteur et sectionneur avec paliers lisses

Disjoncteurs et sectionneurs

On trouve des disjoncteurs et des sectionneurs sur les voies ferrées et dans les trains. La coupure et la remise en marche mécaniques sûres doivent être constamment garanties dans ces appareils, qu'ils soient utilisés pour de la moyenne ou de la haute tension. Pour que celles-ci soient aussi garanties dans des conditions météorologiques difficiles, il est fait appel à des systèmes d'entraînement et à des vis filetées drylin.
Roues dentées dans un réglage d'aiguillage

Roues dentées dans un réglage d'aiguillage

Pour réduire les interruptions des trajets ferroviaires, il est fait appel à des aiguillages. Ces aiguillages permettent aux véhicules sur rails de passer d'une voie à une autre. Nos roues dentées en iglidur® i3 résistant à l'usure contribuent à la longue durée de vie de l'application.

Wagons et automotrices

Volets d'aération et clapets de protection contre les changements de pression équipés de composants igus pour les trains

Volets d'aération et clapets de protection contre les changements de pression

Dans les trains à grande vitesse comme dans les tramways, une arrivée d'air constante doit être assurée et régulée tant pour alimenter la climatisation que pour refroidir des systèmes électroniques importants. Les clapets de protection contre les changements de pression et les volets d'aération peuvent être déplacés très facilement en faisant appel à différents produits igus.
Tiroirs pour ensembles de batteries et armoires électriques avec chaîne porte-câbles igus

Tiroirs pour ensembles de batteries et armoires électriques

L'emplacement sous le wagon requiert une protection efficace contre les projections de pierres. Les câbles doivent aussi être guidés de manière sûre afin que les batteries puissent être sorties sans problème pour l'entretien. C'est pour cela que l'on fait souvent appel à des chaînes porte-câbles et à des câbles robustes pour les ensembles de batteries des trains. Les deux composants sont également disponibles sous forme de readychain. 
Porte équipée de différents composants igus

Systèmes d'accès au fonctionnement sûr et durable

Des câbles chainflex, des entraînements à vis dryspin et des chaînes porte-câbles sont utilisés sur les systèmes d'accès afin que ceux-ci soient sans entretien et aient surtout une longue durée de vie. Les portes défectueuses peuvent mettre en danger les passagers dans certaines situations et empêchent au quotidien les usagers de monter et descendre rapidement.

Entretien et remise en état

Plateforme élévatrice pour trains avec chaînes porte-câbles et câbles chainflex

Plateforme élévatrice

Le matériel roulant ferroviaire doit être entretenu régulièrement. Les plateformes élévatrices et les câbles et chaînes porte-câbles dont elles sont équipées sont donc très sollicités. Des câbles mal guidés s'usent plus vite et constituent un risque de panne. 
Train sur pont transbordeur

Ponts transbordeurs avec chaîne porte-câbles entièrement confectionnée

Les ponts transbordeurs permettent de desservir des voies parallèles dans des dépôts ou en extérieur, pour wagons, voitures-pilotes et locomotives. Lorsque le pont transbordeur est en mouvement, une alimentation en énergie sûre doit être garantie en permanence, par exemple avec des signaux ou une console de commande. Des câbles chainflex sont utilisés afin de garantir le bon fonctionnement sur la durée du pont transbordeur malgré son usage fréquent.
Train dans une installation de lavage

Paliers lisses et chaînes porte-câbles insensibles à la corrosion pour installations de lavage

Sur les équipements de lavage destinés aux trains régionaux et aux trains à grande vitesse, les composants igus doivent tout donner. A leur sollicitation constante vient s'ajouter le contact avec l'eau et les produits de nettoyage. Cela ne pose pas problème aux composants igus. Les paliers lisses iglidur sont disponibles en 50 variantes de polymères hautes performances.

Véhicules spéciaux sur rails

Locomotives de manœuvre avec composants igus

Véhicules de manœuvre

igus propose une multitude de solutions pour les locomotives de manœuvre. De la technique d'entraînement drylin et des couronnes d'orientation PRT aux ébauches sous forme de plaques et au tribo-ruban. Tous ces composants renferment des polymères hautes performances et sont optimisés en terme d'usure et de frottement afin de garantir une longue durée de vie.
Machines de construction ferroviaire avec composants igus

Solutions en polymères à longue durée de vie pour machines de construction de voies ferrées

La construction de voies ferrées pour trains et tramways exige des machines sophistiquées. Les paliers dans les machines de construction de voies ferrées sont soumis à des forces mécaniques élevées, à des vibrations, à une forte incidence de poussière et aux intempéries. Autant de paramètres qui ne posent pas problème avec les paliers lisses iglidur. Pour les forces mécaniques élevées telles que les charges de bord ou les chocs, il existe des matériaux iglidur mis au point à cet effet qui sont capables d'absorber des charges statiques allant jusqu'à 200 MPa et des charges dynamiques allant jusqu'à 140 MPa. 
Véhicule rail-route

Calcul de la durée de vie des chaînes porte-câbles et des câbles pour véhicules rail-route

Trains et tramways ne sont pas les seuls à faire appel à des composants igus. On en trouve aussi dans les véhicules rail-route tels que les véhicules chasse-neige et les véhicules d'entretien par exemple. Le bogie de ces véhicules peut être abaissé grâce à des vérins hydrauliques. Ces vérins font appel à des paliers lisses et à des bagues de guidage en matériaux iglidur. Ceux-ci se distinguent par une durée de vie extrêmement longue et une absence d'entretien. 

Outils

Appareil de mesure de l'écartement des rails avec composant drylin

Dispositif de mesure de l'écartement des rails

Des guidages linéaires drylin sont utilisés dans des dispositifs de mesure de l'écart (hauteur de flèche et écartement des rails). Ce sont surtout les tout petits guidages linéaires de la série 4 drylin N et drylin T qui sont utilisés ici. Ils sont extrêmement compacts et légers. Les guidages linéaires drylin sont insensibles à la saleté et à la pluie puisqu'ils n'ont pas besoin de graissage supplémentaire. Ils sont donc parfaitement adaptés à une utilisation en extérieur.

Machine de mesure pour rails

Machine de mesure pour rails

Ces machines de mesure des rails font appel à des rotules lisses auto-alignantes igubal. Leur compensation des défauts d'angle en fait un excellent composant pour les réglages manuels. Sont aussi utilisés des guidages linéaires drylin SLW pour le réglage en largeur et en hauteur, en raison de leur caractère économique et de leur faible poids. Des arbres drylin R en fibres de carbone avec des boîtiers drylin R en polymère sont aussi utilisés sur ces machines afin de réduire le poids.
Meuleuse pour rails

Meuleuse

Des vis dryspin sont utilisées sur ces meuleuses pour qu'elles puissent être réglées en hauteur. L'écrou de la vis est réalisé en matériaux iglidur éprouvés qui renferment des lubrifiants solides. L'écrou n'a donc pas besoin de lubrifiant supplémentaire et est de ce fait sans entretien. Les vis dryspin sont en inox et ne rouillent donc pas. Des vis en aluminium anodisé peuvent être utilisées si le poids doit encore être réduit.


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH