Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Monter les systèmes linéaires sur rails igus® et « glisser plutôt que rouler »

Nos systèmes linéaires sans graisse fonctionnent à sec, ils sont donc sans entretien et sont insensibles aux influences extérieures. De plus, leur niveau sonore est très faible en raison des matériaux utilisés et de leur structure spéciale. Leur durée de vie peut être facilement calculée en ligne, en quelques clics seulement.
Chaque système linéaire peut être adapté aux besoins individuels en sélectionnant les pièces de grande qualité qui vont avec l'application. Le passage à un système glissant peut réduire les frais d'exploitation et apporter des améliorations techniques considérables en raison du fonctionnement peu sujet aux défaillances et de la longue durée de vie.

Guidages linéaires flexibles et variés

Guidages linéaires compacts

Guidages linéaires compacts drylin W

drylin® W

Résistants à la saleté et robustes

Montage simple

Faible poids et fonctionnement silencieux

Très grand choix de rails

Plus d'informations sur les guidages linéaires compacts


Acheter des guidages compacts ici

Guidages linéaires miniatures

Guidages miniatures

drylin® N

Faible hauteur de montage, entre 6 et 12 mm

Faible poids

Rails anodisés couleur argent ou noire

4 largeurs de rails de 17 à 80 mm

Plus d'informations sur les guidages linéaires miniatures

Acheter des glissières miniatures ici

Guidages linéaires sur rail

Guidages sur rails

drylin® T

Alternative rapide aux guidages à billes

Dimensions équivalentes aux guidages à billes

Rattrapage automatique du jeu

Capacité de charge statique élevée

Jeu du chariot réglable

Plus d'informations sur les guidages linéaires sur rail

Acheter des guidages sur rails ici

Guidages linéaires pour arbres ronds

Guidages linéaires sur axes ronds drylin R

drylin® R

Compatibilité avec les roulements à billes standard

Films lisses échangeables

Très grande résistance à l'usure

Robustesse et insensibilité à la saleté

Plus d'informations sur les guidages linéaires pour arbres ronds

Acheter des guidages ronds ici

Guidages linéaires carrés

Guidages carrés

drylin® Q

Déplacement linéaire avec protection anti-rotation

Faible encombrement, faible poids

Jeu du palier réglable en continu

Robustesse et absence de graisse

Plus d'informations sur les guidages linéaires pour arbres carrés

Acheter des guidages carrés ici

Rails télescopiques

Systèmes télescopiques drylin NT

drylin® NT

Courses en continu jusqu'à 600 mm

Utilisation aussi dans des milieux exigeants en terme d'hygiène

Robustes et légers

Sans graisse et silencieux

Plus d'informations sur les glissières télescopiques

Acheter des glissières télescopiques ici

Patins à guidage prismatique

Patin à guidage prismatique

Patins à guidage prismatique drylin®

4 catégories de précontrainte

Utilisation dans des milieux exigeants en terme d'hygiène

Pour vissages par le bas ou taraudages
 

Plus d'informations sur les patins à guidage prismatique

Achat de patins à guidage prismatique

Guidages hybrides

Guidage hybride

Guidages hybrides drylin®

Boîtiers économiques en zamac

Mouvement jusqu'à 70 % plus fluide

Déplacement facile exigeant peu d'énergie

Fonctionnement sans graisse et silencieux
 

Plus d'informations sur les guidages hybrides

Acheter des guidages hybrides

Systèmes de mesure

Système de mesure igus NKV

drylin® NKV

Avec graduation laser sur le rail

Forces de retenue garanties comprises entre 1,3 et 11,7 N

Robustesse et faible poids

Economique, durable, pratique
 

Plus d'informations sur le système de mesure

Achat de système de mesure NKV

Pour les produits alimentaires et pharmaceutiques

Banner_fda drylin® conforme aux exigences du FDA et de l'UE
  • Pour des nettoyages efficaces
  • Design hygiénique pour tous les composants
  • Matériaux conformes aux exigences du FDA et de l'UE
  • Absence totale de lubrification
Plus d'informations

Guidage linéaire incurvé

section_gebogene_linearführung_ drylin® W incurvé
  • Courbes de différentes directions 
  • Chariots et patins allant avec
  • Chariot drylin® W sans graisse pour rails incurvés
Plus d'informations

Série éco

série éco drylin®  éco
  • Chariot en polymère
  • Composants extrêmement légers 
  • 100% sans graisse et sans entretien
  • Montage rapide
Plus d'informations

L'alternative économique aux guidages à billes , disponible sur stock

dryway
Avec les guidages linéaires drylin®, vous êtes toujours sur la bonne voie. Qu'il fasse chaud, froid ou humide. Ils sont extrêmement résistants et insensibles à la saleté, même dans les milieux exigeant un nettoyage intensif. drylin® en glissement est l'alternative propre aux guidages à billes. Finies les sorties de route, et vous arriverez plus vite...Suivez-nous sur le dryway®. 
Plus d'informations

Etude igus®

banner Nous avons effectué différents essais concernant le coefficient de frottement et le taux d'usure de nos matériaux. Des paliers lisses et des films lisses en matériaux iglidur® J et J4 ont été testés sur différents arbres en bois et arbres en métal. 
Consulter l'étude

Espace de montage réduit

Espace de montage réduit Guidages linéaires miniatures drylin sans graisse et sans entretien pour petits espaces de montage. Solutions de grande qualité pour des mouvements et réglages précis sur un espace réduit dans les machines et appareils de petite taille.
 
Plus d'informations

Echantillons technique linéaire

échantillon Transformez votre application en la rendant performante et efficace. Demandez des échantillons gratuits dès aujourd'hui et découvrez le mouvement linéaire de demain. 

 
Aperçu

Nouveautés drylin®

drylin® W série 06

WW-06-20-06 De par son fonctionnement propre et 100 % sans graisse, ses mouvements de glissement silencieux et fluides ainsi que sa robustesse et sa longue durée de vie, le système modulaire linéaire drylin® W est un excellent choix pour de nombreuses applications dans de nombreux secteurs d'activité. Petit espace de montage ? La taille 06 est la solution qu'il vous faut.

​​​​​​​Plus d'informations​​​​​​​
Découvrir toutes les nouveautés

Chariot pour rail incurvé drylin® économique

econ_Kurvenschlitten Chariot pour rail incurvé en polymère économique de taille 0630 pour déplacements en quart de cercle, en demi-cercle et circulaires ainsi que pour arcs convexes
et concaves. Le chariot est fabriqué en iglidur® ECO P. Il est durable grâce à la réutilisation de matières premières déjà dans le circuit et respectueux de l'environnement en l'absence d'un ajout de lubrifiant. 

Plus d'informations
Découvrir toutes les nouveautés

Nouveautés igus®

Comme toujours pour la Foire de Hanovre, nous donnons notre maximum. Nous vous avons présenté une multitude de nouveaux produits et services sur ce salon phare du monde industriel. Cette année, ce n'étaient pas moins de 190 nouveautés et élargissements de gammes qui vous attendaient.

Découvrez nos nouveaux produits de A à Z et explorez nos nouveaux services et solutions numériques. Ils permettent de réaliser des prouesses d'ingénierie de façon simple et ludique, ce que nous appelons enjoyneering. Des innovations dans le monde réel et des révolutions numériques signées igus qui sont vraiment sympathiques, utiles et qui rendent le travail plus fructueux !
En savoir plus sur l'enjoyneering

Pourquoi faire appel à un guidage linéaire drylin® ?

Robustesse
Robustesse
Les guidages linéaires drylin® résistent aux températures élevées, aux fortes vibrations, etc.
Les guidages linéaires drylin sont résistants à la saleté
Résistance à la saleté
Les guidages linéaires drylin® peuvent être utilisés même en présence de sable, de copeaux et de poussière
Les guidages linéaires drylin sont résistants à la corrosion
Absence de corrosion
Insensibilité à la corrosion et résistance aux agents chimiques pour une utilisation en immersion
Les guidages linéaires drylin sont silencieux
Fonctionnement silencieux
Leur niveau sonore est environ quatre fois inférieur à celui des guidages correspondants en métal
Les guidages linéaires drylin sont légers
Faible poids
Jusqu'à 75% de poids en moins grâce aux polymères hautes performances
Les guidages linéaires drylin sont hygiéniques
Hygiène
Tous les guidages fonctionnent sans lubrification externe et sont donc extrêmement propres

Exemples d'applications choisis avec des systèmes linéaires

banner_mobile_steinseils&aum

Scie mobile à fil pour la pierre

Utilisation de la technique linéaire drylin® et des paliers lisses iglidur® dans une scie à câble mobile pour la pierre
Lire l'article
Velolift

MAX Velolift

Le MAX Velolift de Rad9 destiné au montage de vélos est équipé d'un rail double et de patins drylin® W de chez igus®.
Lire l'article
Fiedler

Véhicules communaux

Véhicule communal de la société Fiedler avec rail double drylin® W WS et patins drylin® W de chez igus®.
Lire l'article
banner

SLIDE

Le SLIDE de InGymNeering se compose d'un rail de guidage et de patins drylin® W de chez igus®.
Lire l'article

Durabilité

Durabilité

Les guidages linéaires drylin® n'ont pas besoin de la moindre goutte d'huile. De plus, nos matériaux optimisés en termes tribologiques génèrent moins de micro-abrasion que des plastiques courants. Une plus longue durée de vie vient aussi s'ajouter à leur bon bilan écologique.
Plus d'informations

Informations générales sur drylin®


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH