drylin Lineartechnik Neuheiten | 2024


Fragen Sie unseren Experten

Der igus Experte berät Sie gerne und unverbindlich.
 
Hier Kontakt aufnehmen

Lineartechnik Muster

Lineartechnik Muster
Machen Sie sich einen ersten Eindruck mit unseren Mustern!
 
Zur Übersicht

Lebensdauergarantie für drylin Lineartechnik

4 Jahre Garantie

Mit dem Online-Tool drylin Lineartechnik-Xpert (DLX) kann man mit wenigen Klicks Anwendungen prüfen, die zu erwartende Lebensdauer ermitteln und direkt bestellen. Mit einem Klick mehr erhalten Sie nun eine Garantie auf die errechnete Lebensdauer, bis maximal 4 Jahre.
 
Mehr Informationen

drylin W - Profilführungen

WS-06-20-ES

Doppelschiene 0620 Edelstahl

Die kleinste drylin W-Doppelschiene aus Edelstahl für spezielle Anforderungen: Wassserkontakt (Seewasser, Spritzwasser, Unterwasser), Reinigung, Chemikalien, Temperaturen, Extrem robust und beständig werden die neuen Schienen aus V4A (1.4571/AISI 316 ti) gefertigt.
Zum Onlineshop
W-06-20-T415-ES2

Miniatur Linearschlitten aus Edelstahl

Die kleinste Baugröße gibt es jetzt auch aus Edelstahl. Sie ist besonders geeignet für Anwendungen, die hohe Korrosions- und Medienbestädigkeit erfordern. Die Linearlagerfolien auf dem Hochleistungspolymer iglidur J gewähren eine hohe Laufleistung auf Edelstahlschienen.
 
Zum Onlineshop
WWP-06-20-04

Miniatur Linearschlitten PFAS-/PTFE-frei

Mit unter 10 Gramm ist der WWP-06-20-04 der leichteste Schlitten im drylin Lieferprogramm. Überall wo das Thema Bauraum, Leichtbauweise bei günstigem Preis gefordert ist, überzeugt der kleine econ drylin W-Linearschlitten mit kompakter Bauform von 32x40x14 mm. 
 
Zum Onlineshop
WWP-06-20-04-A230

Miniatur Econ-Linearschlitten FDA-konform

Passend für die neue drylin W-Doppelschiene WS-06-20-ES aus Edelstahl sind jetzt auch extrem leichte und kompakte Linearschlitten aus dem iglidur Polymer A230 verfügbar. Der Schlitten erfüllt die Anforderungen an Konformitäten zum Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Schnell montiert und demontiert, einfachst in Handhabung und Reinigung in kleinen Bauräumen.
 
Zum Onlineshop
WA181MP-01-10-HYD1

Einzellager Hygienic Design

drylin W Einzellager nach Hygienic Design Richtlinen für flexible Konstruktion in der Lebensmitteltechnik. Schnelle rückstansfreie Reinigung durch große Spülnuten und abgerundete Ecken und Kanten.
 
Zum Onlineshop
WW-10-40-10-ES-HYD1-FDA

Vormontierter Linearschlitten

Linearsystem angelehnt an Hygienic Design bestehend aus einem vormontiertem Linearschlitten für drylin W-Edelstahlführungen in der Baugröße 1040, vier Hygienic Design-Einzellager mit spülbaren Nuten an den Lauflächen und Edelstahl-Schlittenplatte für individuelles Stichmaß.
 
Zum Onlineshop
WJRM-51-20

Tandem-Rollenlager

Mit dem Tandem-Rollenlager können im Vergleich zum Hybrid-Rollenlager mit Einzelrolle doppelte Lasten aufgenommen werden. Die integrierte Pendellagerung gewährleistet dabei eine gleichmäßige Lastaufnahme der Rollen. 



 
Zum Onlineshop
WE7UMS-01-25-ES

Schmale Lineargehäuselager

Korrosionsbeständig und robust. Die neuen schmalen drylin W-Lineargehäuse aus Edelstahl in vier Baugrößen. Für alle drylin W-Einzel- und Doppelschienen in rund, Baugröße Ø10-25mm.




 
Zum Onlineshop
WJ200UME-01-06

Lineargleitlagergehäuse mit individueller Spieleinstellung

Günstige Einzellagergehäuse aus Zinkdruckguss für horizontale und vertikale Einbaulagen. Unsere drylin W Lineargleitlagergehäuse mit individueller Spieleinstellung bestehen aus Zinkdruckguss. Die Lineargehäuse haben nicht nur eine leichte Spieleinstellung mit dem Standard-Inbus 1,5 mm, sondern haben auch eine lange Lebensdauer durch Linearlagerfolien aus iglidur J200.
 
Zum Onlineshop
WJ200UM-01-06-P80

Einzelgehäuse mit Federvorspannung

Günstige Einzellagergehäuse aus Zinkdruckguss für horizontale und vertikale Einbaulagen. Bei den Einzellagergehäusen mit Federvorspannung haben Sie zwei verschiedene Vorspannklassen zur Auswahl. Die drylin Einzellagergehäuse zeichnet sich durch ihre präzise kontrollierten Verstellung ohne jeglichen Stück-Slip-Effekt aus. Darüber hinaus haben die Einzellagergehäuse ein geringes Gewicht und bestehen aus 16 g Zinkdruckguss und 7 g Aluminium.
 
Zum Onlineshop
WWP-10-30-06-LM_on_WS-10-30

Econ-Polymer-Linearschlitten

Der erste Vollkunststoffschlitten PFAS frei für die kompakte Baugröße 1030 des Linearbaukastens drylin W. Einfachste Montage durch Monoblockform. Sie haben die Wahl zwischen Einfaches Handling – Monoblock,Definierte Verschiebekräfte – Monoblock mit Vorspannung und Definierte Haltepunkte – Monoblock mit Rastkugel.


 
Mehr Informationen
WW-06-20-T415-AL_on_WS-06-20

Miniatur Linearführungen

Die miniatur Linearführung hat ein geringes Gewicht durch Kunststoff und eloxiertem Aluminium. Dadurch sind die Linearschienen robust und Korrosionsbeständig. Der Schlitten ist 28 % schmaler, 12 % flacher, 70 % leichter als Schlitten WW-06-20-06. Die Lineargleitlagerfolien bestehen aus iglidur J200 und sind daher langlebig.



 
Zum Onlineshop
WW-06-20-T415-AL-AR_on_WS-06-20-AR

Linearführungen Anti-Reflex

drylin W Linearschlitten der T-Serie für die schnelle Montage. Passende Doppelschienen aus schwarz eloxiertem Aluminium. Anti-Reflex-Oberflächen für reduzierte Lichtreflexionen. Somit hat es ein unaufälliges Design und einfaches Handling durch den Monoschlitten. Der Schlitten ist 28 % schmaler, 12 % flacher und 70 % leichter als Schlitten WW-06-20-06. 
 
Zum Onlineshop
WK-10-30-HD-STUDY

Hygienic Design

Die neue Studie zum Hygienic Design ist ein sauberes System mit FDA- und EU10/2011-konformen Komponenten. Dabei ist sie abmessungsgleich zu Kugelumlaufführungen und besonders leicht zu reinigen.



 
Zur Studie

drylin T


 
TW-42-15

T-Performance-Schlitten PFAS-frei

Identische Anschlussmaße und Systemhöhe vereinfachen den Umstieg von handelsüblichen Kugelumlaufführungen zu drylin T-Linearschlitten. Alle 4 Baugrößen der TW-42 Serie überzeugen neben der einfachen Handhabung und Montage durch Ihren PFAS/PTFE-freien Betrieb. Die Gleitelemente werden aus iglidur JPF gefertigt.
 
Zum Onlineshop

drylin R - Wellenführungen

drylin® R-Linearlagerfolien

Linearlagerfolien - offen

Der drylin Lineargleitlager mit offenem Adapter nach japanischem Industriestandard (JIS) für unterstützte Rundwellen. Es ist für die Baugrößen Ø 12 bis 40 mm geeignert und hat ein Einsparpotential von bis zu 35 % gegenüber Standardlinearlagerfolien aus iglidur J.

 
Zum Onlineshop
RJ4UJ-01-40_on_AWMP-40

Linearlagerfolien

Einfacher Wechsel zur Gleitlagertechnik durch Abmessungen nach japanischen Industriestandard (JIS). Großes Lieferprogramm an passenden Rundwellen, inkl. Wunschbearbeitung. Die Lineaelagerfolien haben einen hohen Regranulatanteil und einen über 60 % reduziertem CO₂-Fußabdruck.
 
Mehr Informationen

drylin NT - Teleskopschienen

NT-35-4-P

PFAS freie Teleskopschiene

Absolut leise und ohne jegliche Schmierung lassen sich drylin NT-35 Telekopshienen bis zur einer Länge von 600 mm ausziehen. Ob als Voll- Teil oder Überauszug gleiten NT Systeme sauber und wartungsfrei und verzichten komplett auf geschmierte Kugeln. Die Polymermittelschiene ist ab sofortebenfalls aus PFAS/PTFE freiem iglidur GLW lieferbar.
 
NTP-27-18-41-125

Metallfreier, PFAS-freier Teleskopauszug

Nur 45 Gramm wiegt die wohl leichteste Teleskopschiene NTP-27, 125 mm Vollauszug. Mit laufruhigem Federvorspannelemet ausgestatte lässt sich diese leicht und schnell montieren. Ab sofort ist die NTP-Polymerauszug auch mit PFAS freien Bauteilen lieferbar.


 
Zum Onlineshop
NTKB-60

Endkappen

Für Ihre Teleskopschienen NT-35 und NT-60 bieten wir Ihnen die NTKA und NTKB Endkappen. Sie zeichnen sich durch ihre flache Bauform zur Abdeckung der Auszugschiene sowie die hohe Bauform zur Abdeckung der gesamten NT-Stirnseite aus. Sie sorgen nicht nur für einen stirnseitigen Sichtschutz Ihrer Teleskopschienen, sondern verfügen auch über eine abgerundete Kantenschutzgeometrie.
 
Zum Onlineshop
Teleskopschienen Konfigurator

Teleskopschienen Konfigurator

Geben Sie einfach Ihre Anforderungen ein und erhalten Sie Konfigurationen für Teleskopschienen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen - ob teilausgezogen, vollausgezogen oder überausgezogen.
 
Zum Konfigurator

drylin Prismenführungen

NWV_prism_slides_news_2024

Prismenschlitten mit Zapfen

Neben der extrem flachen Bauweise bietet die drylin NSV Prismenführung variable Federvorspannungen. Anwender definieren so die gewünschten Verschiebekräfte und Verstellen ohne jeglichen Stick/Slip Effekt.

 
Zum Onlineshop
Prism_slide_with_bore

Prismenschlitten mit Bohrung

Neben der extrem flachen Bauweise bietet die drylin NSV Prismenführung variable Federvorspannungen. Anwender definieren so die gewünschten Verschiebekräfte und Verstellen ohne jeglichen Stick/Slip Effekt.

 
Zum Onlineshop
drylin Schienen

drylin Schienen Update

ROHS-3 REACH-konform

Alle drylin Linearführungen und neu auch alle Messingeinsätze bei drylin® N und NSV sind RoHS-3- und REACH-konform.

 
Mehr Informationen

Weitere Lineartechnik Neuheiten | 2023

drylin W - Profilführungen

 

    WW-10-30-T15-ES2-A160

    Linearschlitten aus Edelstahl

    drylin WLinearschlitten vereinfachen den Wechsel von Kugelumlaufsystemen zu Gleitführungen. Jetzt erstmalig in Bereichen, wo Edelstahl gefordert wird.
     
    Zum Onlineshop
    WS-10-30-ES

    Doppelschiene aus Edelstahl

    Bereiche, in denen Edelstahl aufgrund rechtlicher Vorschriften und auch bei Korrosions- und Medienbeständigkeit gefordert wird.
     
    Zum Onlineshop
    WK-06-20-06-01

    Serie 6 - kleine Bauräume

    Anwender:innen haben die Wahl zwischen einbaufertigen Linearsystemen und variablen Einzelkomponenten. Mit dem drylin W-Linearbaukasten können Ideen verwirklicht und innovative Produkte entwickeln werden. Lassen Sie sich von drylin W inspirieren.

    Zum Onlineshop
    WW-16-60-15-HKX

    WW-HKX

    Die Position des Linearschlittens lässt sich mit einem robusten Hebel sichern. Ein Elastomerstreifen hält den Schlitten dabei an Ort und Stelle.
     

    Zum Onlineshop
    WW-16-60-15-HKX

    Clips-Linearschlitten mit Klemmung CC

    Dieser Clips-Linearschlitten kombiniert den praktischen Mechanismus, den Schlitten an Ort und Stelle zu montieren oder abzunehmen, mit einer Klemmfunktion.
     
    Zum Onlineshop
    WJRM-51-20-AL-BB

    Kugelgelagerte Tandem-Rollenlager

    Mit der kugelgelagerten Generation Rollenlager lassen sich Lasten noch leichter bewegen. Das Tandem-Design mit 2 pendelnd gelagerten Rollen bietet eine doppelt so hohe Lastaufnahme als Rollenlager mit Einzelrolle.

    Zum Onlineshop
    WSZ-10-40

    Kantenschutz für drylin W-Schienen

    Neben den Abdeckungen für drylin W-Rollenschienen gibt es nun Endkappen für alle drylin W-Doppelschienen der Baugröße 10. Sie haben ein einfaches Handling sowie einen Formschönen Schienenabschluss.

     
    Zum Onlineshop
    WSZ-101201-KIT

    Abdeckung für drylin W-Rollenschiene

    Sicheres Handling und optischer Kantenabschluss durch Endkappen für drylin W-Rollenschiene WSR-10-120. Durch die robuste Abdeckkappen und den Presssitz gibt es mehr Sicherheit.
     

    Zum Onlineshop
    WWBP-06-30_on_WSB-06-30-RX175Q

    Econ-Kurvenschlitten

    Die günstigste Lösung, die funktioniert, ist die beste. Diese Beschreibung kennzeichnet kurz und knapp die drylin Econ-Serie. Eine montagefertige Einstiegsserie für einfache Positionier- und Verstellaufgaben. Höchst effizient im Betrieb, kostengünstig für einen schnellen Return-On-Invest.
     
    Zum Onlineshop

    drylin N - Flachführungen

    NWV-21-27-60-P10_AR_VA_on_NSV-01-27_black

    Prismenführung - Fast unsichtbar

    Extrem flache Prismenführung mit schwarzen Schienen und Linearschlitten für präzises Verstellen. Sie sind kompatibel mit vielen Systemen: kurze und lange Schlitten mit Durchgangs- oder Gewindebohrung. Mittlere Verschiebekräfte und garantierte Haltekräfte im igus Labor getestet

    Zum Onlineshop

    drylin T - Schienenführungen

     

      TW-12 mit Handklemmung

      Linearschlitten TW-12 Performance

      drylin T-Linearschlitten in vier Baugrößen mit integrierter Handklemmung. Die Spieleinstellung erfolgt direkt am Schlitten. Gleiten anstatt Rollen - auf diesem Prinzip basiert die drylin T Linearschienenführung. Dabei macht die drylin T Schienenführungen den Wechsel von Kugelumlauf auf ein Gleitsystem so einfach wie möglich.
       
      Mehr Informationen
      TW-14-12-PL_on_TS-04-1

      Miniaturführung mit Vorspannung

      Die drylin® T-Miniaturführung mit Vorspannung von igus ist eine hochwertige Lösung für präzise Bewegungen in kleinen Maschinen und Geräten. Sie wurde speziell entwickelt, um eine optimale Führung und Positionierung von Bauteilen zu gewährleisten.  Sie haben einen extrem Leichtlauf in der Anwendung und neue Freiheit in der Konstruktion.

      Zum Onlineshop

      drylin Linearführungen-Experte - Beraten, kalkulieren, kaufen

       

        drylin Linearführungen-Experte DLX

        drylin Linearführungen-Experte 

        Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung: Einbaulage wählen Anwendungsparameter eingeben System auswählen und bestellen.
         

        Zum Konfigurator

        drylin R - Wellenführungen

         

          J4UMO-01-20

          Lineargleitfolien aus iglidur J4

          drylin R Lineargleitfolien sind aus iglidur J4 mit hohem Recycling-Anteil und über 60 % reduziertem CO2-Fußabdruck. Sie haben ein Einsparpotential von mind. 25 % gegenüber Linearlagerfolien aus iglidur J.
           

          Zum Onlineshop
          RJ4UM-nu

          Holzwellen - Verschleiß auf Holz

          Wir haben verschiedene Versuche zum Reibwert und der Verschleißrate unserer Werkstoffe durchgeführt. Getestet wurden Gleitlager und Linearlagerfolien aus den Werkstoffen iglidur J und J4 auf verschiedenen Holzwellen im Vergleich zu Metallwellen.
           
          Zur Studie

          drylin NT - Teleskopschienen

           

            NT-35-P-HD_teleskop_heavy_duty

            Lasten bis 25 kg ausziehen

            Die drylin NT-Teleskopschiene Heavy Duty besteht aus robusten Aluminiumschienen und übernimmt Lasten bis 25 kg. Desweiteren sind sie langlebig beschichtet mit iglidur IC-05 für einen schmierfreien Auszug. Überall dort wo Objekte aus einem Bauraum herausgezogen werden Teleskopschienen eingebaut.
             
            Zum Onlineshop
            NT-35-P

            NT-35-P Teleskopschiene Preload

            Die neue Generation an Teleskopschienen NT-35-P mit Vorspannung und sattem Lauf. Durch den Einsatz von wartungsfreien Kunststoffgleitelementen bzw. der Beschichtung statt metallischen Kugeln ist es geräuschlos im Innen- als auch Außenbereich.

             
            Zum Onlineshop


            Beratung

            Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

            Lieferung und Beratung

            Persönlich:

            Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
            Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

            Online:

            Rund um die Uhr.


            The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

            igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH