Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)
Tecnologia per la galvanica
 
Richiedi il supporto di un esperto

Sistemi di alimentazione resistenti alle sostanze chimiche per gli impianti galvanici


Gli impianti galvanici sottopongono i componenti installati a sollecitazioni molto elevate. Nel processo di galvanizzazione vengono usate sostanze chimiche molto aggressive in bagni elettrochimici a cui i sistemi di alimentazione ed i cavi, generalmente nelle vicinaze delle vasche, devono resistere. Laddove le catene portacavi in acciaio raggiungono il proprio limite, quelle in plastica dimostrano i loro vantaggi. Le catene portacavi sono resistenti alle sostanze chimiche e alla corrosione, leggere, economiche e, grazie alle proprietà di scorrimento ottimizzate, garantiscono una lunga durata d'esercizio e un funzionamento esente da manutenzione.  Anche i cavi nella catena portacavi devono resistere a questo ambiente difficile. Vi mostriamo soluzioni sviluppate appositamente per gli impianti galvanici.

Catene portacavi e canali di guida

Il materiale giusto per ogni sostanza chimica. Le catene portacavi ed i canali di guida nel materiale igumid EG+ sono resistenti alle sostanze chimiche e alla corrosione.  Risultano, inoltre, più economici rispetto ai sistemi realizzati in acciaio inox 304 o 316. A seconda dell'area di applicazione possono essere sufficienti anche i canali di guida in alluminio.
Vai allo shop per catene portacavi

Cavi flessibili

Per le applicazioni in ambiente galvanico, consigliamo robusti cavi chainflex resistenti agli agenti chimici e all'abrasione. Con una garanzia fino a 4 anni

 
Vai allo shop per cavi chainflex

Sistemi per catene portacavi pronti da installare

Con il nostro sistema preassemblato readychain, pronto al montaggio, le operazioni di installazione possono essere ridotte al minimo, facendo risparmiare tempo e limitando i fermi macchina.
Vai ai sistemi readychain

Manutenzione predittiva

Come opzione, consigliamo l'uso di soluzioni che consentano una manutenzione predittiva. Queste soluzioni permettono di allungare gli intervalli di manutenzione del proprio impianto, risparmiare diverse migliaia di euro e ridurre i costi dovuti a guasti e interruzioni.
Vai alla manutenzione predittiva


55 anni di esperienza nel settore delle materie plastiche per le applicazioni in movimento

Noi conosciamo i requisiti delle applicazioni e possiamo supportare i clienti nelle scelte migliori. Conosciamo i nostri prodotti e le loro caratteristiche.
E vi mostriamo in che modo sfruttarli per migliorare le prestazioni del vostro impianto  e  ridurre i costi .
 


Tech Up  
Tech Up
 

Resistenza agli agenti chimici
 

... con il materiale ottimizzato igumid EG+

Il materiale igumid EG+ è caratterizzato da un'elevata densità e da un assorbimento molto ridotto di umidità totale. Ciò offre una maggiore resistenza alle sostanze chimiche aggressive usate ad es. nei processi di galvanizzazione. I canali di guida igus nel materiale igumid EG+ e le catene portacavi igus possono essere impiegati con temperature da -0°C a +100°C. Il materiale è conforme RoHS e privo di alogeni e silicone.
 
Non è più necessario, per proteggersi dalle sostanze chimiche utilizzate, realizzare i canali di guida nel costoso acciaio inox, 304 o 316.
 

Assemblaggio migliorato

 

... con un nuovo principio di attacco


Il canale, maneggevole e facile da assemblare, può essere installato in pochissimo tempo. Ciò garantisce un lavoro di installazione ridotto per i tecnici addetti alla manutenzione. Grazie alla semplice struttura di assemblaggio, in occasione di una prova di assemblaggio effettuata in igus, gli installatori sono riusciti ad assemblare un canale di 30 metri in meno di 3 minuti.
 
Le piastre laterali vengono collegate a mano e si incastrano senza utensili. Il meccanismo di bloccaggio appositamente pensato per questo sistema lo rende stabile e robusto. Grazie all'assemblaggio rapido è possibile ridurre significativamente il tempo e i costi di installazione.
 
 

La leggerezza del sistema semplifica l'uso e riduce i costi

 

... con guidelite plus realizzato in igumid EG+

Il fattore peso: 1 metro di guidelite Plus EG pesa solo 1,8 kg, 1 metro di canale di guida in acciaio inossidabile 7,5 kg. L'uso della plastica rende obsoleti i pesanti canali di guida in metallo. I canali di guida in metallo sono sensibili alla corrosione e sono costosi in termini di acquisto, installazione e manutenzione.
 
I tribopolimeri consentono di progettare un canale di guida per ambienti difficili molto più leggero, dal funzionamento uniforme e resistente alla corrosione. Il risparmio potenziale di peso si dimostra subito vantaggioso in termini di progettazione, funzionamento e acquisto.
 

100% di sicurezza e indicatore di manutenzione


... con le smart plastics 


Questi componenti ti permettono di pianificare in modo sicuro e garantiscono l'affidabilità del tuo impianto. Se un componente del sistema di alimentazione è usurato o danneggiato, i sensori lo rilevano ed emettono un segnale oppure disattivano il sistema come misura precauzionale per evitare costosi danni conseguenti. Inoltre, i sensori danno indicazioni di manutenzione predittiva per singoli componenti (catena portacavi o cavo) così sapete sempre se e quando è necessaria la manutenzione. Ciò consente di risparmiare tempo e denaro.
 
Cost down  
Cost down

Riduci il costo di acquisto fino al 58%


... rispetto ai canali di guida in acciaio inossidabile

I sistemi di guida in metallo presentano note debolezze: corrosione, assemblaggio complesso, peso e costo elevati.   Il materiale per canali di guida guidelite plus EG offre un'elevata resistenza alle sostanze chimiche ed è, quindi, ideale per ambienti galvanici ma anche, ad esempio, nella produzione di fertilizzanti. Grazie alla struttura leggera e modulare, l'assemblaggio è notevolmente semplificato.
 

Alimentare i motori con conduttori singoli

Riduci fino al 35% il costo di acquisto


... con i cavi chainflex 

In varie aree e applicazioni l'impiego di conduttori singoli per i motori ha comportato un risparmio significativo sui costi di approvvigionamento, in quanto possono essere acquistati come pacchetto cavi completo, compreso il conduttore per la messa a terra (PE). Questo, ad es., consente un risparmio fino al 35% rispetto a un cavo di potenza CF35.UL a 4 conduttori.
 
Inoltre, è possibile aumentare la durata d'esercizio dei cavi utilizzando conduttori singoli in uno spazio di installazione più piccolo, con beneficio della struttura meccanica dell'intero sistema per catene portacavi.
 

Tempo di assemblaggio ridotto del 95%


... con sistemi di alimentazione pronti da installare

I sistemi di alimentazione installati negli impianti galvanici devono resistere a un ambiente difficile. A tal proposito i sistemi di alimentazione preassemblati readychain presentano dei vantaggi.
 
Questi sistemi vengono progettati tenendo conto delle condizioni ambientali specifiche e vengono installati in loco in modo facile e veloce. Così il costo di assemblaggio e il tempo di installazione possono essere significativamente ridotti.
 
Dal laboratorio  
Dal laboratorio

I sistemi per catene portacavi hanno dato prova di sé in diverse centinaia di migliaia di applicazioni in tutto il mondo ►Maggiori informazioni

Sostenibilità  
Sostenibilità

Sì, le catene portacavi in plastica si possono riciclare

Sostenibilità delle catene portacavi

Fai riciclare le tue catene portacavi col nostro
programma igus chainge: indipendentemente dal produttore,
recuperiamo il materiale plastico della catena usata per ricavarne materiale granulare riutilizzabile.

Ecco come funziona ►
 


Saremo lieti di darvi supporto e assistenza

Scopri i vantaggi dei sistemi di alimentazione per gli impianti galvanici. Insieme troveremo una soluzione che permetta alla tua applicazione di raggiungere gli obiettivi di Tech up e Cost down. Se hai domande, saremo lieti di consigliarti.
 
Non esitate a contattarci!
Richiedi subito il supporto di un esperto


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH