Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Constructions-3D ist ein französischer Hersteller von 3D-Mörtel-/Betondruckern für das Bauwesen. Seit 2017 entwickelt der Hersteller Maschinen, die Möbel, Gebäudestrukturen und mehr automatisiert im 3D-Betondruck herstellen. In der staubigen Umgebung sind die schmierfreien und langlebigen Produkte von igus® eine optimale Lösung.
Die infraTest Prüftechnik GmbH beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Prüf- und Analysegeräten für den gesamten Baustoffbereich. Zur Entnahme von Proben aus Straßen stellte das Unternehmen ein spezielles Straßenkernbohrgerät her.
Das italienische Unternehmen hinter der Marke "CIME" entwickelt professionelle Kaffeemaschinen. Diese sind stets auf dem neusten Stand der Technik, da selbst bestehende Modelle durch die Entwicklung neuer Versionen stetig verbessert werden. Das Ziel: Eine schmierfreie elektrische Verstellung die Verschmutzungen und auch hohen Temperaturen gewachsen ist.
Die Roboter von Remotion arbeiten sowohl unter als auch über der Wasserlinie und führen gefährliche Operationen durch.
Für ein autonomes Inspektionsboot werden Bauteile benötigt, die blastbar und wartungsfrei sind. Weiterhin müssen die Produkte den rauen Bedingungen im Hafen standhalten.
Für die Testungen in der Hochdruck Wasserkammer werden Produkte benötigt, die schmierfrei sind und hohen Mengen an Spritzwasser standhalten.
Für das Straßenkernbohrgerät zur Entnahme von Proben aus Straßen, sowie Start- und Landebahnen von Flughäfen werden Produkte benötigt, die besonders robust und darüber hinaus leicht und wartungsfrei sind.
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.