Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Articulated arm robot

With robolink® robot arms, monotonous and dangerous processes can be automated easily and inexpensively. For this purpose, igus® offers complete standard joint arms without grippers whereby the robot arms can be configured individually with robolink® Designer and fitted with a gripper from the company SCHUNK or the suction lifter from MM Engineering. With this tool, the movement sequences of the robot can also be simulated in order to obtain a better idea of the application. If needed, Commonplace Robotics GmbH offers an industrial controller that is suitable for robolink® D and, by means of intuitive software, enables programming of the joint arm. As the robolink® components are based on a modular building-block principle, they can be combined with special components, can be purchased individually and can be operated with a self-programmed control unit. robolink® is therefore not only especially versatile but can also be flexibly adapted to changes in the automation process.  
 

Numero di prodotti: 12

robolink® RL-DP-5-SW | five degrees of freedom (DOF) | 790 mm reach | splash-proof

Product information
  • Payload up to 2.0 kg 
  • Up to 790 mm of reach
  • Degrees of freedom: 5
  • Speed: 7 picks/min.
  • Min. service life: 1 million cycles
  • Splash-proof thanks to robot joints that have been
  • Joining links made of stainless steel
 
Optionally available
da 6'948.32 CHF/Pz.
Vai alla pagina del prodotto

robolink® RL-DP-4-SW | four degrees of freedom (DOF) | 790mm reach | splash-proof

Product information
  • Payload up to 2.0 kg 
  • Up to 790 mm of reach
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 7 picks/min.
  • Min. service life: 1 million cycles
  • Splash-proof thanks to robot joints that have been
  • Joining links made of stainless steel
 
Optionally available
da 6'087.24 CHF/Pz.
Vai alla pagina del prodotto

robolink® RL-DCi - modulo completo 5 gradi di liberà di movimento, con sistema di controllo

  • Cinematica a 5 assi predefinita con giunti robolink® D e sistema di controllo integrato
  • Ultra compatto - armadio di comando non più necessario
  • 1 modulo digitale in/out con 4 input e 4 output da 24 V, si può ampliare a 3 moduli
  • Portata: 680mm
  • Carico utile: 500 g
  • Simula ora
da 6'550.57 CHF/Pz.
Vai alla pagina del prodotto

robolink® RL-DCi - modulo completo 4 gradi di liberà di movimento, con sistema di controllo integrato

  • Cinematica a 4 assi predefinita con giunti robolink® D e sistema di controllo integrato
  • Ultra compatto
  • 1 modulo digitale in/out con 4 input e 4 output da 24 V, si può ampliare a 3 moduli
  • Portata: 510 mm
  • Capacità di carico: 1 kg
  • Configurabile in designer
da 5'766.09 CHF/Pz.
Vai alla pagina del prodotto

robolink® RL-DC - modulo completo 5 gradi di libertà, con encoder motore e kit INI

  • Versione grande
  • 5 gradi di libertà
  • Encoder motore
  • Kit INI
  • Portata: 790mm
  • Carico utile: 2500 g
  • Visualizza in designer
  • Scaricate qui il software gratuito: Software iRC
da 4'737.04 CHF/Pz.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48-72 ore
Vai alla pagina del prodotto

robolink® RL-DC - modulo completo 4 gradi di libertà, con encoder motore e kit INI

  • Versione grande
  • 4 gradi di libertà
  • Encoder motore
  • Kit INI
  • Portata: 710mm
  • Carico utile: 3000 g
  • Visualizza in designer
  • Scaricate qui il software gratuito: Software iRC
da 4'234.39 CHF/Pz.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48-72 ore
Vai alla pagina del prodotto

robolink® RL-DC - modulo completo 5 gradi di libertà, con encoder motore e kit INI

  • Versione piccola
  • 5 gradi di libertà
  • Encoder motore
  • Kit INI
  • Portata: 680mm
  • Carico utile: 500 g
  • Visualizza in designer
  • Scaricate qui il software gratuito: Software iRC
da 3'910.36 CHF/Pz.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48-72 ore
Vai alla pagina del prodotto

robolink® RL-DC - modulo completo 4 gradi di libertà, con encoder motore e kit INI

  • Versione piccola
  • 4 gradi di libertà
  • Encoder motore
  • Kit INI
  • Portata: 600mm
  • Carico utile: 1000 g
  • Visualizza in designer
  • Scaricate qui il software gratuito: Software iRC
da 3'407.71 CHF/Pz.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48-72 ore
Vai alla pagina del prodotto

robolink® RL-DP - modulo completo con 5 gradi di libertà di movimento, su richiesta con sistema di controllo integrato

  • Carico utile fino a 30 N
  • Tempi di ciclo > 7 s
  • Portata fino a 790 mm
  • Disponibile con 4 DOF o 5 DOF
  • Software gratuito disponibile Software iRC 
  • Colore standard del robot: nero, su richiesta con colore personalizzato
da 4'358.81 CHF/Pz.
3 articoli, di cui pronti per la spedizione:
2 entro 3-4 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

robolink® RL-DP - modulo completo con 4 gradi di libertà di movimento, su richiesta con sistema di controllo integrato

  • Carico utile fino a 30 N
  • Tempi di ciclo > 7 s
  • Portata fino a 790 mm
  • Disponibile con 4 DOF o 5 DOF
  • Software gratuito disponibile  Software iRC 
  • Colore standard del robot: nero, su richiesta con colore personalizzato
da 3'891.17 CHF/Pz.
Vai alla pagina del prodotto

Base per robolink® DP

  • Base per l'installazione su tavolo di robolink® DP
  • Compatibile per robolink® RL-DP con 4 e 5 DOF
da 144.23 CHF/Pz.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48-72 ore
Vai alla pagina del prodotto

robolink® DP con sistema di trasporto a guida autonoma MiR | Kit Plug & Play

  • Altezza: 1.780 mm
  • Altezza di scarico: min. 600mm, max. 1500mm
  • Peso totale: 22,4kg + 62,5kg
  • Dimensioni container supportate: 300 x 400mm (400 x 600 m su richiesta)
  • Applicazioni tipiche: bin picking, trasporto di KLT, carico e scarico autonomo, riconoscimento intelligente, presa, smistamento o assemblaggio, controllo qualità, assistenza
da 5'789.17 CHF/Pz.
Vai alla pagina del prodotto

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH