Kunststoffplatten

Die iglidur® Kunststoff Halbzeuge Platten überzeugen durch ihre hohe Verschleißfestigkeit. Um unterschiedlichen Anforderungen im Einsatz und der Umgebung gerecht zu werden, werden die Kunststoffplatten in drei Materialien aus dem iglidur® Programm angeboten, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Egal ob als vielseitig einsetzbare, als besonders verschleißfeste schwarze oder als FDA-konforme Kunststoffplatte -  der Einsatz der Kunststoff-Halbzeuge ist ohne Schmiermittel möglich und erfüllt so hohe Hygieneanforderungen der Anwendungsumgebung. iglidur® Kunststoff Halbzeuge Platten finden unter anderem im Bereich der Medizintechnik oder Lebensmittel- und Verpackungsindustrie Verwendung.
Die Kunststoffplatten sind als Zuschnitt oder Fertigteil ab einer Stärke von 2 mm bis 40 mm lieferbar, werden in 3 verschiedenen Kunststoffmaterialien und bis zu 7 Standardgrößen angeboten.

Kategorien
Filter
Kernanforderungen
Abmessung
Anforderungen
Material

Anzahl Produkte: 5

iglidur® J, Halbzeuge Platten, Allrounder für den Dauerlauf

  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Bestes Verhalten bei weichen Wellen
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
ab 39.63 CHF/Stk.
28 Varianten, davon versandfertig:
25 in 48 Stunden
3 in 12 Wochen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A350, Halbzeuge Platten mit FDA-Konformität für mittlere bis hohe Belastungen

  • Für den Einsatz bis +180 °C
  • Entsprechen den Anforderungen der FDA
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
  • Gleichermaßen gut geeignet für Rotationen und Schwenkanwendungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  •  Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
     
ab 376.56 CHF/Stk.
12 Varianten, davon versandfertig:
10 in 48 Stunden
2 in 12 Wochen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A160, Halbzeug Platten mit FDA-Konformität und hoher Chemikalienbeständigkeit

  • Konform gemäss EU-Verordnung 10/2011 EG, FDA-konform
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • Sehr gute Reibwerte
ab 57.54 CHF/Stk.
15 Varianten, davon versandfertig:
11 in 48 Stunden
4 in 12 Wochen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A180, Halbzeug Platten, Food-Allrounder

  • Entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA)
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Für den Nassbereich
  • Gute Verschleissfestigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
ab 116.59 CHF/Stk.
7 Varianten, davon versandfertig:
6 in 48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® JB, Halbzeuge Platten, hoch verschleißfest in schwarz

  • Geringer Verschleiß
  • Niedriger Reibwert
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Medienbeständigkeit
ab 131.37 CHF/Stk.
6 Varianten, davon versandfertig:
5 in 48 Stunden
1 in 12 Wochen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH