Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Plate strips

Wear problems are solved quickly and cost-effectively with a large selection of bar stock products from igus®. They are long-lasting and their shape can be adapted individually. Plastic bar stock products made of iglidur® material do not need any additional lubrication and are maintenance-free. They have been specially developed for dynamic applications, have low coefficients of friction and are very hard-wearing. This substantially lengthens the service life of your application. iglidur® bar stock products are available as round rods, tubes or plates of different lengths. Upon request, they can be machined if special shapes are needed. Depending on the application, different iglidur® materials with specific properties can be selected. For example, there are iglidur® plastic bar stock products that withstand temperatures up to +250 °C or have been certified for food and drinking-water applications.

Categorie
Filtro
Requisiti principali
Dimensioni
Requisiti
Materiale

Numero di prodotti: 10

iglidur® A350, plate strips

  • For use with temperatures up to +180°C
  • Comply with FDA requirements
  • For medium to high loads
  • Equally good for both rotating and pivoting applications
  •  Complies with the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
  • Choose the standard length of 1,000mm or have a length cut to size from 100-900mm
da 221.62 CHF/m
2 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
Conforme RoHS
In conformità 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® RW370 nastri piani

  • Conforme allo standard di protezione antincendio DIN EN 45545  HL3, R22/R23
  • Ritardante la fiamma
  • Elevata resistenza all'usura
  • Basso coefficiente d’attrito
  • Scegliete la lunghezza standard di 1.000 mm oppure ottenete una lunghezza tagliata su misura da 100 mm
da 154.70 CHF/m
2 articoli, di cui pronti per la spedizione:
2 entro 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
Conforme RoHS
In conformità 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® HSD350, nastri piani

  • Sterilizzabile
  • Per uso continuo fino a +180 °C
  • Elevata resistenza ai liquidi
  • Resistenza alla corrosione
  • Per ambienti umidi
  • Scegliete la lunghezza standard di 1.000 mm oppure ottenete una lunghezza tagliata su misura da 100 mm
da 1'824.60 CHF/m
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
Conforme RoHS
In conformità 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J4, nastro piano

  • Materiale economico per elevati volumi di produzione
  • Per un basso coefficiente d'attrito
  • Buona resistenza agli agenti chimici
  • Basso assorbimento di umidità
  • Scegliete la lunghezza standard di 1.000 mm oppure ottenete una lunghezza tagliata su misura da 100 mm
da 87.27 CHF/m
3 articoli, di cui pronti per la spedizione:
3 entro 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
Conforme RoHS
In conformità 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® X, nastri piani

  • Temperature di funzionamento continuo da -100 a +250°C
  • Resistenza chimica molto elevata
  • Soddisfa i requisiti antincendio dell'Amministrazione federale dell'aviazione degli USA (FAA) per gli interni degli aerei
  • Elevato carico a compressione
  • Scegliete la lunghezza standard di 1.000 mm oppure ottenete una lunghezza tagliata su misura da 100 mm
da 362.50 CHF/m
3 articoli, di cui pronti per la spedizione:
2 entro 48 ore
1 entro 12 settimane
Vai alla pagina del prodotto
Conforme RoHS
In conformità 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® C500, plate strips

  • High chemical and temperature resistance
  • Resistant to water vapour
  • Good coefficient of friction and wear
  • Choose the standard length of 1,000mm or have a length cut to size from 100mm
da 1'199.57 CHF/m
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
Conforme RoHS
In conformità 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J350, nastro piano

  • Eccellente coefficiente d'attrito per l'acciaio
  • Temperatura di funzionamento continuo fino a +180 °C
  • Per carichi medio-alti
  • Ideale per movimenti rotatori
  • Soddisfa i requisiti antincendio dell'Amministrazione federale dell'aviazione degli USA (FAA) per gli interni degli aerei
  • Scegliete la lunghezza standard di 1.000 mm oppure ottenete una lunghezza tagliata su misura da 100 mm
da 428.50 CHF/m
2 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
Conforme RoHS
In conformità 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® W300, nastri piani

  • Per una durata d'esercizio particolarmente elevata
  • Basso coefficiente d’attrito
  • Massima resistenza all'usura
  • Adatto anche per alberi teneri
  • Resistenti alle impurità
  • Scegliete la lunghezza standard di 1.000 mm oppure ottenete una lunghezza tagliata su misura da 100 mm
da 257.48 CHF/m
2 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
Conforme RoHS
In conformità 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A500, nastri piani

  • Conforme al regolamento UE 10/2011 CE, conforme FDA
  • Resistente a temperature da -100 °C a +250 °C
  • Elevata resistenza agli agenti chimici
  • Scegliete la lunghezza standard di 1.000 mm oppure ottenete una lunghezza tagliata su misura da 100 mm
da 289.79 CHF/m
5 articoli, di cui pronti per la spedizione:
4 entro 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
Conforme RoHS
In conformità 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® JB, piastre

  • Usura minima
  • Basso coefficiente d’attrito
  • Basso assorbimento di umidità
  • Buona resistenza agli agenti chimici
da 83.26 CHF/m
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 12 settimane
Vai alla pagina del prodotto
Conforme RoHS
In conformità 2011/65/EU (RoHS 2)

I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH