Teleskopschienen drylin® NT

Bei der Produktgruppe drylin® NT handelt es sich um Teleskopschienen mit stufenlosen Auszugslängen bis 600 mm. Auch eine Rastung ist wahlweise verfügbar. igus® bietet Materialkombination aus Aluminium und Kunststoff und garantiert leisen Lauf. Die Teleskopschienen bringen dabei nur geringes Gewicht auf die Waage und entsprechen gehobenen Hygieneanforderungen.

Anzahl Produkte: 7

drylin® NTP-27 Polymer Teleskopführung

  • komplette Teleskopführung aus Vollkunststoff
  • 3 teiliger Aufbau aus igus® Hochleistungpolymeren
  • Auszuglänge 150 mm oder 125 mm
  • leise durch Verzicht auf rollende Kugeln
  • schmierfrei durch igus® Hochleistungspolymere
  • korrosionsbeständig
  • Klapperfrei durch Federvorspannung
  • Auszugslänge 150 mm verfügbar in 5 Farben (anthrazit, lichtgrau, weiß, orange, blau)
  • PFAS/PTFE freie Variante: NTP-27-18-41-125
ab 13.69 CHF/Stk.
7 Varianten, davon versandfertig:
7 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® NT-35 Teleskopschienen

  • Solide Kunststoff-/Aluminiumausführung
  • Geringes Gewicht
  • Preisgünstig
  • Korrosionsbeständig
ab 29.59 CHF/Stk.
6 Varianten, davon versandfertig:
6 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® NT-60 Teleskopschienen

  • Solide Kunststoff-/Aluminiumausführung
  • Geringes Gewicht
  • Preisgünstig
  • Korrosionsbeständig
  • Individuelle milimetergenaue Auszugslängen bis zu 2000 mm sind im Teleskopschienen Konfigurator frei konfigurierbar.
ab 72.63 CHF/Stk.
10 Varianten, davon versandfertig:
10 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Teleskopschiene, vorgespannt | drylin® NTV

  • Klapperfreie Teleskopschiene durch Federvorspannmechanismus
  • Konstante Verschiebekräfte durch wählbare Federvorspannung
  • Mit 27 mm Breite sehr schmale Bauform für 27 mm Nut
Sonderlängen auf Anfrage möglich!
ab 75.35 CHF/Stk.
8 Varianten, davon versandfertig:
7 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® NT-Teleskopschiene Heavy Duty

  • Teleskopauszug bis zu 1.000 mm im Einsatzbereich bis zu max. +80 °C
  • Teleskopschiene stufenlos von 140 – 1.000 mm bestellbar
  • Wahl der Beschichtung mit iglidur® IC-05 nach Tests: linearer Kurzhub, hält bis zu 4-mal länger als iglidur® IC-01
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® NT Teleskopschienen mit Federvorspannung

  • Klapperfreie Teleskopschiene durch Federvorspannmechanismus
  • Millimetergenaue Auszugslängen bis 600 mm
  • Tragfähigkeit einer Schublade mit zwei hochkant eingebauten Systemen, 450 mm Auszug, Tragfähigkeit 50 N
  • Verzicht auf externe Schmierung
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin NT 35 Teleskopschiene PTFE frei

  • Metallfreier Mittelauszug
  • Millimetergenauer Vollauszug, Teilauszug und Überauszug
  • Getestet im igus® Labor
  • 100 % Schmierfrei
  • Mittelteil aus iglidur GLW ptfe/pfas frei. Die Außenschienen sind aus eloxiertem Aluminium
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH