Reinraumtaugliche Energieführung für Highspeed SCARA-Anwendungen

Clean SCARA Cable Solution
Auf Basis der Erfahrungen der 2020 entwickelten SCARA Cable Solution ist nun auch eine zertifizierte Reinraumvariante erhältlich – Die Clean SCARA Cable Solution. Die optimierten drehend gelagerten Anbindungen ermöglichen einen Einsatz bis zur ISO Klasse 2 (IPA Zertifiziert). In Kombination mit dem, in höchster Reinraumklasse erprobten e-skin® Design SKS20 sind auch hochdynamische Anwendungen realisierbar. Durch das bewährte Zipper-Öffnungsprinzip der SKS20 ist eine schnelle und einfache Leitungsbefüllung möglich. Die neue Clean SCARA Cable Solution ist in allen bereits bekannten Anbindungen der Standard SCARA Cable Solution erhältlich.

Gründe für den Einsatz der Clean SCARA Cable Solution

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Reinraumtaugliches System, einfach nachzurüsten
  • Sichere Führung von Leitungen und Schläuchen im Reinraum
Kosten senken

Kosten senken

  • Einfaches Befüllen der eskin® SKS20 durch bewährtes Zipper-Öffnungsprinzip
  • Hohe Laufleistung
  • Alle Bauteile sind einzeln austauschbar
  • Reduzierung von Stillstandzeiten
Beweise

Beweise

  • IPA Zertifikat ISO Klasse 2
  • Mehr als 2.000.000 Testzyklen im igus® Testlabor realisiert
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Einzelne Leitungen können getauscht werden
  • Extrem hohe Standzeit sorgt für weniger Müll

Vorstellung der Clean SCARA Cable Solution

Durch die hervorragenden Eigenschaften der e-skin im Reinraum hat die Clean SCARA Cable Solution direkt die Einstufung die Reinraum ISO Klasse 2 erfüllt. Das eröffnet im Bereich SCARA-Robotik neue Möglichkeiten einen dieser Roboter auch im Reinraum einzusetzen. 
Die Funktion der drehbaren Lagerung der Standard SCARA Cable Solution wurde übernommen und auf die e-skin Energieführung angepasst. Daher sind beide SCARA Cable Solutions nicht miteinander kombinierbar.    

Die sauberste Lösung einen SCARA Roboter im Reinraum zu betreiben!

Artikelnummernaufbau

Auch die Clean Scara Cable Solution besteht aus 3 Elementen, welche auf den jeweiligen Scara Roboter passen oder angepasst werden. 

1. Drehlagerung Mitnehmer: TR.CSCS.20.01.20.94.01.1

2. Drehlagerung Festpunkt: TR.CSCS.20.02.40.01.1

3. Reinraum-Energiekette e-skin® soft: SKS20.033.02.1
Clean Scara Cable Solution Endstücke und Schlauch

Clean SCARA Cable Solution Anbindung Kugelrollspindel

Artikel Nr. 1 passend für
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.CSCS.20.01.16.48.01.1 Epson T3 Serie 195.11 CHF In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.CSCS.20.01.16.97.01.1 Epson LS3 / G3 Serie 239.16 CHF In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.CSCS.20.01.20.40.01.1 Epson LS6 / T6 Serie | ABB IRB 910SC-3/0.45 /0.55 / 0.65 | Fanuc SR-3iA, SR-6iA 216.04 CHF In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.CSCS.20.01.20.94.01.1 Epson G6 Serie | Yaskawa MY650L, SG650 | KUKA KR6 R500 Z200, KR6 R700 Z200 245.60 CHF In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.CSCS.20.01.25.35.01.1 Epson LS10 / LS20 Series | Fanuc SR-12iA, SR-20iA | Denso HSR-048A1, 055A1, 065A1 212.82 CHF In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.CSCS.20.01.25.48.01.1 Epson G10 / G20 Serie 219.26 CHF In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Clean SCARA Cable Solution Festpunkt

Artikel Nr. 2 drehend / starr
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.CSCS.20.02.40.01.1 drehend gelagert mit M40 Gewinde 187.34 CHF In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.CSCS.24.02.40.01.1 drehend gelagert mit M40 Gewinde 562.22 CHF In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

e-skin soft SKS20

Lieferprogramm:

Art.Nr. Innenbreite
Bi [mm]
Außenbreite
Ba [mm]
Innenhöhe
hi [mm]
Außenhöhe
ha [mm]
Biegeradius
R [mm]
H D K
in 3-4 Werktagen versandfertig SKS20.033.02.1 33 50 20 25 55 150 125 300 22.00 CHF In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Artikelnummer Mitnehmerseite

Clean Scara Cable Solution Mitnehmer

Artikelnummer Festpunktseite

Clean Scara Cable Solution Festpunkt

Artikelnummer e-skin® soft

Artikel Nr. e-skin soft
Standard SCARA Cable Solution

Es muss kein Reinraum sein?

Aber trotzdem Leitungen am Scara Roboter führen?

Zur Standard SCARA Cable Solution

in 3-4 Werktagen versandfertig

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH