dryspin® Gewindetechnik

Gewindemutter und -spindeln im größten Online-Gewindeshop der Welt

Die dryspin Gewindetechnik basiert auf dem Prinzip der schmier- und wartungsfreien Lineartechnik. Die auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien unserer Gewindetechnik garantieren Wirkungsgrade bis zu 82 % und eine bis zu 30 % höhere Lebensdauer als herkömmliche Gewindetriebe.

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie den Beschaffungsprozess für Ihre Gewindetechnik. Trapezgewinde, Steilgewinde und metrische Gewinde sind in mehr als 5.000 Varianten im Standardprogramm ab Lager verfügbar. Zudem können Sie Ihre Sonderlösung schnell und einfach individuell online konfigurieren.

Online-Shop

Ich bin mit der dryspin Gewindetechnik von igus vertraut und kenne die benötigten Eigenschaften meines Produktes.

Zum Online-Shop

Konfiguratoren

Ich möchte meine Gewindespindel online konfigurieren oder die Lebensdauer meines Gewindetriebs berechnen lassen.
Konfigurieren oder downloaden

Blogbeiträge

Ich möchte mich detallierter über dryspin informieren. Die Blogbeiträge werden ausführlich von unseren Experten zusammengestellt.

Zu den Blogbeiträgen

Anwendungen

Ich möchte gerne mehr über die verschiedenen Einsatzgebiete und Anwendungen der dryspin Gewindetechnik erfahren.

Anwendungen entdecken

Die igus® Gewindetechnik im Überblick

Gewindemuttern

Gewindemuttern ► 7 verschiedene Materialien & schmierfreier Lauf
Geringe Reibwerte & hoher Wirkungsgrad
Bis zu 50,9 % weniger Anschaffungskosten

Gewindespindeln

Gewindespindeln  Steil-, Trapez und metrische Gewinde
 Edelstahl, Stahl, oder eloxiertes Aluminium
► Bis zu 30 % höhere Lebensdauer

Sonderbauformen & Zubehör

Sonderbauformen und Zubehör Sonderbauformen für jede Anwendung
Zubhör für Gewindemuttern und Spindeln
Unsere Experten beraten Sie gerne

Interessante Inhalte zur Gewindetechnik

Neue Produkte, Webseiten, Blogbeiträge und vieles mehr


Die dryspin® Technologie

Hoher Wirkungsgrad und geringer Verschleiß

Die patentierte dryspin Steilgewinde-Technologie wurde 2015 eigenes von igus entwickelt und bietet im Gegensatz zu herkömmlichen Steilgewinden zahlreiche Vorteile. Aufgrund des flachen Flankenwinkels setzen sie die eingeleitete Kraft effizient in eine translatorische Bewegung um. Mit den auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien bietet dryspin hierdurch bei Steilgewinden eine noch höhere Lebensdauer und Effizienz. Mithilfe der abgerundeten Zahnflankengeometrie wird die Kontaktfläche zwischen Gewindespindel und -mutter reduziert und die Gewindesysteme laufen unter Belastung nahezu geräuscharm und vibrationsfrei.
 
Durch die größeren Abstände zwischen den einzelnen dryspin Gewindegängen erhöht sich der Anteil (Faktor 1,3) des tribologisch optimierten Polymeranteils in den Gewindegängen. Mehr verschleißfestes Material und ein höherer Wirkungsgrad sind entscheidend für eine bis zu Faktor 5 höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Steilgewinden.

Nutzen Sie auch unseren Bearbeitungsservice – wir fertigen einbaufertige Spindeln nach Ihren Wünschen an. Verwenden Sie hierfür unseren Spindelkonfigurator oder senden Sie uns eine Zeichnung zu. Wir unterbreiten Ihnen anschließend ein Angebot.


Gewindetechnik



dryspin® Gewindetechnik Muster

Ihre eigenes Gewindemuster mit gebündelten Informationen

Schmiermittel- und wartungsfrei
► Höherer Wirkungsgrad
► Längere Lebensdauer durch Asymmetrie
► Medienbeständig
► Geräuscharmer, vibrationsfreier Lauf durch gerundete Zahngeometrie
► Lebensdauer online berechenbar
Jetzt gratis anfordern

100% Schmierfrei

Nachhaltigkeit in der Gewindetechnik

Für unsere Gewindetriebe benötigen sie keinen einzigen Tropfen Schmieröl. Dadurch profitieren nicht nur unsere Anwender, sondern auch die Umwelt. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Abrieb, wodurch weniger Energie benötigt wird.
Weniger Abrieb

dryspin® Gewindemutter und -spindeln

Im größten Online-Gewindeshop der Welt

Die dryspin Gewindetechnik basiert auf dem Prinzip der schmier- und wartungsfreien Lineartechnik. Die auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien unserer Gewindetechnik garantieren Wirkungsgrade bis zu 82 % und eine bis zu 30 % höhere Lebensdauer als herkömmliche Gewindetriebe.


Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie den Beschaffungsprozess für Ihre Gewindetechnik. Trapezgewinde, Steilgewinde und metrische Gewinde sind in mehr als 5.000 Varianten im Standardprogramm ab Lager verfügbar. Zudem können Sie Ihre Sonderlösung schnell und einfach individuell online konfigurieren.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH