Leichte Auslegerachsen


Die drylin Auslegerachsen sind für viele Positionier- und Verstellaufgaben geeignet und zeichnen sich durch eine hohe Sicherheit im Betrieb und durch geringes Gewicht aus. Anwendungen in vertikaler Ebene eignen sich hierfür besonders gut. Erfolgt der Antrieb über eine Zahnstange, wird die Masse verringert, die bewegt wird. In puntco Energieeinsparung ist die Kraftübertragung auf eine Zahnstange im Vergleich zu einer Riemenumlenkung bis zu 30 % günstiger. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Greifer anzubinden, Teile aufzugreifen und zu verfahren.
Vorteile im Überblick:
 
  • Hohe, konstante Steifigkeit der Achse unabhängig von der Länge des Hubs
  • Hohe Präzision
  • Große Geschwindigkeiten möglich
  • Einbaulage beliebig steuerbar
  • Lange Verfahrwege realisierbar

Linearachsen mit Zahnstangenantrieb


endless gear linearmodul

Erweiterbares endless gear Linearmoul EGW

  • Lösung für sehr lange Verfahrwege
  • Zahnstangenelemente modular (endlos) erweiterbar
  • Für Anwendungen > 2.000 mm
  • Getrennter Betrieb von mehreren Linearschlitten zeitgleich möglich
Weitere Informationen
Greiferachse mit Zahnstange drylin® GRQ

Leichte Achse für Pick & Place drylin GRQ

  • Verzahntes, hartbeschichtetes und korrosionsfreies Vierkant-Hohlprofil
  • Lasten bis zu 500 g, Geschwindigkeit bis zu 0,7 m/s möglich
  • Antrieb: NEMA11-Schrittmotor mit Zahnrad
  • Leicht, schnell, klein und schmierfrei
Greiferachse drylin GRQ kaufen
Auslegerachse mit Zahnstange drylin® GRW

Dynamische z-Achse drylin GRW

  • Direkte Kraftübertragung über Zahnstange
  • Kompakter Aufbau
  • Handling von Lasten bis zu 10 N
  • Werkstoffkombination: Profil aus Aluminium / Zahnstange aus Kunststoff
  • Zubehör lieferbar
  • Mit Motor lieferbar
Z-Achse drylin GRW kaufen
Auslegerachse mit Zahnstange drylin® GRR

Leichtbau-z-Achse drylin GRR

  • Leichte Z-Achse (1,45 kg) für Hübe bis zu 500 mm
  • Besteht aus Aluminium und Kunststoff
  • Optimal für Portalanwendungen
  • Geringe dynamische Masse (0,9 kg) ermöglicht schnelles Verfahren
  • Auch als größere Version mit Hublänge bis 1000 mm und Lastaufnahme bis 100 N verfügbar
Z-Achse drylin GRR kaufen

Für Mehrachsportale

Für Mehrachsportale

Für Prüf- und Messstationen

Für Prüf- und Messstationen

Für Pick & Place-Anwendungen

Für Pick & Place Anwendungen

Linearantrieb mit Zahnstange: Vor- und Nachteile

Wann nehme ich es?

  • Pick & Place-Anwendungen mit hoher Dynamik
  • Bei kompaktem Aufbau der Anwendung
  • Als z-Achse in Mehrachsportalen

Wann nehme ich es nicht?

  • Hohe Lasten
  • Selbsthemmung
  • Schmutzige Anwendungsfelder

Aufbau einer igus Zahnstangenachse (z-Achse)

Zahnstangenachse von igus im Querschnitt
1

 Direkte Kraftübertragung über Zahnstange

2

 Verwindungssteif durch Aluminiumhohlwellen drylin AWMR

3

 Schmiermittel- und wartungsfrei durch Lineargleitfolien drylin R

4

 Geringe dynamische Masse (0,9 kg) ermöglicht schnelles Verfahren


Weitere Produkte

Auslegerachse mit Zahnriemenantrieb

Die drylin Auslegerachse ZAW-1040 verfügt über eine fest montierte Antriebseinheit. Sie ist schmiermittelfrei, leichtgewichtig und für hohe Beschleunigungen geeignet.

Automatisierung mit Schrittmotoren, Gleichstrommotoren und EC/BLDC-Motoren

Für Linearachsen und Handlingsysteme im Allgemeinen bietet igus ein breites Spektrum an Elektromotoren an. Hybrid-Schrittmotoren oder Gleichstrommotoren werden in Spindel-, Zahnriemen- und Zahnstangenantrieben eingesetzt. Die Elektromotoren vervollständigen das Angebot von igus in der Automatisierung. Ganze Handhabungssysteme sind so in Kombination mit Auslegerachsen und Linearachsen mit Zahnstangenantrieb im Allgemeinen konfigurierbar.
Mehr über Elektromotoren erfahren
Anschlussfertige Zahnriemenachsen

Anwendungsbeispiele unserer Kunden


Weitere Informationen

Passende Einsteigermodelle | drylin econ

Hier finden Sie kostengünstige Linearmodule für verschiedenste Positionieraufgaben.

Montagevideos | drylin Antriebstechnik

Sie benötigen Hilfe bei der Montage ihrer Linearachsen? Unsere Videos zeigen, wie es geht.


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH