Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Toutes les tables linéaires drylin® SHT-ES sont fournies avec des vis trapézoïdales auto-bloquantes en inox. Des vis en aluminium anodisé dur sont aussi disponibles sur demande. La gamme peut aussi être configurée en option avec des vis hélicoïdales en inox. Celles-ci permettent des pas et des vitesses de déplacement nettement plus grands, sans toutefois la fonction auto-bloquante.
Tous les films lisses des unités d’entraînement drylin® sont en polymères hautes performances igus® sans graisse et sans entretien. Sont disponibles en option des matériaux pour les applications haute température jusqu’à +180 °C (iglidur® X, gamme SHT-ES) et pour les milieux exigeant une conformité FDA (iglidur® A180).
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24