Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Catena portacavi plug-in: preparate la vostra catena portacavi per il plug & play


catena portacavi plug-in Esempio di prodotto - declinabile in molte svariate soluzioni individuali

... collegato in pochi secondi ...

Con una catena portacavi plug-in readychain, l'installazione del vostro sistema per catene portacavi è un gioco da ragazzi. I connettori fissati nella staffa di montaggio della catena garantiscono un facile e rapido fissaggio nell'applicazione. Con questi gruppi pronti per l'installazione, è possibile risparmiare fino all'80% del tempo di assemblaggio; eventuali errori vengono esclusi grazie all'assoluta "sicurezza dei plug-in". 

Connettori, alloggiamenti e connessioni possono essere configurati individualmente, rendendo ogni catena portacavi plug-in un prodotto personalizzato. Ricevete una soluzione finita "su misura" per la vostra applicazione e potete dimenticare il vecchio sistema con tutte le diverse parti singole. Metteteci alla prova con la vostra interfaccia più complessa: le sfide possono dare origine a prodotti innovativi; come la readychain® micro-speed mostrata a lato.
 
Richiedere un cablaggio plug & play

I vantaggi in breve

Tech Up

Tech Up

  • Fissaggio semplificato nella vostra applicazione
  • Fissacavi e guarnizione integrati
Cost down

Cost down

  • Risparmio dell'80% nei tempi di assemblaggio
  • Assiemi pronti per l'installazione ottimizzati
  • Per assistenza: scollegare e ricollegare...fatto
Dal laboratorio

Dal laboratorio

  • Soluzione economica: un solo connettore invece di molti connettori singoli
  • Inifinite possibili combinazioni
  • Assoluta sicurezza plug-in
Sostenibilità

Sostenibilità

  • Queste interfacce personalizzate possono integrarsi ai sistemi di catene portacavi igus® già in uso
Markus Hüffel presenta la novità

Assemblaggio semplice e rapido

Abbiamo sviluppato l'adattatore Module Connect a questo scopo

Ovunque siano richiesti tempi di reazione rapidi ad esempio in caso di guasto, la catena portacavi plug-in con l'adattatore Module Connect garantisce una connessione rapida del sistema di alimentazione ed evita lunghi tempi di fermo.
 
Per es. in un parcheggio automatico, dove il cliente lascia la sua auto. L'auto viene pesata e misurata dal sistema e automaticamente spostata in una posizione di parcheggio adeguata. Se l'impianto si ferma a causa della rottura di un cavo nella catena portacavi o a causa di una perdita nel tubo pneumatico, il tecnico deve essere nelle condizioni di scollegare la catena portacavi difettosa per collegare un nuovo sistema preassemblato. Con l'adattatore è possibile, rapidamente e facilmente, senza che sia necessario disporre di conoscenze elettroniche di base.  
 
Gli adattatori Module Connect non vengono utilizzati solo nei sistemi di parcheggio automatico, agevolano la manutenzione anche sulle linee di produzione o negli impianti del settore farmaceutico e ovunque sia necessario collegare un sistema di alimentazione.
MC Vincitore del German Design 2021: l'adattatore Module Connect

Connettore plug-in modulare per catene portacavi - Module Connect

Collegate la vostra catena portacavi con un solo connettore

Tutto su Module Connect in un video
I moduli di collegamento si possono adattare, su uno o più strati, in base al contenuto e alla geometria della catena portacavi. Questo permette di configurare una soluzione ideale in termini di funzionalità e design per il cablaggio di ogni specifica applicazione.
 
La combinazione di questo sistema con le soluzioni fissacavi di igus consente il fissaggio sicuro direttamente nell'alloggiamento del connettore. Gli elementi utilizzati per fissare i cavi li tengono saldamente in posizione senza danneggiarli. Simile a un nido d'ape dal punto di vista geometrico, la struttura flessibile si adatta a cavi di diametro diverso, fornendo una soluzione universale.
 
Per il Module Connect ci sono numerose possibilità di utilizzo, come per esempio nel punto fisso o mobile della catena, fra due catene portacavi oppure per l'inserimento di cavi in scatole di derivazione o quadri elettrici.

Basta collegarlo: readychain speed

Semplicemente energia in movimento con i moduli plug-in

Lo scopo di ogni readychain igus è rendere l'assemblaggio del modulo il più semplice possibile. Alcuni anni fa, readychain speed ha rivoluzionato il settore delle catene portacavi preassemblate. I progettisti potevano combinare connettori e staffe di montaggio in una unica soluzione che poteva essere collegata direttamente al quadro elettrico. La readychain speed permette di collegare i sistemi portacavi preassemblati in pochi secondi e senza l'uso di utensili.
 
Più in generale, con i sistemi preassemblati si ha la certezza di componenti testati al 100% e compatibili tra di loro. Poter contare su processi fluidi è particolarmente importante ed ecco che contano i tempi di assemblaggio e di settaggio. Rispetto all'utilizzo di componenti singoli, l'impiego di sistemi readychain riduce di molto i tempi di assemblaggio. Con la readychain speed, i tempi di messa in funzione si riducono notevolmente.

Panoramica delle catene portacavi plug-in:


Micro-speed RC

readychain®
micro-speed

Adattatore MC

Module Connect incluso adattatore

RC speed

readychain speed


Esempi applicativi con readychain®


Cavi igus cablati con connettori HARTING

Readychain igus e componenti HARTING

Cosa caratterizza questa collaborazione speciale?

Con HARTING come fornitore e partner di progettazione, la produzione readychain guadagna punti.  Qualità, tempi di consegna, produttività e anche prezzo sono tutti buoni motivi per scegliere di affidare i vostri cablaggi industriali a igus. La combinazione della lavorazione meccanica con la presenza di aree di assemblaggio specializzate e l'utilizzo di cuscinetti Kanban porta alla flessibilità incomparabile delle soluzioni readychain igus:
  • Pronto per il collegamento, direttamente dal produttore
  • Nella lunghezza desiderata: con precisione centimetrica senza minimo d'ordine
  • Assemblaggi speciali fanno parte della nostra attività quotidiana

I buoni motivi per scegliere una catena portacavi plug-in igus

Per la produzione di macchine e attrezzature, ci sono molti buoni motivi per decidere a favore di sistemi di alimentazione precablati:
  • I tempi di assemblaggio si riducono fino al 95%
  • Riduzione dei costi di produzione
  • Riduzione delle operazioni e delle spese di logistica – non serve magazzino
  • Ottimizzazione del processo di approvvigionamento – un unico sistema, un unico codice, un unico fornitore
  • Tempo di montaggio ridotto – meno fermi macchine
  • Installazione in loco - servizio internazionale con 35 filiali
  • Sono possibili design speciali - igus sta sviluppando ulteriori componenti

Aggiungete Module Connect al vostro carrello in un clic ...

... disponibile a magazzino!

Per gli utenti che desiderano configurare autonomamente la propria interfaccia, sono disponibili dei set Module Connect con tre o quattro ingressi cavo.
Questi set contengono l'alloggiamento per i supporti, gli inserti di collegamento, gli inserti di tenuta e i fissacavi. In base all'applicazione, si possono ordinare separatamente alcuni accessori come i dispositivi di chiusura (singola o doppia) o elementi di fissaggio. igus può fornire anche gli inserti di contatto necessari per la configurazione individuale!

Ordinate la scatola di campioni gratuita

Foto USP Un sistema completo pronto per l'installazione anziché tanti pezzi singoli  Nessuna azienda deve più preoccuparsi dell'assemblaggio e del montaggio di catene portacavi e cavi. Con le nostre readychain, forniamo sistemi di alimentazione individuali, che possono essere facilmente installati in loco.
Ordinare gratuitamente

Il più grande laboratorio di prova del mondo

Foto USP Da gli oltre 15.000 test che eseguiamo ogni anno, abbiamo creato ciò che - probabilmente - è il più grande database di test al mondo. Questo database ci permette di selezionare sempre il prodotto giusto per la vostra specifica applicazione. Sono possibili anche test individuali per il vostro settore.
Laboratorio di prova

Sistemi per catene portacavi pronti da installare

Foto USP Vi serve un sistema di catene portacavi completamente assemblato? 
igus® si assume la responsabilità dell'intero processo di approvvigionamento, dall'acquisto di tutti i componenti necessari fino all'assemblaggio del sistema che viene consegnato pronto per l'installazione. Risparmiate fino al 95% nei tempi di assemblaggio!
Vai alla panoramica readychain

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH