adapter module connect Standardausführung: schwarz (andere Farben auf Wunsch erhältlich)

Adapter zum einfachen Verbinden der Energiekette

Module Connect Adapter - spart Montagezeit

Der neue Module Connect Adapter ist speziell dafür konstruiert, das Schnittstellenkonzept, Module Connect, und die Energiekette mit den darin befindlichen Leitungen noch einfacher miteinander zu verbinden. Die konfektionierte e-kette ist ein zusammenhängendes System und kann direkt verbaut werden.

Die e-kette und der Module Connect sind standardisiert. In Abhängigkeit der Kettenserie, Kettenbreite und Anzahl der Module Connect Stecker, wird im 3D-Druck ein angepasster Ketten-Adapter hergestellt. (Auch kann die Möglichkeit eines Kunststoff-Spritzteils geprüft werden.) Der Adapter wird einfach am Module Connect befestigt und kann anschließend per Snap-In-Mechanismus an die Kette angebaut werden.

Somit ist die gesamte Baugruppe einer readychain Standard inklusive Module Connect ein zusammenhängendes System, d.h. Steckerbelegung sowie Kabellängen sind klar definiert.
Jetzt anfragen

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Befestigung ohne zusätzliche Blechteile
  • Flexibel: einfache Clipsbefestigung für Wand und Boden
  • Sicher: integrierte Zugentlastung und Dichtung
  • Passend: Schnittstelle konfigurieren durch Kombination einzelner Gehäuse zu einem Stecker
Kosten senken

Kosten senken

  • 80% Montagezeit sparen
  • Einbaufertige Baugruppen optimieren das Handling
  • Servicefall: einfach abstecken, neu einstecken, fertig
Beweis

Beweise

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Bestehende igus Energieführungssysteme können ergänzt werden
  • Adapter aus 3D-Druck-Verfahren passen zu Kettenbreite und Kettenhöhe

Schnelle Montage

Dafür haben wir den Module Connect Adapter entwickelt

Überall dort, wo z.B. im Fehlerfall schnelle Reaktionszeiten erforderlich sind, kann der Module Connect Adapter für ein schnelles Verbinden der Energieführung sorgen und vermeidet so lange Stillstandszeiten.

Beispielsweise in einem automatischen Parksystem, wo der Kunde sein Auto zum Parken abgibt. Das Auto wird durch das System gewogen und vermessen und anschließend automatisch in eine geeignete Parkposition gefahren.
Kommt es dort etwa durch einen Kabelbruch in der e-kette oder eine Leckage am Pneumatikschlauch zum Anlagenstillstand, soll jeder Servicemitarbeiter in der Lage sein, die defekte Energiekette abzukoppeln und eine neue, bereits vorkonfektionierte Energiekette anzukoppeln. Durch den Adapter gelingt dies schnell und einfach - ohne erforderliche elektronische Grundkenntnisse. 

Aber nicht nur in automatischen Parksystemen kommt der Module Connect Adapter zum Einsatz und sorgt für eine schnelle Wartung, sondern auch in Produktions- oder Apothekensystemen und überall dort, wo Energieführungen gesteckt werden müssen.
automatisches Parksystem

Flexibilität durch Modularität

Die modulare Schnittstelle: Module Connect


Module Connect Sets mit einem Klick im Warenkorb ...

... ab Lager verfügbar!

Für Anwender, die ihre individuelle Schnittstelle selbst konfigurieren wollen, gibt es jetzt Module Connect Sets mit drei oder vier Kabeleingängen.
Sie bestehen aus Trägergehäusen, Tüllen, Dichteinsätzen und Zugentlastung. Zubehörteile, wie Einzel- und Doppelverriegelungen sowie Fixierungselemente, können je nach Anwendungsfall passend mit dazu bestellt werden. Auch Kontakteinsätze für die individuelle Konfiguration gibt’s direkt bei igus!
Hier geht's zum Shop

Anfrage: Adapter Module Connect

USP Bild Fragen Sie jetzt den Module Connect Adapter an
Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und wir entwickeln Ihre individuelle Schnittstelle mit dem passenden Adapter in Abhängigkeit der Kettenserie, -breite und Anzahl der Module Connect Stecker.
Hier Adapter anfragen

Module Connect

USP Bild EINE Schnittstelle zum Stecken der Energieführung
Module Connect kann der Befüllung und Geometrie Ihrer e-kette® angepasst werden und ermöglicht damit eine von Funktion und Design optimale Verkabelung für jede Anwendung.
Zu Module Connect

readychain Komplettsystem

USP Bild Benötigen Sie ein komplettes Energieführungssystem? 
Von der Beschaffung aller notwendigen Komponenten bis hin zur Montage des einbaufertigen Systems übernehmen wir die gesamte Beschaffungslogistik. Sparen Sie so bis zu 95% Konfektionierungszeit!
Zur readychain Übersicht


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH