Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Catene portacavi per carrelli elevatori, gru a cavaliere, movimentatori di container vuoti e spreader

Quali sono le guide e i cavi da installare sui veicoli industriali?

Quando è richiesta una movimentazione particolarmente efficiente dei container, i veicoli industriali manovrabili presentano un vantaggio rispetto ai grandi sistemi di gru. Per il carico e lo scarico dei semirimorchi o per l'impilamento dei container, i porti si affidano a carrelli elevatori per container, gru a cavaliere o movimentatori di container vuoti.
A differenza delle gru, le catene portacavi coprono corse più brevi e devono trasportare carichi relativamente inferiori. Ciononostante, sono richiesti sistemi robusti che funzionino senza guasti durante l'uso continuo nelle operazioni portuali e che riducano al minimo i costi di manutenzione. Inoltre, le catene portacavi devono essere facili da maneggiare, avere un design poco ingombrante e offrire un ampio spazio per i cavi all'interno.

Catene portacavi nella movimentazione dei container

Catene portacavi nella movimentazione dei container
Vai alle catene portacavi

Cavi nella movimentazione dei container

Cavi nella movimentazione dei container
Vai ai cavi

Catene portacavi nella movimentazione dei container

Catena portacavi E4.1

E4.1 - Per carrelli elevatori per container e gru a cavaliere

​​​​​​La versione base della catena portacavi E4.1 offre un'elevata stabilità con dimensioni ridotte ed è quindi adatta all'uso a lungo termine su gru a cavaliere e carrelli elevatori nella movimentazione dei container. I test quotidiani di sollecitazione e resistenza a cui sono sottoposte le E4.1 e le altre catene portacavi su una superficie di 3.800 m² nel nostro laboratorio di prova interno offrono una certezza. Inoltre, l'E4.1 non è soggetta a ruggine e non richiede manutenzione quando è utilizzata all'aperto.
Il sistema può anche essere ampliato in modo modulare per soddisfare esigenze speciali: pattini di scorrimento per condizioni estremamente abrasive o ruote per alte velocità o corse molto lunghe.
Maggiori informazioni

Gli specialisti: trovare il sistema giusto per ogni esigenza

Catena portacavi E4/light

E4/light - Leggera e compatta

Con maglie laterali e traversini dagli spessori ottimizzati, questa versione dell'E4.1 punta su un design eccezionalmente leggero e su un maggiore spazio interno per i cavi. Queste caratteristiche la rendono particolarmente adatta ad applicazioni con corse brevi.
Maggiori informazioni
Catena portacavi E4.1L

E4.1L - Robusta e facile da montare

Nell'E4.1L sono stati riuniti i vantaggi di due catene portacavi: Il design robusto della E4.1 e la facilità di montaggio e accessibilità della E2/000. Il risultato: Una catena portacavi facile da usare e duratura.
Maggiori informazioni
Catena portacavi E4Q

E4Q - Robusta e duratura

Con lo sviluppo della catena portacavi E4Q, abbiamo concentrato l'attenzione su una struttura molto robusta che consente elevate lunghezze autoportanti e corse molto lunghe. Inoltre, la catena portacavi può essere aperta e chiusa con particolare facilità senza l'ausilio di utensili.
Maggiori informazioni

Richiedi un campione di E4.1L gratuito

Sei interessato al sistema E4.1L e vuoi vederlo tu stesso prima di prendere una decisione? 

Non aspettare oltre, ordina il tuo campione gratuito.

Richiedi ora un campione gratuito

Catena portacavi serie E2.1

E2.1 - Per movimentatori di container vuoti e spreader

Per carichi addizionali medi su veicoli industriali come i carrelli elevatori per container o gli spreader, consigliamo spesso le catene portacavi E2.1. I sistemi estremamente robusti e poco ingombranti sono molto facili da riempire con i cavi e sono perfetti per un uso continuativo in ambiente esterno. Grazie al design avanzato, la durata d'esercizio è ancora maggiore rispetto alla versione precedente E2/000. Questo rende la catena portacavi E2.1 un tuttofare nella fascia di carichi addizionali medi.
Maggiori informazioni
Campione E2.1

Ordinate gratuitamente un campione della catena portacavi E2.1

Siete interessati alla serie E2.1 ma vorreste vederla prima di prendere la vostra decisione?

Non aspettate oltre, ordinate il campione gratuito della E2.1.


▶ Maggiori informazioni qui


Cavi chainflex

Cavi nella movimentazione dei container


I cavi sono molto utilizzati nelle operazioni portuali. I veicoli industriali che operano in modo continuativo presso i terminal container sono spesso in movimento 24 ore su 24. Affinché non si verifichino rotture del conduttore e i cavi raggiungano la massima durata d'esercizio possibile, testiamo ampiamente in anticipo tutti i cavi chainflex nel nostro laboratorio di prova interno con una superficie totale di 3.800 m².
La maggior parte dei nostri cavi sono inoltre resistenti ai raggi UV, sono dotati certificata UL e godono di una garanzia globale di 48 mesi.

Cavi di comando chainflex CF9 e CF10

Nella gamma di cavi di comando, grazie alle diversi configurazioni di conduttori ed ai materiali del rivestimento esterno, offriamo la resistenza necessaria ai veicoli da terminal ma anche per corse più lunghe ad esempio sulle gru.
Scopri il cavo di comando CF9 | Scopri il cavo di comando CF10
Scopri tutti i cavi di comando
Cavo di comando chainflex

Cavi motore chainflex CF37/38, CF330/340

I nostri cavi motore garantiscono un funzionamento affidabile e privo di guasti nei carrelli elevatori per container, gru a cavaliere e altri veicoli industriali. E questo con carichi meccanici elevati e temperature da -40 a +50°C.
Scopri CF37| Scopri CF38| Scopri CF330| Scopri CF340
Scopri tutti i cavi motore
Cavo motore chainflex

Cavo bus chainflex CFBUS

Offriamo un'ampia gamma di cavi per i più comuni sistemi bus. Grazie ai diversi materiali del rivestimento esterno ed alla loro durata testata, possono essere utilizzati senza problemi nei veicoli industriali dei terminal.
Scopri il cavo bus CFBUS
Scopri tutti i cavi bus
Cavo di comando chainflex

Cavo coassiale chainflex CFKOAX

I cavi coassiali chainflex sono forniti con un rivestimento esterno in TPE e sono resistenti ai raggi UV. Consentono una trasmissione affidabile del segnale nei carrelli elevatori per container e in altri veicoli da terminal, anche in presenza di elevati carichi meccanici.
Scopri il cavo coassiale CFKOAX
Scopri tutti i cavi coassiali
Cavo coassiale chainflex

Alcuni vantaggi offerti dai cavi chainflex

Certificato UL

Certificazione UL

Offriamo anche una versione UL (Underwriters Laboratories) per ogni tipo di cavo chainflex.
Logo UV

Resistenti ai raggi UV

Adatti per applicazioni esterne: I nostri cavi sono tutti resistenti ai raggi UV.
Garanzia di 36 mesi

Garanzia

Grazie ai nostri test di laboratorio quotidiani sui cavi chainflex, offriamo senza esitazione una garanzia di 48 mesi.

Esempio di applicazione: catena portacavi su braccio telescopico


Testati per applicazioni nel mondo reale nel più grande laboratorio di prova di settore

Uno sguardo sul laboratorio di prova per catene portacavi e cavi chainflex Date un'occhiata al nostro laboratorio di prova per catene portacavi e cavi chainflex, dove ogni anno si eseguono 10 miliardi di cicli di prova. Laboratorio di prova per catene portacavi | Laboratorio di prova per cavi chainflex
fdsf Visitate a 360° il nostro laboratorio di prova di 3.800 metri quadri.




I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH