Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Nouveautés des chaînes porte-câbles 2022

Le guidage de l'énergie en toute sécurité, par l'innovation et la durabilité. Améliorer la technicité, baisser les coûts. C'est notre mission.

Notre tâche consiste à mettre au point des chaînes porte-câbles et des câbles toujours innovants. Nous vous permettons ainsi de faire des économies au niveau des coûts tout en augmentant encore la qualité de vos machines et équipements, selon le principe « Augmenter la technicité. Baisser les coûts. »

Cette année aussi, nous aimerions vous présenter des systèmes de guidage de l'énergie innovants - des chaînes porte-câbles en matériau 100 % recyclé à des chaînes pour les courses extrêmement longues, les dynamismes extrêmes et une longue durée de vie en passant par des solutions complètes iSet. Pour une ingénierie complexe rendue vraiment facile. Des packs commandés en 3 clics seulement !

Nouveautés phares 2022


cradle-chain E2.1.CG

cradle e-chain E2.1.CG La première chaîne porte-câbles en matériau 100 % recyclé. La nouvelle chaîne porte-câbles E2.1.CG a été fabriquée en matériau 100 % recyclé sur la base du programme igus chainge. Tout a été testé dans le laboratoire igus.
Produit

drive-chain

Drive-chain ÉTUDE DE DESIGN : Système de chaînes porte-câbles disposant de son propre entraînement, pour les courses extrêmement longues, les dynamismes extrêmement élevés et les longues durées de vie. La drive-chain est utilisée dans les portiques ASC par exemple.
Produit

Système de rappel de câble e-tract 2.0

e-tract ÉTUDE DE DESIGN : e-tract est est un système de rappel de câble permettant une gestion propre du câble sur les bornes de recharge. Rappel automatique. Le système ne fait pas appel à un collecteur tournant.
Produit

Chaîne porte-câbles C6 pour salles blanches

Guidage de l'énergie sans abrasion notable

Pour les applications à chaînes porte-câbles en salle blanche, la résistance à l'abrasion est le paramètre le plus important. La chaîne porte-câbles de la série C6 pose des jalons en la matière. Difficile de faire mieux que cela. Car même en présence de sollicitations importantes, aucune abrasion n'est mesurable.
Produit

e-skin flat

Système complet certifié UL

e-skin flat est un système de guidage des câbles à la structure très compacte qui peut accueillir des câbles variés. Structure modulaire grâce à des profilés pouvant être reliés les uns aux autres et raccourcis à volonté. Remplacement très rapide de câbles sans avoir à changer tout le guidage de l'énergie. Nouveau style UL pour les systèmes complets de notre société. Standard certifié avec CFCLEAN et des tuyaux en PU disponibles comme readychain.
Produit

Chaîne de renfort SKF.S pour e-skin flat

Montée en gamme : étrier d'écartement et capteur à ultrasons

L'ajout des nouveaux composants supplémentaires que sont l'étrier d'écartement et le capteur à ultrasons permet de réaliser plus de longueurs autoportantes, de faire un montage plus compact et de surveiller de manière plus intelligente avec la chaîne de renfort.
Produit

Chaîne à roulettes E4.80R

Passage simple d'une chaîne glissante à une chaîne à roulettes

Passage simple d'une chaîne glissante à une chaîne à roulettes, un rayon pour toutes les séries, pas besoin de maillon adapté, idéal pour les courses longues. Ajout ultérieur possible, allongement de la durée de vie de la chaîne, réduction du nombre de pièce stockées, réduction de la force motrice requise.
Produit

Chaîne porte-câbles à roulettes P4HD.56R

Durée de vie extrêmement longue pour la nouvelle génération de grues

La nouvelle chaîne à roulettes pour fortes charges répond à tous les impératifs de la prochaine génération de grues à conteneurs, et de celle d'après.
Courses toujours plus longues, plus grand dynamisme, cycles de charge courts, aucune panne.
Produit

Le plus grand système modulaire pour presque toutes les applications

Système E4.1 pour courses longues, en glissement comme en roulement

Au système modulaire E4.1 sont maintenant venus s'ajouter de nouveaux maillons à roulettes et de nouveaux patins. Ces composants permettent de réaliser un guidage de l'énergie sur mesure en termes techniques et économiques qui puisse convenir à toutes les applications avec une course comprise entre 12 et 500 m.

  • E4.1 pour une stabilité et une durée de vie élevées
  • E4.1 à roulettes pour les vitesses extrêmement élevées
  • E4.1 à patins pour les milieux extrêmement abrasifs
Produit

iSet, l'ingénierie complexe en toute facilité.

Gagnez beaucoup de temps et faites des économies avec nos packs chaîne porte-câbles. Pas besoin de chercher longtemps la série de chaîne adaptée et les accessoires allant avec. C'est nous qui nous chargeons de constituer l'ensemble.
Découvrir les packs

Rail de glissement autoglide 5 AG5.Rail

Maniement encore plus simple, produit encore plus économique

Le rail de glissement AG5.RAIL destiné au système autoglide 5 remplace les maillons fixes de la chaîne entre le point fixe et le milieu de la course. Avec son pas plus grand, sa structure fine et ses éléments de connexion pratiques, le rail AG5.RAIL vous permet de faire des économies à l'achat, sur le transport / la manutention et au montage.
Produit

Chaîne à étriers E4Q

Étriers modulaires intelligents pour grosses sections

Concept d'étrier modulaire avec mécanisme d'ouverture E4Q : adaptation de la chaîne porte-câbles au diamètre des tuyaux. Montage simple et sans outil, échange possible des tuyaux si besoin est. Réduction du temps de montage grâce à un montage simple, rapide et sans outil. Échange rapide du tuyau en cas de besoin par ouverture séparée de l'entretoise ouvrable sur l'étrier.
Produit

Nouvelle division interne universelle pour la chaîne porte-câbles E4Q

Flexibilité totale, sécurité et facilité de montage en un

Sur les nouvelles chaînes porte-câbles E4Q, l'ouverture est rapide et se fait sans outil. Après déblocage de l'entretoise ouvrable, le fond encliquetable peut être déverrouillé avec le poussoir latéral puis retiré.
Produit

Chaîne porte-câbles hybride YE

Stabilité maximale en présence d'une masse de remplissage élevée

En 2 nouvelles tailles et variantes : chaîne d'une hauteur intérieure de 112 mm et gaine d'une hauteur intérieure de 108 mm. Pour une stabilité maximale en présence d'une masse de remplissage élevée, idéal pour les engins de chantier et les nacelles. Pas de
vis ni rivets ni boulons, ceux-ci pouvant se desserrer sous l'effet des vibrations.
Produit

e-loop pour les applications topdrive

L'alternative aux boucles de service ... remplissage simple

La nouvelle e-loop dédiée aux applications topdrive a une structure à quatre pièces. Remplissage simple grâce à une ouverture latérale. Entretien simple et longue durée de vie. Insensible aux chocs et incassable.
Produit

e-spool flex et e-spool flex mini 2.0

Accessoires et mini-version pour les tout petits espaces de montage

Accessoires : bloc brosse pour le nettoyage du câble avant l'enroulement et poulie de renvoi pour une extension en angle. e-spool flex mini 2.0 pour le guidage sans interruption des câbles sur un tout petit espace. Extension de l'e-spool flex mini 2.0 deux fois plus longue que celle d'un produit concurrent.
Produit

e-spool pour les scènes et plateaux

En vertu de DIN EN 17206 et du principe 315-390 de la DGUV

e-spool est l'alternative sans collecteur tournant aux enrouleurs de câbles. Ce système permet de guider des câbles dans un espace très réduit en toute sécurité. e-spool est maintenant certifié pour l'entraînement de scènes et plateaux en vertu de DIN EN 17206 et du principe 315-390 de la DGUV et est doté de divers systèmes de surveillance à capteurs.
Produit

Système complet en zigzag

Zigzag pour traverses. Systèmes complets jusqu'à 15 m

Guidage de l'énergie modulaire standardisé sous forme de système complet avec chaîne porte-câbles, éléments de fixation, division interne, boîtier de guidage, tôle d'appui et préparation pour un système serre-câbles sur mesure. Poids réduit de 30 % et prix de 20 %.
Produit

GLV micro

Guidage vertical sûr dans un espace extrêmement réduit

Système de guidage compact et sûr pour les tout petits espaces de montage. Guidage sûr de la chaîne porte-câbles sur les applications très dynamiques. Transmission sûre des données par câble plutôt que transmission optique coûteuse de celles-ci.
Produit

guidelok swing GLO.S

Guidage de l'énergie pour les potences - course allant jusqu'à 10 mètres

Les câbles qui pendent des potences représentent souvent un grand danger. Ils peuvent s'emmêler et se casser. guidelok GLO.S est monté tout près du montant et augmente la sécurité en service.
Produit

Peigne multiple 3XXX.ZB.M

Serre-câbles empilable

  • Design intuitif
  • Système modulaire flexible à plusieurs niveaux
  • Principe de peigne serre-câbles éprouvé avec des colliers
  • Compact, soulagement en traction pour un grand nombre de
    câbles dans un espace très réduit
Produit

Peigne rail DIN 2010.ZH

Compact, utilisation individuelle

  • Installation simple sur un rail DIN 15 (TS92.31) par clipsage
  • Serre-câbles pour soulagement du câble, d'où une adaptation flexible au remplissage
  • Largeur de chaque serre-câbles : 10 mm
  • Peut aussi être installé en pointant vers la chaîne
    porte-câbles
Produit

Colliers pour tuyaux pneumatiques CFX

Tuyaux maintenus en place sans être écrasés

  • Protection des tuyaux pneumatiques contre l'écrasement et les détériorations
  • Force de retenue élevée grâce à une « prise sur tout le pourtour »
  • La section des tuyaux pneumatiques n'est pas diminuée
  • Pas d'écrasement des tuyaux et donc pas de perte de débit
  • Bon rapport qualité-prix
  • Montage rapide sans contrôle du couple de serrage
Produit

Chaînes porte-câbles triflex pour robots

Les derniers produits et élargissements de gammes pour le domaine de la robotique. Exemple : installation compacte avec un rappel allant jusqu'à 360 % avec la triflex® R TRX télescopique, etc.
  • TRX à tester
  • Système de rappel en taille 50
  • Modules à tiges ressorts en taille 30
Nouveautés triflex R

Configurateurs en ligne


Configurateur de divisions internes

Configurateur de divisions internes
  • Ajout plus rapide de fonds à l'aide de raccourcis
  • Zoom facile, différents angles de vue de la configuration
  • Sélection multiple pour déplacer des objets rapidement et facilement
  • Élargissement des fonds en tirant
  • Et bien d'autres améliorations

Configurateur e-skin flat

Configurateur e-skin flat
  • Configurateur de compartiments e-skin flat pour SKF12C.1.1.10, SKF120.1.1.10 et SKF15C.1.1.10
  • Configuration simple et rapide, glisser-déposer
  • Demande de renseignements rapide

Configurateur e-spool

Configurateur e-spool
  • Pour SP1, SP2, SPHD1, SPHD2
  • Configuration de la division interne des systèmes e-spool
  • Remplissage automatique des chaînes porte-câbles twisterband
  • Génération automatique du plan de la division interne

Modèles 3D interactifs des systèmes de chaînes porte-câbles

Découvrez des modèles 3D interactifs des systèmes de chaînes porte-câbles vous permettant de présenter ces produits de manière efficace et d'en voir les moindres détails.

Autres produits susceptibles de vous intéresser :


Gamme standard de chaînes porte-câbles

Boutique avec plus de 100.000 références.

Configurateur de chaînes porte-câbles

Votre système de chaînes porte-câbles sur mesure configuré en quelques étapes seulement.

Economies potentielles

Découvrez les économies potentielles permises par les chaînes porte-câbles.

Programme de recyclage

Recycler les chaînes porte-câbles plutôt que les jeter.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH