Low Cost Automation-Neuheiten

... Automatisierung nach Anwendungsfall und Komplexität ...

... individuelle Lösungen, höchst flexibel und modular...

Nach dem Motto "do more with less" erweitern wir unser Automatisierungsangebot um zahlreiche neue Lösungen, gleichzeitig ermöglichen wir dem Anwender, sein Automatisierungssystem so schlank wie möglich zu konfigurieren.

Build or buy your own robot...
mit Erweiterungen in unserem drygear Getriebebaukasten und Integrationsmöglichkeiten zu verschiedenen Roboterherstellern.

LCA Highlight 2021: ReBeL Getriebebaukasten für Cobots

Höchst modular: drygear Getriebebaukasten Erweiterungen

Entwickelt für Ihren Anwendungsfall: Rundum Robotiklösungen

Integrationen zu MiR, EPSON und UR-Robotern: Mehr Arbeitsraum für Ihren Roboter

Neu auf RBTX: AGV Roboter, Video Beratung & Schwenkeinheit für Delta Roboter
LCA News

Low Cost Automation-Highlight 2021: ReBeL Getriebebaukasten für Cobots

Bauen Sie Ihren eigenen Serviceroboter oder kaufen Sie Ihren fertigen ReBeL Roboter

 

    Build your own robot

    • Serviceroboter selber bauen mit modularem ReBeL Getriebebaukasten
    • 25 % leichter als herkömmliche Wellgetriebe durch Einsatz von igus® Hochleistungspolymeren
    • Direkt mit der Roboterkinematik starten durch vollintegrierte Wellgetriebe
    • Wartungsfreie Komponenten in Leichtbauweise
       
    Mehr zu ReBeL build: Getriebebaukasten für Cobots
    Getriebebaukasten ReBeL

    Buy your own robot

    • Erhältlich ab 2022
    • 25-50% leichter als herkömmliche Mehrachsroboter durch den Einsatz von igus® Hochleistungspolymeren
    • Getestet im Low cost Automation-Labor
    • Steuerbar mit der igus® Robot Control, eine Steuerung für alle Roboter
       
    Mehr zu ReBeL buy: Mehrachsroboter Plug and Play

    drygear® Getriebelösungen: Automatisierungslösungen jetzt noch flexibler bauen

    Unendliche Kombinationsmöglichkeiten durch modulare Komponenten

    drygear® Apiro® iDeas … individuelle und modulare Aufbauten

    Apiro ideas
    • Langlebig, effizient, spielarm, laufruhig
    • Unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten
    • Individuelle Kinematiken realisierbar
    • schneller Umbau möglich
    • Hohe Produktkompatibilität
    • Schneckengetriebe aus tribologisch optimierten
      igus® Hochleistungspolymeren
    • Getriebeleistungsdaten durch umfangreiche Tests
      ermittelt

    drygear® Wellgetriebe Abtriebswelle: Anbindung von Kupplungen

    Wellgetriebe_Neuheit
    • Wellgetriebe aus tribologisch optimierten igus® Hochleistungspolymeren
    • Standardmotoroption im Flanschmaß 17
    • ermöglicht die Anbindung verschiedener Kupplungen wie Wellenkupplungen, z.B . Elastomerkupplungen, Metallballkupplungen
    • sehr leicht und komplett schmierfreier Betrieb

     

      Besonders kompakt: drygear® Planetengetriebe

      Planetengetriebe
      • Flexibler Einsatz von Motoren aus drylin® E Programm
      • Ohne Schmierung der Planeten im Getriebe
      • Leichtbauweise (149,1 g bei Übersetzung 4:1) für hohe Energieffizienz
      • Wartungsfrei dank Vollkunststoff-Zahnrädern
      • Einsatz von Spritzguss- und 3D-Druck-Komponenten
      • Hoher Wirkungsgrad, hohe Laufruhe

       

        drygear® Apiro: direkte Anbindung am Abtrieb von Antriebs- und Gewindetechnik

        drygear® Apiro: direkte Anbindung am Abtrieb von Antriebs- und Gewindetechnik
        • Apiro (Griechisch für "unendlich") steht für unendliche Kombinationsmöglichkeiten in der Automatisierung
        • Kombination und Synchronisation mit dem drylin® Antriebstechnikbaukasten
        • Aufbauanleitung inklusive Stücklisten
        • Modulare Bauweise für manuelle und motorische Verstellungen
        • Schneller Umbau möglich
        • Einfache Montage in Sekunden, ohne spezielles Werkzeug

         

          Einfache und sichere Reinigung:
          Studie zu drygear® Apiro im Hygienic Design

          Apiro Hygienic Design
          • Einfache und sichere Reinigung kostengünstiger Getriebe aus Vollkunststoff durch offene Bauweise
          • Modulare Bauweise für manuelle und motorische
          • Verstellungen
          • Schneller Umbau möglich
          • Montage ohne spezielles Werkzeug
          • Hohe Produktkompatibilität
             

          Low Cost Automation - testen, investieren, profitieren

          Von Spritzwasser zu Pick & Place: jetzt noch mehr Einsatzmöglichkeiten

           

            drylin® XXL-Portalroboter für Palettieranwendungen

            XXL Gantry
            • Wartungsfreier Trockenlauf
            • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
            • Korrosionsfrei
            • Individuell belastbar
            • Plug & Play-Lösung mit der igus® Robot Control (iRC)
            • Individueller Arbeitsraum
            • Bis zu 60 % günstiger als herkömmliche Portalroboter
            • Geringe Montagekosten durch einfache Montage

             

              drylin® Delta-Roboter als 2-Achs-Kinematik

              Delta-Roboter mit 2 Achsen
              • Für einfache, schnelle und automatisierte Montageaufgaben
              • Wartungsfreier Trockenlauf
              • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
              • Vormontiertes System
              • Präzise Positionierung durch Motoren mit Encodern
              • Pickrate von 100 picks/min durch leichte Bauteile
                aus Kunststoff und Aluminium

               

                robolink® DP für den Einsatz mit Spritzwasser

                Spritzwasser RL-DP
                • Spritzwasser Beständigkeit durch für die Schutzklasse IP 44
                • tribologisch optimierte Robotergelenke
                • Verbindungselemente aus Edelstahl
                • Motoren mit Encoder mit der Schutzklasse IP 65
                • Nutzlast bis zu 20 N
                • Taktzeiten > 7 s
                • Reichweite bis zu 790 mm

                 

                  drylin® SCARA Roboter: für schnelle Pick & Place- Aufgaben

                  SCARA
                  • Erhältlich ab Sommer 2021
                  • Flexibler Einsatz durch modulare Bauweise
                  • Geeignet für Spritzwasser-Anwendungen
                  • Für Prozessgeschwindigkeiten ab 3 Sekunden
                  • Effizienter Betrieb durch Schrittmotortechnologie
                  • Steuerbar mit der igus® Robot Control, eine Steuerung für alle Roboter
                  • Min. Lebensdauer: 10 Mio. Zyklen, getestet im igus® Testlabor

                   

                    igus® Robot Control: Plug & Play- Steuerung für alle igus® Kinematiken

                    iRC
                    Was ist neu in der igus Robot Control?
                    • jetzt bis zu 90% schnellere Bewegungen durch mehr Leistung und verbesserte Reaktionszeiten
                    • SPS-Schnittstelle wie Modbus TCP/IP; CRI-Interface
                    • Optimierung des Fahrprofils durch „smooth“-Funktion
                    • ROS- Pakete sind verfügbar
                    • Safety Integrity Level (SIL)3
                    • vorkonfigurierte Projekte für alle igus Einzelachsen, SCARA und AGV
                    • bis zu 50% Zeiteinsparung bei der Programmierung durch die Handführungsfunktion an Portalen & Delta Robotern

                     

                      Test before invest:
                      Customer Testing Area testet Ihre Automatisierungsideen

                      Customer Testing Area
                      • Finden Sie den richtigen Roboter für Ihre Anwendung
                      • Mit Zubehör wie Greifen oder Vision
                      • Direkt in Roboterzellen testen
                      • Besonders schnell zur Machbarkeit ohne eigenen Aufbau
                      • Über 1.000 Kundentests
                      • 400 m² Customer Testing Area
                      • ​​​​​​​Verfügbar April 2021

                      Low Cost Automation-Integrationen

                      MiR, EPSON, Universal Robots

                       

                        robolink® DP mit fahrerlosem Transportsystemen von MiR

                        AGV mit MiR
                        • AGV´s mit dem robolink® DP autark nutzen
                        • Plug & Play-Integration zwischen AGV und robolink® DP
                        • Autonome Unterstützung von Mitarbeitern
                        • Voraussichtlicher ROI nach 12-18 Monaten

                         

                          drylin® 7. Achse für alle Roboter

                          7 Achse für alle Roboter
                          • Passende Adapterkits für igus® Roboter, Universal Robots, Epson, Omron, Franka Emika, Doosan, Yuanda Robotics uvm.
                          • Für den flexiblen Einsatz von Robotern im Arbeitsraum
                          • Einbaufertige Linearachse als 7. Achse in der
                            Robotik
                          • Zahnriemenachse ZLW-20 aus dem Standard
                            Linearbaukasten
                          • Schnelle Ansteuerung über Digitale I/Os

                           

                            Mehr Flexibilität für UR- Roboter:
                            externe Drehachse robolink® D

                            Externe Drehachse für UR
                            • Äußerst kompakt für Integration als externe Drehachse in der Robotik
                            • Anschlussfertig inkl. Motor und dryve D1 Motorsteuerung
                            • Mechanische Lebensdauer: min. 1.000.000 Zyklen
                            • Kostengünstig durch Fertigung aus Kunststoff
                            • Kompatibilität an Robotersysteme anderer Roboterhersteller, u.a. Universal Robots

                            RBTX: Marktplatz für Low Cost Robotics

                             

                              RBTXpert, Remote Integration für Low-Cost-Automation mit Festpreis

                              RBTXpert
                              • Hardwarekosten 3-25k EUR​
                              • mit einem Integrationsaufwand max 100 h​
                              • Stand-Alone Lösungen​
                              • ROI < 12 Monaten​
                              • Maßgeschneiderte Beratung für Ihren Anwendungsfall​
                              • Kein Risiko dank kostenloser Beratung und Machbarkeitsprüfung

                               

                                drylin® Portalkonfigurator

                                Portalroboter nach Maß
                                • Schnelle Auswahl des passenden Portalsystems
                                • Direkt im Online-Tool anschlussfertig konfigurieren
                                • Auswahl der verschiedenen Steuerungstechniken
                                • Test before invest durch AR-Darstellung 
                                • Direkte Preisübersicht
                                • Einbaufertige Lieferung aus einer Hand
                                • Konstruktionszeit sparen durch direkt verfügbare 3D-CAD-Modelle und Bemaßungszeichnungen
                                • Live-Programmierung online zum Testen der Taktzeit
                                • Plausibilitätscheck inklusive. Alle ausgewählten Positionen (Portal, Steuerung, usw.) passen zusammen

                                 

                                  AGV Roboter als Komplettsystem

                                  RBTX AGV
                                  • Plug & Play-Integration zwischen AGV und robolink® DP
                                  • Autonome Unterstützung von Mitarbeitern
                                  • Zeit und Geld sparen dank Ready-to-use-Integration mit Software und Hardware
                                  • Voraussichtlicher ROI nach 12-18 Monaten
                                  • Einsatz von Low-Cost-Automation-Komponenten

                                   

                                    Hubsaugschwenkeinheit für Delta Roboter

                                    RBTX Schwenkeinheit
                                    • Extra Freiheitsgrad durch Schwenkeinheit
                                    • Inkl. Sauggreifer mit Z-Hub
                                    • Zeit und Geld sparen dank einfacher Integration der Hubsaugschwenkeinheit in die igus Robot Control
                                    • Werkstück bereits richtig orientiert am Zielort ablegen
                                    • Bereits Millionen von Zyklen in der hauseigenen Energieketten Produktion absolviert
                                    • Komponenten in Leichtbauweise

                                     

                                      2 Jahre RBTX - igus Marktplatz für Low-Cost-Robotik

                                      2 Jahre RBTX
                                      • RBTX bringt Anwender und Anbieter von Robotik und Komponenten einfach und schnell zusammen. Anwender können sich eine Low-Cost-Robotik-Lösung zusammenstellen, die ihren Anforderungen und ihrem Budget entspricht. Anbieter von Robotik-Komponenten erhalten die Möglichkeit, auf dem Marktplatz ihre Produkte an ein größeres Publikum zu vermarkten.
                                      • 6 Hersteller
                                      • 19 Partner
                                      • verfügbar in 4 Ländern
                                      • zahlreiche neue Robotik-Services

                                      Low Cost Automation-Einsatzgebiete

                                      LCA Applications Mehr als 8.000 individuelle Lösungen pro Jahr!
                                      Wählen Sie Ihre Branche oder Anwendung und erfahren Sie mehr zu Erfolgsstories unserer Kunden.
                                      Zur App Library

                                      Aktuellen Katalog herunterladen

                                      News HMI 2020 Alle Low Cost Automation-Neuheiten finden Sie auf einem Blick in unserem interaktiven Katalog. 
                                       

                                      Zum Low Cost Automation Shop

                                      shopping icon Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme.
                                       
                                      Zu den weiteren Produkten


                                      Beratung

                                      Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

                                      Lieferung und Beratung

                                      Persönlich:

                                      Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
                                      Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

                                      Online:

                                      Rund um die Uhr.


                                      The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

                                      igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH