Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)
Changez maintenant de paliers ...
et économisez jusqu'à 40%
Accéder à la boutique en ligne

Les guidages linéaires drylin®, alternative économique aux roulements

Du plastique plutôt que du métal : Remplacer les guidages à billes et bénéficier immédiatement des avantages de la gamme linéaire drylin® fonctionnant à sec

Les guidages linéaires drylin® permettent un fonctionnement sans entretien et sans graisse de pièces de machines et d'installations dont la fonction est déterminée par des mouvements linéaires entre différents composants. Les polymères hautes performances spéciaux dry-tech® des douilles permettent à des éléments de machine de se déplacer avec très peu de frottement et de bruit le long d'un arbre ou d'un guidage profilé. Comparés aux solutions linéaires à billes ou à rouleaux, les systèmes drylin® permettent de réaliser des économies de 40% à l'achat et leur utilisation n'entraîne pas de coûts supplémentaires.
 
Dans les guidages linéaires à billes, l'arbre est supporté par une ou plusieurs rangées de billes. Une circulation de ces billes est nécessaire pour leur fonctionnement, les billes devant être ramenées dans le sens inverse du mouvement de l'arbre. Les sollicitations élevées auxquelles sont soumises les billes en raison de l'absorption ponctuelle de la charge ainsi que le système de circulation des billes sont autant de facteurs qui créent des fragilités et génèrent du bruit. Les guidages linéaires igus® de la gamme drylin® permettent de remplacer les systèmes à billes dans presque tous les domaines. Ces guidages linéaires drylin® sont très peu sujets aux dysfonctionnements en raison de leur structure simple. Leur fonctionnement sans graisse écarte saleté, poussière et humidité des pièces de la machine. Le très faible niveau sonore est un avantage supplémentaire.
 

 
(Vidéo en anglais)

Avantages :

Jusqu'à 40% moins chers que les guidages à billes

100% sans graisse et sans entretien

Résistance à la corrosion et hygiénique

Résistance à l'usure

Résistance à la saleté, à la poussière et à l'humidité

Fonctionnement silencieux

Pas de minimum de commande, à partir de 1 unité

Expédition en 24 à 48 heures

Durée de vie calculable en ligne

Configuration en ligne

Les avantages :

Poids réduit par rapport aux guidages à billes

Les polymères hautes performances rendent la technique linéaire drylin® plus robuste

L´utilisation d´éléments de glissement en polymères hautes performances rend la technique linéaire drylin® très robuste et résistante à l´usure même en présence de fortes sollicitations mécaniques.
Application exigeant de la robustesse

Application client :
assurer les angles avec drylin®

Précision d´un côté, guidage linéaire de l´autre. Les robustes guidages linéaires drylin® permettent à la société NOVASPORT s.r.o. de réaliser une polisseuse de chants pour les conditions extrêmes sans renoncer à la précision exigée.
Robustesse

Plus d´informations ?

Les guidages linéaires drylin® font preuve d´une grande robustesse dans de nombreuses applications. Ils résistent à la saleté, à l´humidité et aux liquides, aux températures basses et élevées, aux fortes vibrations et aux coups violents.
Résistance à la saleté

Technique linéaire drylin® : durée de vie élevée même en forte présence de saleté

Contrairement aux guidages à billes, la gamme linéaire drylin® fait appel à des éléments de glissement en polymères hautes performances qui veillent à ce que la saleté et la poussière ne puissent pas adhérer.
Application exigeant de la robustesse

Application client :
à l´abri de la saleté et de la poussière

La scierie mobile de la société Serra Maschinenbau GmbH doit fonctionner par tous les temps tout en étant facile à utiliser et à entretenir. La gamme linéaire drylin® résiste à la saleté.
Résistance à la saleté

Plus d´informations ?

Les produits drylin® peuvent être utilisés en présence de sable, de copeaux et de poussière car les particules sont repoussées par la surface de contact entre l´élément de glissement en polymère et le guidage selon le principe du chasse-neige.
Absence de corrosion

Pas de corrosion, pas de graisse avec la technique linéaire drylin®

Les matériaux utilisés pour les guidages linéaires drylin® présentent une très grande résistance aux agents chimiques et ont été testés pour une utilisation en immersion.
Absence de corrosion

Application client :
étiqueter sans rouille

Le secteur des boissons et des produits alimentaires est très exigeant en matière d´hygiène. Les machines et les composants doivent être insensibles à la corrosion, comme cette étiqueteuse.
Absence de corrosion

Plus d´informations ?

La combinaison entre inox fortement allié (316Ti par exemple) et polymère haute performance (iglidur® X par exemple) peut être considérée comme résistante même en contact avec de l´eau salée.
Poids réduit par rapport aux guidages à billes

Jusqu´à 75% de poids en moins avec la technique linéaire drylin®

Les guidages à billes courants font principalement appel au métal là où la technique linéaire drylin® utilise des polymères hautes performances.
Application légère

Application client :
guidage facile pour un drone

Ce drone fait appel à un guidage linéaire drylin® en fibre de carbone qui offre la solidité requise tout en étant résistant et extrêmement léger.
Poids réduit par rapport aux guidages à billes

Plus d´informations ?

La structure des guidages linéaires drylin® allie faibles hauteurs de montage et faible poids. L´utilisation d´éléments de glissement en plastique permet d´avoir une faible masse et donc une manipulation aisée.
Niveau sonore inférieur à celui des guidages à billes

Niveau sonore divisé par quatre grâce aux éléments de glissement en polymères

Avec leurs éléments de glissement en polymères hautes performances, les produits drylin® ont en moyenne un niveau sonore de 20 dB (soit 4 fois) inférieur à celui de guidages linéaires en métal.
Application silencieuse

Application client :
imprimante 3D, le silence est d´or

Fortes accélérations lors de l´impression et mouvements linéaires rapides génèrent de fortes vibrations. Le système d´impression 3D de Kühling&Kühling exigeait l´emploi de systèmes linéaires silencieux et amortisseurs de bruit, deux objectifs parfaitement atteints avec les produits drylin®.
Faible niveau sonore

Plus d´informations ?

Les guidages linéaires drylin® glissent sur des polymères plutôt que de rouler sur des billes en acier. Le bruit et les vibrations générés sont donc nettement moins élevés.
Propreté et hygiène

Technique linéaire sans graisse pour les plus hautes exigences en matière d´hygiène

Les éléments de glissementet des films lisses en polymères hautes performances sans graisse font de la gamme linéaire drylin® une gamme propre et hygiénique.
Application propre

Application client :
guidage facile pour un drone

Outre la précision, les pipeteuses de l´University of Ljubljana exigent un guidage linéaire précis qui réponde aux exigences élevées en matière d´hygiène dans les secteurs de la pharmacie, de la biologie, de la chimie et de la médecine.
Propreté et hygiène

Plus d´informations ?

Tous les guidages linéaires drylin® fonctionnent sans lubrification externe (huile ou graisse) et sont donc extrêmement propres. Eclaboussures de graisse et brouillard d´huile peuvent donc être entièrement exclus dans les salles blanches.

Le match : paliers lisses contre roulements


Propriétés
Caractéristiques
Paliers lisses igus®
Caractéristiques
Roulements
Données techniques
Paliers lisses igus®
Données techniques roulementsGrande importance
pour les secteurs suivants :
Précision++++0,02 à 0,15 mm0,001 à 0,01 mmMachines-outils, usinage CNC, fabrication électronique
Absence totale de graisse++++  Médecine, emballage, produits alimentaires, salles blanches, biens de consommation
Sans entretien++++  Pour tous les secteurs
Moindre poids++++Aluminium environ 2,7 g/cm³
Polymère environ 1,5 g/cm³
Acier environ 7,8 g/cm³Manipulation, automatisation, laboratoires, loisirs
Dynamisme élevé en présence de faibles charges++++  Emballage, manipulation, automatisation
Dynamisme élevé en présence de fortes charges++++  Emballage, manipulation, automatisation
Course variable+++++  Caméras et appareils-photos, textile
Coefficient de frottement++++0,15 - 0,3 µ0,001 - 0,05 µRéglage manuel, pivotement
Insensibilité à la saleté++++  Emballage, pierre, textile, papier, équipements de peinture
Amortissement du bruit ¹+++++45 à 60 dB45 à 60 dBMédecine, laboratoire, meubles
Baisse des coûts+++++  Pour tous les secteurs
Protection contre la corrosion+++  Technique de remplissage, chimie, produits alimentaires
Magnétisme++++Polymères, aluminiumAcierTechnique médicale, appareils de contrôle
Résistance aux agents chimiques++++1.4751 + iglidur® X1.4112Technique médicale, produits alimentaires, galvanisation, technique de remplissage
Compatibilité des modules++++  Construction d'appareils, automatisation des opérations de montage
Fonctionnement régulier sans vibrations+++++  Appareils-photos et caméras, inspection, technique médicale, imprimantes 3D
Pour courses courtes++++  Secteur textile, manutention
Montage simple et rapide++++  Construction d'appareils, automatisation des opérations de montage
Rigidité++++  Machines-outils, usinage CNC, fabrication électronique
Courses de plus de 10 m+++  Appareils-photos et caméras, convoyage, logistique
Résistance aux températures++++jusqu'à +250 °C Secteur chimique
Mouvement régulier++++  Réglage manuel
Accélération maximale ²+++++50 m/s²15 m/s²Automatisation, manutention
Vitesse maximale ²++++30 m/s5 à 10 m/sAutomatisation, manutention

1) Mesure effectuée dans le laboratoire igus® pour un déplacement manuel de 400 mm
2) En présence de faibles charges, 0,1 à 5 kg selon la taille
Résultat : +++ convient très bien ++ moyennement + peu

Changer de guidages linéaires

Calculez ici ce que vous donne un changement et configurez vos guidages linéaires sur mesure

Prenez votre application, calculez-en la durée de vie escomptée et découvrez ainsi les avantages d´un changement.
Boîte d´échantillons de guidages linéaires

Boîte d´échantillons de guidages linéaires

Vous n´êtes pas sûr(e) que les guidages linéaires drylin® soient une bonne solution pour votre application ? Alors, demandez maintenant notre boîte d´échantillons gratuits.

Conseil personnel

Vous souhaitez avoir une offre alternative à votre solution actuelle ? Convenir d´un rendez-vous dans vos locaux pour parler de votre application ? N´hésitez pas à nous contacter, testez-nous.
Laboratoire de tests de guidages linéaires

Testé !

Plus de 500 essais par an dans le laboratoire de tests de 250 m² prouvent que les solutions linéaires drylin® sans graisse peuvent remplacer des systèmes à billes dans de nombreuses applications.


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH