Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Solution légère grâce à la combinaison polymères et aluminium
Structure permettant un montage rapide
Solution économique grâce au moulage par injection et à l'anodisation claire
Sans graisse et sans entretien
Sur stock
Vis auto-bloquantes
Vis hélicoïdale dryspin® rapide
Courroie crantée en néoprène de la série basique
Structure étroite et fine
Vis montée sur roulement à billes à filet métrique ou vis hélicoïdale dryspin®
Jusqu'à 25 mm d'avance par tour
Mise au point en impression 3D, réalisation économique en moulage par injection
Montage très rapide grâce au nombre réduit de composants
Chariot avec de nombreuses options de fixation
Plat et rigide grâce aux rails doubles drylin® W
Vis à filet trapézoïdal auto-bloquant ou à filet métrique
Déplacements rapides avec les vis hélicoïdales dryspin®
Faible poids grâce à la combinaison aluminium et polymère
Fixation au choix par éléments de blocage et coulisseaux
Courses individuelles (taille 0630 jusqu'à 500 mm, 1040 jusqu'à 1000 mm)
Portique modulaire réalisé sur la base de modules linéaires à courroie crantée econ
Pour un périmètre de travail de 500 x 500 mm
Prêt à raccorder avec moteurs pas à pas NEMA