Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

La surveillance intelligente de l'état enfin disponible pour les chaînes porte-câbles 3D destinées aux robots

i.Sense TR.B : Finies les immobilisations imprévues et les coûts élevés liés aux pannes pour les robots pluriaxiaux et industriels grâce à la surveillance intelligente de l'état maintenant élargie aux chaînes porte-câbles triflex® R.

i.Sense TR.B : Surveillance de l'état sur les robots Le capteur de surveillance est monté à la fin de la chaîne triflex, une opération très facile avec la tôle de montage livrée avec.
Les robots sont maintenant partie intégrante de nombreux domaines de la production industrielle et leurs tâches sont dynamiques, qu'il s'agisse de soudage ou de peinture, de brasage ou de palettisation. Les chaînes porte-câbles 3D souples comme la série triflex R d'igus® permettent de guider les câbles des robots de manière sûre. Mais les sollicitations sont très fortes et le risque de rupture de la chaîne est bien présent. Pour le détecter à temps et éviter les arrêts imprévus des machines, igus a mis au point le premier système au monde de surveillance de l'état pour les chaînes porte-câbles 3D, baptisé i.Sense TR.B. 

Maintenant, les clients peuvent augmenter la sécurité de leurs équipements robotisés avec un investissement de quelques centaines d'euros seulement. Le capteur i.Sense TR.B est directement raccordé à la commande PLC du client, sans coûts de logiciel supplémentaires. En cas de rupture d'un maillon de la chaîne, le système détecte le changement de longueur du fil se trouvant dans la chaîne et envoie alors un signal numérique à la commande de l'équipement. Cette détection ultra rapide d'une rupture permet d'enclencher des mesures de remise en état directes, évitant ainsi les immobilisations imprévues et les pannes de grande envergure pour quelques maillons cassés.
Devenez bêta-testeur gratuitement avec votre application
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Détection de l'état de la chaîne porte-câbles en temps réel sur le robot
  • Détection intelligente de la rupture permettant de procéder immédiatement à un entretien
  • Allongement de la durée de vie des faisceaux de câbles protégés
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Raccordement direct du capteur TR.B à la commande PLC du client sans frais de logiciel supplémentaires
  • Immobilisations imprévues évitées
  • Plus de panne totale en cas de rupture de maillons
Preuves

Preuves

  • Séries de tests en cours dans le plus grand laboratoire de tests  du secteur pour les systèmes de guidage de l'énergie dynamiques sur les robots industriels
Durabilité

Durabilité

  • Entretien basé sur l'état du système évitant l'échange inutile ou trop précoce de la chaîne porte-câbles
  • Réutilisation possible après un arrêt d'urgence correct de l'équipement

Le mode de fonctionnement du système i.Sense TR.B, en vidéo :

Cette vidéo illustre à la perfection le grand dynamisme et les limites de sollicitation élevées des chaînes porte-câbles triflex.

Exemple réalisé de détection intelligente de la rupture

Les plastiques intelligents en pratique avec i.Sense


Stations d'épuration et traitement des eaux usées |
Grues portuaires et à conteneurs
Convoyage et manutention de produits en vrac


 

« Moins d'efforts, plus grande disponibilité »

Utilisations possibles i.Sense EC.B « Moins de travail d'entretien, une plus grande disponibilité, la possibilité de guider tous les câbles et tuyaux dans un seul système, la surveillance intelligente de l'état i.Sense... Je n'hésiterais pas à reprendre des chaînes porte-câbles intelligentes igus ! »

Fabian Wilhelm, Ingénieur et Chef de projets chez AOS Stade GmbH

Applications de clients du monde entier

Vue d'ensemble exemples i.Sense Que ce soit dans la production automobile à l'échelle internationale, dans le secteur des grues à l'échelle mondiale ou dans des stations d'épuration à l'échelle régionale, les systèmes i.Sense peuvent être utilisés partout pour réduire les coûts de maintenance et éviter les immobilisation des machines :

Vue d'ensemble des applications

Quand ai-je besoin d'une surveillance intelligente de mon système comme i.Sense TR.B ?

Surveillance de l'état des machines plutôt qu'arrêt de la production

Si les tâches d'entretien régulières exigent l'immobilisation complète d'équipements...
Surveillance de l'état pour les plus petits écarts

Si des anomalies dans le mouvement ne peuvent pas être détectées à temps par le personnel... 
Surveillance de l'état pour une surveillance permanente

Si des équipements ou des machines doivent être surveillés fréquemment ou en permanence...
Surveillance de l'état pour les zones difficiles d'accès

Si les courses des chaînes porte-câbles sont difficiles d'accès ou difficiles à voir... 
La surveillance de l'état pour les zones de sécurité

Si les tâches d'entretien constituent un risque pour la santé ou la sécurité...
La surveillance de l'état des machines au service de la baisse des coûts

Si les coûts d'entretien doivent être réduits et la durée de vie allongée...

i.Sense en usage quotidien dans des chaînes linéaires

  • Le montage du capteur i.Sense EC.B (EC = e-chain, B = détection de la rupture) se fait sur le point mobile de la chaîne porte-câbles (encore avec le petit boîtier pour les courses courtes dans le film)
  • Des éléments de fixation spéciaux permettent aussi un montage du capteur EC.B sur le point mobile de la chaîne porte-câbles
  • La chaîne est traversée par un fil tendu qui sent toute modification de la longueur et en fait part au capteur à fil EC.B.
  • Ce système permet de détecter une rupture de maillon. Le système se coupe alors et évite les dégâts consécutifs
Plus d'informations sur les autres systèmes i.Sense
Le spécialiste des capteurs Konstantin Schmer explique le système

10 conseils pour le guidage de l'énergie sur les robots

Livre blanc gratuit à télécharger (en anglais)

Ce guide vous montrera étape par étape comment choisir un guidage de l'énergie pour les axes 3 à 6 d'un robot industriel, comment le monter et le mettre en service. 
Les premiers points sont consacrés au positionnement des câbles et tuyaux choisis et à la sélection de la bonne chaîne porte-câbles.

L'étape suivante consiste à choisir le système de rappel allant avec l'ensemble. Des conseils de montage utiles ainsi qu'une checklist finale viennent compléter ce guidage en 10 points qui offre une aide pratique tant aux débutants qu'aux professionnels.    
Télécharger les 10 conseils

Intégration à notre propre environnement réseau

Dans le cadre de la surveillance de l'état i.Sense, toutes les données du système i.Sense EC.B peuvent aussi être évaluées dans le module i.Cee dans l'armoire électrique. C'est lui qui peut piloter numériquement la gestion des alertes et des remontées des équipements. 

Le module i.Cee ouvre aussi de nombreuses possibilités d'intégration à des concepts de maintenance prédictive. Tout est possible, de la gestion préventive de la maintenance qui planifie les entretiens réguliers en fonction de l'utilisation à la gestion des incidents délocalisée qui communique immédiatement toute modification imprévue par différents canaux mobiles. Toutes les informations sont agrégées dans un tableau moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les souhaits du client.


Tour d'horizon plastiques intelligents

Aperçu de la gamme complète de produits igus pour l'industrie 4.0


Contenu de cette brochure gratuite :
  • Surveillance de l'état des machines (i.Sense)
  • Systèmes destinés à la surveillance de l'état des machines
  • Avantages des systèmes de surveillance de l'état des machines
  • Exemples d'applications avec surveillance de l'état
  • Maintenance prédictive (i.Cee)
  • Systèmes destinés à la maintenance prédictive
  • Avantages des systèmes de maintenance prédictive
  • Exemples d'applications avec maintenance prédictive
  • Flux de données dans les concepts modernes d'usine intelligente
Téléchargement de la brochure sur les plastiques intelligents

S'informer ...

Brochure nouveautés : nouveaux plastiques intelligents 2023 Relire toutes les informations sur les nouveautés des plastiques intelligents 2023, de manière compacte au format PDF.
Brochure des nouveautés au format PDF

... Essayer ...

Données 3D intelligentes Données 3D gratuites, manuels d'utilisation, etc. dans notre rubrique services plastiques intelligents
Données 3D

... Mettre en pratique

Achat de nouveautés les plastiques intelligents dans la boutique en ligne igus Commande directe, dans la boutique en ligne igus, de solutions intelligentes complètes et prêtes à monter
Boutique en ligne

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH