smart plastics Neuheiten 2022

Energieführen smart gemacht – durch Innovationen und Nachhaltigkeit

Unsere Aufgabe ist die Entwicklung ständig neuer Innovationen bei e-ketten und Leitungen. Damit ermöglichen wir Ihnen gleichzeitig Kosten zu sparen und die Qualität von Maschinen und Anlagen weiter zu steigern, eben „Tech up. Cost down“.
 
Wir von igus nehmen uns zudem der Verantwortung an, einen Beitrag zur Reduzierung von Kunststoff-Müll und Verbesserung des Recyclings zu leisten: Wenn Schlepp- oder Energieketten ihr Lebensdauerende erreichen, lassen wir diese im igus Recycling Programm verarbeiten. Erfahren Sie auch mehr über unsere Investition in Chemical Recycling von Mura Technology Limited.
Mit smart plastics in die Welt der Industrie 4.0 eintauchen

IMPS - igus motion plastics show

Ein 400 m² großer, physisch-virtueller Messestand, den Sie besuchen können, wann immer Sie mögen:
 
Tech-up 
Tech up
Cost-down
Cost down
Beweise  
Beweise 
Nachhaltigkeit 
Nachhaltigkeit
Sie können den Messestand auf eigene Faust erkunden oder zusammen mit einem unserer Experten:
 

smart plastics Neuheitenübersicht:

Mehr Lebensdauer war noch nie so günstig ...

... mit dem neuen i.Sense EC.W Lebensdauersensor

Der neue i.Sense EC.W Sensor macht mehr Anlagenverfügbarkeit so günstig wie noch nie. Durch die direkte Anbindung die SPS Maschinensteuerung per potentialfreien Kontakten ist eine Echtzeit-Zustandsüberwachung für Ihre gleitenden Energieführungssysteme schon ab CHF 342 möglich. 

Damit können Sie so einfach wie noch nie ungeplante Stillstandszeiten vermieden und die Anlagenverfügbarkeit erhöhen. 
Mehr erfahren

Erste berührungslose Systemüberwachung ...

... dank der neuen i.Cee Wonderbox

Mit der berührungslose Systemüberwachung für gleitende e-kettensysteme® (mit & ohne Rollen)​ gelingt igus® eine technologische Sensation. Die neue i.Cee Wonderbox misst, ähnlich wie eine Radarfalle auf der Autobahn, berührungslos die dynamischen Parameter der "vorbeifahrenden" Kette​. Durch Abgleich mit Normwerten aus jahrelangen Erfahrungen im igus Testlabor können Zustandsveränderungen frühzeitig erkannt und präzise Lebensdauervorhersagen für jedes einzelne Kettenglied getroffen werden.

Mehr erfahren


"Reine" Weltpremiere ...

... Predictive Maintenance im Reinraum mit i.Cee EC.S

Die smarte Ultraschall-Sensorik dient bei diesem Reinraum-Highlight der kontinuierlichen Überwachung des aktuellen Durchhanges der Stützkette. Die e-skin flat Stützkette SKF.S ist mit einem definierten Biegeradius ausgestattet und ermöglicht somit auch im Reinraum freitagende Längen. Sobald sich ein kritischer Zustand des Energieführungssystems feststellen lässt, werden vorausschauende Wartungsempfehlungen ausgegeben.
Mehr erfahren

Zuverlässige Energieführung ...

... ohne groß Theater dank i.Sense ES.B

Die neue Theater e-spool kommt jetzt mit diversen smarten Features: Die Federkraft der drei enthaltenen Federn wird mithilfe eines Wägezellensensors überwacht. Bei Unterschreiten der Kraft wird ein Hinweis zum Austausch der Feder an den Anwender ausgegeben. Bei​ Überschreiten der Kraft gibt es eine Blockade, die entfernt werden muss.

Zudem kann noch eine​ Drehsensorüberwachung installiert werden, die die Trommelumdrehungen zählt und die Position der Kette bestimmt. Als weiteren Schutz zur Erhöhung der Anlagensicherheit könnte in Zukunft auch das bewährte i.Sense EC.P zur Zug- /Schubkraftüberwachung am Mitnehmer der Kette montiert werden.
Mehr erfahren

All-in-One: Neues Kundenportal i.Cee:portal ...

... für alle smart plastics Komponenten

Im neuen i.Cee:portal werden zahlreichen Funktionen und Use-Cases zukünftig zentral an einer einzigen Stelle möglich gemacht: 

  • Sicherer (VPN), authentifizierter Zugang zu lokalen i.Cee Dashboards ​
  • Übersicht aller Kundenassets (online wie offline)​
  • Remote Konfiguration & Reset der einzelnen Assets​
  • Statusbericht aller Assets ​
  • Alarm- & Meldungsübersicht
Mehr erfahren

Ungeplante Stillstände mit 3 Klicks verhindern...

... im neuen i.Sense Online-Shop

Nach den smart plastics Komplett-Sets können nun auch die i.Sense EC.P Systeme zur Zug- / Schubkraftüberwachung und i.Sense EC.B zur Brucherkennung vollständig im i.Sense Online-Shop inkl. Preisen konfiguriert und direkt bestellt werden.​

Die individuelle Systemkonfiguration je nach Anwendungsfall ist anhand mehrerer Auswahlkriterien (Kettenserie, Länge, Position Schaltschrank, Leitungsüberlänge) ganz einfach auswählbar. Entsprechend folgt die​ Ausgabe der passenden Stückliste, Preis und Lieferzeit​. Weitere Informationen wie EPLAN Makros sowie Bedienungs- und Montageanleitungen sind ebenfalls direkt im Shop einsehbar.
Mehr erfahren

Intelligentes Anlagenmonitoring ...

... in der Smart Factory von FANUC & igus

Um Daten von Maschinen und Anlagen direkt vor Ort auswerten zu können, bietet der internationale Roboterhersteller Fanuc seine offene industrielle IoT-Plattform „FIELD system“ an. Das System kann Produktionsmaschinen aller Hersteller über eine lokale Netzwerktopologie verbinden und ermöglicht so eine umfassende Datenanalyse der gesamten Prozesskette.

In dieser Infrastruktur kommen sowohl Apps von Fanuc wie auch von Drittanbietern zum Einsatz. Mit der igus App „smart plastics – i.Cee“ können Instandhalter im FIELD system den Zustand ihrer igus Komponenten jederzeit überwachen und eine Wartung vorausschauend planen.
Mehr erfahren

Elektro-Pläne schneller zeichnen ...

... mit den neuen smart plastics EPLAN Makros

EPLAN Electric P8, eines der Hauptprodukte der EPLAN GmbH & Co. KG, gilt als einer der Industrie-Standards für die Elektrokonstruktion und unterstützt in der Anlagenprojektierung von der durchgängigen Planung bis hin zu Fertigung, Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung. 

In Anlehnung an diverse Studien wurde festgestellt, dass damit eine zeitliche Optimierung des Projektierungsaufwandes für einen typischen Schaltschrank inklusive aller Steuerungsmodule um über 50% möglich ist. 
Mehr erfahren

Digitalisierung auf allen (Verfahr-) Wegen ...

... mit vielen weiteren smarten Ketten-Highlights 2022

  • Die Baukastenerweiterung E4.80R kommt jetzt mit dem vollen i.Sense Programm zur intelligenten Zustandsüberwachung EC.B, EC.P und CF.P daher. 
  • Auch in der neuen Hybridkette YE(HD) kann sich nun mit der smarten Brucherkennung i.Sense EC.B vor unerwartenen Stillständen geschützt werden.
  • In der neue Designstudie AG5.RAIL ist mit i.Sense EC.P und EC.W​ ​direkt die Grundlage für ein vorausschauendes Wartungskonzept gelegt. 
  • Optional bietet auch der e-dispenser eine Drehüberwachung von smart plastics. 
Mehr erfahren

Leistungsüberwachung leicht gemacht ...

... dank Cable Condition Monitoring von igus

Das neue, protokollunabhängige Messverfahren ermittelt die Datenübertragungseigenschaften der Leitungen im laufenden Betrieb mittles Hochfrequenztechnik. Damit besteht nicht mehr die Notwendigkeit nach zusätzlichen Opferadern. In der neusten Generation kann auch eine komplett kontaktlose Überwachung der Leitung realisiert werden. 

Bei beginnender Verschlechterung der Übertragungseigenschaften können Leitungen rechtzeitig ausgetauscht werden. Auch werden Anlagenstillstände durch diese intelligente Zustandsüberwachung der gesamten, bewegten Leitung inklusive Steckverbinder verhindert. 
Mehr erfahren

"Intelligenter Rebell der Automatisierung" ...

... smart plastics nun auch im igus Cobot ReBeL®

Für die neuste Generation des Serviceroboter mit Cobot-Funktion hat igus sein motion plastics Knowhow auch in die Leistungselektronik eingebracht und erstmalig einen Encoder mit Hilfe von Leitplastikbahnen entwickelt. So lassen sich Dreh- und Zyklenzahl, Durchläufe, Temperatur und Strom exakt messen.

Dank Anbindung über die smart plastics Systeme stellt ein Dashboard alle generierten Daten übersichtlich live dar - nach Kundenwunsch entweder über die Cloud oder im lokalen Netzwerk. Der Kunde erhält so die volle Transparenz über seinen smarten ReBeL® im Betrieb, über Kennzahlen wie Verschleiß, Taktzeit und Stückzahlen.
Mehr erfahren

Volle Kontrolle in allen Lage(r)n ...

... mit dem neuen i.Sense BRG Minisensor

Mit dem neuen Minisensor i.Senser BRG haben Sie die volle Kontrolle in allen Lage(r)n. Denn mit dieser Neuheit können Sie (fast) jedes Kunststoffprodukt von igus "smart" machen; d.h. als Anwender profitieren Sie von einer Echtzeit-Zustandsüberwachung inkl. digitaler Auswertemöglichkeiten der erfassten Maschinendaten. In Kombination mit dem i.Cee Modul werden damit dann vorausschauende Wartungsempfehlungen bzw. Lebensdaueraussagen ausgegeben. 
 
Mehr erfahren

Mehr Sicherheit auf langen Wegen ...

... mit i.Sense EC.B und dem neuen Seilzugsensor

Glieder an e-ketten® sind für den anspruchsvollen Dauereinsatz geschaffen. Manchmal kommt es trotzdem anders als man denkt; gerade auf langen Verfahrwagen. Dafür haben wir unser bewährtes i.Sense EC.B System zur intelligenten Brucherkennung nun mit einem neuen Seilzugsensor ausgestattet. Dieser detektiert auch bei Kettenlängen über 35m einen Bruch unmittelbar und löst im Falle eines Falls sofort eine Meldung aus. So kann direkt reagiert und ein teurer Folgeschaden oder kompletter Anlagenausfall vermieden werden.
Mehr erfahren

Endlich auch für Mehrachs- & Industrieroboter ...

... i.Sense TR.B zur intelligenten Bruchüberwachung

Roboter sind aus vielen Bereichen der industriellen Fertigung schon lange nicht mehr wegzudenken – bb schweißen, lackieren, löten oder palettieren: Industrieroboter arbeiten dynamisch. Eine flexible 3D-Energiekette wie die triflex® R von igus® macht es möglich, Roboterleitungen sicher zu führen. Um potenzielle Kettenbrüche durch die extreme Belastung rechtzeitig zu erkennen und ungeplante Maschinenausfälle zu vermeiden, hat igus mit i.Sense TR.B das weltweit erste Bruchüberwachungssystem für 3D-Energieketten entwickelt. 
Mehr erfahren

Informieren ...

News-Katalog: smart plastics News 2022 Alle Informationen zu den smart plastics News 2022 nochmal kompakt im PDF-Format nachlesen.
PDF News-Katalog

... Ausprobieren ...

smarte 3D Daten Freie 3D-Daten, Bedienungsanleitungen und vieles mehr in unserem smart plastics Service-Bereich
3D-Daten

... Realisieren

smart plastics News im igus Online-Shop kaufen Einbaufertige smart plastics Komplettlösungen direkt im igus Online-Shop bestellen
Online-Shop



The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH