Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Guidage de l'énergie fiable et intelligent sur un tout petit espace et sans en faire toute une scène

i.Sense ES.B , la détection intelligente de la rupture sur e-spool pour des déplacements sûrs dans les théâtres

e-spool pour théâtres avec surveillance intelligente du fonctionnement Nouvel e-spool pour théâtres à surveillance intelligente du fonctionnement
Le nouvel enrouleur e-spool pour les théâtres est maintenant équipé de différents systèmes intelligents. La force des trois ressorts intégrés est surveillée à l'aide d'un capteur à cellules de charge. Un message conseillant de changer le ressort est envoyé à l'utilisateur en cas de passage en dessous de la force. Un​ dépassement de la force renvoie à un blocage devant être retiré.

Il est aussi possible d'installer une surveillance par capteurs de rotation qui compte les rotations de l'enrouleur et détermine la position de la chaîne. Pour augmenter encore la sécurité des équipements, il serait aussi possible à l'avenir d'installer au point mobile de la chaîne le système i.Sense EC.P éprouvé qui surveille la force de traction / de poussée. 
S'inscrire pour un bêta-test gratuit
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Augmentation de la sécurité des équipements par une surveillance permanente du fonctionnement
  • Allongement de la durée de vie maximale de l'enrouleur e-spool® pour théâtres
  • Mesure et affichage de l'extension
  • Accès à distance à des informations en temps réel sur l'état du guidage de l'énergie
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Immobilisations et coûts liés à celles-ci évités grâce à la détection de la rupture intégrée
  • Baisse des coûts de remise en état grâce à des alertes directes en cas d'anomalie sur le système e-spool
  • Structure compacte sans équipement de surveillance supplémentaire
Preuves

Preuves

Durabilité

Durabilité

  • Finies les interventions d'urgence mobilisant beaucoup de ressources
  • Faites recycler votre chaîne porte-câbles à la fin de son cycle de vie en la confiant au programme de recyclage chainge. Quel qu'en soit le fabricant.

Représentation 3D du nouvel enrouleur e-spool pour théâtres avec surveillance de la force du ressort


Le système e-spool® ...

... l'alternative à l'enrouleur, sans collecteur tournant

Guidage sûr d’un grand nombre de câbles variés dans un espace très réduit avec e-spool. e-spool est une combinaison unique en son genre de deux systèmes de guidage de l'énergie : une chaîne porte-câbles standard est guidée à l'aide d'un enrouleur et veille à ce que l'alimentation en énergie ait toujours la longueur et la tension nécessaires grâce à un ressort de rappel intégré. En position initiale, la chaîne porte-câbles est totalement enroulée et ne prend que très peu de place. Le système twisterband relie l'enrouleur à la bride support d'axe qui sert d'interface avec les câbles fixes.

Exemple réalisé de surveillance intelligente de l'état

Industrie 4.0 : i.Sense en pratique


Stations d'épuration et traitement des eaux usées |
Grues portuaires et à conteneurs
Convoyage et manutention de produits en vrac


 

« Moins d'efforts, plus grande disponibilité »

i.Sense EC.P à l'œuvre « Moins de travail d'entretien, une plus grande disponibilité, la possibilité de guider tous les câbles et tuyaux dans un seul système, la surveillance intelligente de l'état i.Sense... Je n'hésiterais pas à reprendre des chaînes porte-câbles intelligentes igus ! »

Fabian Wilhelm, Ingénieur et Chef de projets chez AOS Stade GmbH

Applications de clients du monde entier

Exemples d'utilisation d'i.Sense EC.P Que ce soit dans la production automobile à l'échelle internationale, dans le secteur des grues à l'échelle mondiale ou dans des stations d'épuration à l'échelle régionale, les systèmes i.Sense EC.P peuvent être utilisés partout pour réduire les coûts de maintenance et éviter les immobilisation des machines :

Vue d'ensemble des applications

Quand ai-je besoin d'un système intelligent de surveillance de l'état comme i.Sense ?

Surveillance de l'état des machines plutôt qu'arrêt de la production

Si les tâches d'entretien régulières exigent l'immobilisation complète d'équipements...
Surveillance de l'état pour les plus petits écarts

Si des anomalies dans le mouvement ne peuvent pas être détectées à temps par le personnel... 
Surveillance de l'état pour une surveillance permanente

Si des équipements ou des machines doivent être surveillés fréquemment ou en permanence...
Surveillance de l'état pour les zones difficiles d'accès

Si les courses des chaînes porte-câbles sont difficiles d'accès ou difficiles à voir... 
La surveillance de l'état pour les zones de sécurité

Si les tâches d'entretien constituent un risque pour la santé ou la sécurité...
La surveillance de l'état des machines au service de la baisse des coûts

Si les coûts d'entretien doivent être réduits et la durée de vie allongée...

La collecte intelligente des données de la machine, base des concepts de maintenance prédictive

Dans le cadre de la surveillance de l'état i.Sense, toutes les données de la i.Sense Wonderbox peuvent aussi être évaluées dans le module i.Cee dans l'armoire électrique. C'est lui qui peut piloter numériquement la gestion des alertes et des remontées des équipements. 

Le module i.Cee ouvre aussi de nombreuses possibilités d'intégration à des concepts de maintenance prédictive. Tout est possible, de la gestion préventive de la maintenance qui planifie les entretiens réguliers en fonction de l'utilisation à la gestion des incidents délocalisée qui communique immédiatement toute modification imprévue par différents canaux mobiles. Toutes les informations sont agrégées dans un tableau moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les souhaits du client.


Livre blanc sur l'optimisation de l'efficacité d'ensemble des équipements

Définit les limites entre la surveillance de l'état et la maintenance prédictive

Ce que vous apprendrez dans le livre blanc : 

  • Ce que l'on entend par surveillance (i.Sense) chez igus
  • Ce que regroupe la maintenance prédictive (i.Cee) chez igus
  • Quelle technologie se cache derrière ces deux systèmes
  • Ce que ces deux systèmes sont en mesure d'offrir pour le guidage de l'énergie industriel

Surveillance de la force de traction et de poussée en 24/7

Système de surveillance de l'état i.Sense EC.P

Le système à plastiques intelligents i.Sense EC.P (EC = e-chain, P = force de traction) qui mesure en continu les forces de traction et de poussée de la chaîne porte-câbles offre une protection supplémentaire pour celle-ci. Le capteur détecte tout dépassement de ces forces, il l'indique et coupe éventuellement l'équipement incriminé afin d'éviter tout dommage consécutif coûteux ou toute destruction totale de celui-ci.

S'informer ...

Brochure des nouveautés : nouveautés des plastiques intelligents 2022 Relire toutes les informations sur les nouveautés des plastiques intelligents 2022, de manière compacte au format PDF.
Brochure des nouveautés au format PDF

... Essayer ...

Données 3D intelligentes Données 3D gratuites, manuels d'utilisation, etc. dans notre rubrique services plastiques intelligents
Données 3D

... Mettre en pratique

Achat de nouveautés les plastiques intelligents dans la boutique en ligne igus Commande directe, dans la boutique en ligne igus, de solutions intelligentes complètes et prêtes à monter
Boutique en ligne

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH