Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Ce que cela signifie concrètement et implique pour les ingénieurs chargés de la mise au point ? Ce petit guide fournit de nombreux conseils et astuces pratiques.
Dans le cadre de la surveillance intelligente de l'état i.Sense, toutes les données du nouveau mini-capteur i.Sense BRG peuvent aussi être évaluées dans le module i.Cee dans l'armoire électrique. C'est lui qui peut piloter numériquement la gestion des alertes et des remontées des équipements.
Le module i.Cee ouvre aussi de nombreuses possibilités d'intégration à des concepts de maintenance prédictive. Tout est possible, de la gestion préventive de la maintenance qui planifie les entretiens réguliers en fonction de l'utilisation à la gestion des incidents délocalisée qui communique immédiatement toute modification imprévue par différents canaux mobiles. Toutes les informations sont agrégées dans un tableau moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les souhaits du client.
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24