Energieketten für Einträgerlaufkrane

Bei Einträgerlaufkranen oder auch Einträgerbrückenkranen handelt es sich um besonders flexible Krantypen, die den Hub und Transport hoher Lasten vor allem in Lager- oder Produktionshallen gewährleisten.
Aufgrund des breiten Einsatzfeldes der Anlagen braucht es je nach Anwendungsfall eine maßgeschneiderte Energieführungslösung. Unsere Energieketten, Führungsrinnen und Leitungen sind auch für die nachträgliche schnelle Montage, ein leises Verfahren sowie kleinste Biegeradien ausgelegt.

Leicht, kompakt, langlebig: Energiekettenlösungen für Einträgerlaufkrane

Energiekette E2/000

Energiekettenserie E2/000

  • Leichte und vielseitige Montage
  • Hohe Robustheit verbunden mit leisem Lauf
  • Lange Lebensdauer der Leitungen
  • Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
Mehr über die Energiekette E2/000 erfahren
guidefast Führungsschiene

guidefast Führungsschiene

  • Seitliche Befestigung am Kranträger
  • Einfache Montage, bis zu 80 % Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Führungen
  • Wird sicher in vorbefestigte Halter eingehängt
Mehr über guidefast erfahren
guidefast control

guidefast control

  • Steuerflaschenführung guidefast control
  • Sicher und platzsparend, kein Verheddern von Leitungen
  • In die Kranträger-Form integriert
Mehr über guidefast control erfahren

Energiekette E4.1L

Energiekettensystem E4.1L

  • Verbindet die Stabilität der E4.1 mit der Zugänglichkeit der E2/000
  • Reduziertes Gewicht
  • Besonders kabelfreundliche Innenaufteilung
Mehr über die Energiekette E4.1L erfahren
Energiekette E4Q

Energiekettensystem E4Q

  • Speziell für freitragende und lange Verfahrwege geeignet
  • Montagezeit- und kosten sparen durch werkzeugloses Öffnen und Schließen
Mehr über die Energiekette E4Q erfahren
E4.1R

Energiekette E4.1R

  • Wahlweise rollend oder gleitend ausgeführt
  • Für den Einsatz an Kranen bei nicht so hohen Zusatzlasten
  • Geräusche und Vibration reduziert
Mehr über die E4.1R erfahren

Smarte Condition Monitoring Systeme | i.Sense

Die intelligente Sensorik und Software i.Sense überwacht rund um die Uhr den Zustand der Energiekette am Kran. Während schwere Lasten, lange Einsatzzeiten und starke Witterung hohe Belastungen für STS-Krane bedeuten, hilft i.Sense dabei, die Sicherheit des Betriebs zu gewährleisten. Bei Problemen kann die Software einen Notstopp veranlassen, damit größere Schäden vermieden werden.
Weitere Informationen zu i.Sense

Super-Alu Führungsrinnen

Führungsrinnen werden bei langen Verfahrwegen, je nach Kettentyp ab 5 – 12 m, eingesetzt und unterstützen den ruhigen reibungsarmen Lauf der Energieketten. Die Super-Alu Führungsrinnen bestehen aus einem korrosionsfesten und seewasserbeständigen Aluminiumprofil. Zudem ermöglichen sie eine sehr leichte und universelle Montage.
Weitere Informationen zu Führungsrinnen

chainflex: Für bewegte Anwendungen

Seit vielen Jahren fertigen wir Leitungen, die speziell für Energieketten konstruiert und gefertigt werden. Dabei treibt uns an, die günstigste Lösung für unseren Kunden anzubieten, die eine klare garantierte Lebensdauer hat. In unserem breit gefächerten Sortiment finden Sie Leitungen, die für enorme Geschwindkeiten und Beschleunigungen, lange Verfahrwege und widrigste Umwelteinflüsse ausgelegt sind.
Weitere Informationen zu chainflex Leitungen

Systemvergleich

Energiekettensysteme statt Festooning, Motorleitungstrommeln und Stromschienen

Energiekettensysteme statt Festooning Energiekettensystem statt Festooning
Bei Wind und schwankenden Temperaturen Leitun­gen von Energieketten geschützt und sicher führen. Stillstandzeiten können dadurch minimiert werden.
Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln Energiekettensystem statt Motorleitungstrommel
Ohne Schleifring auf langen Verfahrwegen. Alle Medien sicher in einem System führen. Verfahr­wege bis 1.000 Meter.
Energiekettensysteme statt Stromschienen Energiekettensystem statt Stromschiene
Daten, Energie, Flüssigkeiten und Luft ausfallsicher in einem Energiekettensystem führen. Für enge kompakte Räume und schnelle Gassenfahrten. 

Erfolgreiche Anwendungsstorys mit Einträgerlaufkranen

Hallenkran

e-kette bei hoher Salzsäurebelastung

In einer Feuerverzinkerei bewähren sich schon seit vielen Jahren chemikalienbeständige Kunststoff-Energiekettensysteme für die Energiezuführung der Prozesskrane.
Hallenkran

Betonwerk: Minimierte Ausfallzeiten

Die Brückenkrane in dieser Rohrproduktion wurden früher mit Schleppkabeln mit Energie versorgt. Seit dem Austausch durch robuste Energieketten hat sich die Zuverlässigkeit deutlich erhöht.
smart plastics

...und weitere Erfolgsgeschichten

Entdecken Sie in weiteren Anwendungsbeispielen, wie unsere Energieketten und chainflex Leitungen in der Kranindustrie bei unterschiedlichen Anforderungen zum Einsatz kommen.

Im größten Testlabor der Branche für den realen Einsatz geprüft

Blick ins chainflex und e-ketten Testlabor Werfen Sie einen Blick in unser chainflex und e-ketten Testlabor, wo jährlich mit 10 Mrd. Zyklen getestet wird.
Lange Verfahrwege im Außenversuch Auf unserer 200 m langen Teststrecke für Energieketten lassen sich bis zu 400 m Verfahrweg realisieren.


Das könnte für Sie auch interessant sein

Hallenkrane
 


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH