Kunststoff-Energiekette zur sicheren Leitungsführung auf 2000HP Jack Up Rig

Für Cantilever und Drill Floor Skid auf diesem Bohrschiff werden robuste E4.1 e-ketten verwendet.

Dieser Jack-up rig wurde mit unseren E4.1 e-ketten der Serien 800 und E4.112 mit Mittelband für hohe Zusatzlasten ausgestattet. Das gegenläufige Energieketten Prinzip für den Cantilever und die gleitende Mittelbandkette am Drill Floor reduzieren den benötigten Bauraum der Anlage. Durch den geringen Stützabstand bei den Energieketten können alle Leitungsdurchmesser sicher geführt werden was sich in einem ausfallsicherem und wartungsfreiem System widerspiegelt.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten der Serie E4.1
  • Anforderungen: Auf einem Jack-up rig wurde zur Leitungsführung von Cantilever und Drill Floor Skid eine stabile und ausfallfreie Lösung gesucht. Bei wenig Bauraum sollte sie außerdem möglichst platzsparend sein.
  • Branche: Öl und Gas
  • Erfolg für den Kunden: Mit E4.1 Energieketten wurde  ein ausfallsicheres und wartungsfreies System zur Leitungsführung geschaffen. Als verstärkte Mittelbandkette ausgeführt, ermöglicht die e-kette die sichere Führung der schweren Leitungspakete. Und der geringe Stützabstand gewährleistet die sichere Führung von Leitungen aller Durchmesser.
Energiekette Offshore Schwerpunkt auf Robustheit: Als stabile Mittelbandkette ausgeführt, sichert die Kunststoff-Energiekette E4.1 die zuverlässige Leitungsführung auf dem Bohrschiff.

Problem

Jack-up rigs werden als modulare Bohrplattformen (modular drilling rig = MDR) eingesetzt, um zusätzliches Bohrequipment an fixe Bohrplattformen zu befördern. Einmal an der Bohrstelle angekommen, fahren die Beine des Bohrschiffs auf den Meeresboden aus und ermöglichen den sicheren Halt, um im Anschluss den Drilling Floor auf Höhe der Bohrplattform anzuheben. Ein Ausleger (Cantilever) positioniert sich über der Bohrstelle und die Bohrung kann beginnen.
Für diesen Jack-up rig wurde bei der Planung nach einer geeigneten Leitungsführung zum Cantilever sowie dem Drill Floor gesucht, die die hohen Zusatzlasten der Leitungen dauerhaft und ausfallfrei trägt. Ebenfalls Voraussetzung für die Installation war ein möglichst platzsparendes System. Der enge Bauraum erforderte eine kompakte aber sichere Bündelung aller Leitungen.

Lösung

Hohe Zusatzlasten, robuste Leitungsführung und kompakte Installation. Mit diesen Anforderungen ging der Hersteller auf die Suche – und wurde bei unseren Energieketten der Serie E4.1 fündig. Sie werden in den Ausführungen 800 und E4.112 eingesetzt. Die besonders robusten Leitungsführungen aus dem Heavy Duty Sortiment wurden aufgrund der groß dimensionierten und schweren Leitungspakete gewählt. Um sich bei den Lasten sicher zu bewegen wurden sie als Mittelbandkette, also als verstärktes System ausgeführt. Der geringe Stützabstand beider Systeme ermöglicht darüber hinaus die sichere Führung von Leitungen aller Durchmesser, was sich schließlich in einem ausfallsicheren und wartungsfreien System widerspiegelt.
Energiekette Offshore Eine Anforderungen für den Einsatz der e-kette in der Anlage war es, das schwere Gewicht der Leitungen dauerhaft sicher zu bewegen.
Energiekette Offshore Seitlich am Cantilever ist die große Energiekette gut zu erkennen. Sie verfährt mit dem Drill Floor Skid.

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Serie 800

Innenhöhe hi: 200 mm
Innenbreiten Bi: 200 - 600 mm
Biegeradien R: 325 - 1000 mm
Teilung: 250 mm

Serie E4.112

Innenhöhe hi: 112 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 200 - 1000 mm
Teilung: 143 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH