Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Chaînes porte-câbles et paliers pour presses à injecter

Que ce soit dans le bâti des machines, dans l'unité d'injection, dans l'unité de fermeture ou au niveau de la manipulation, nos systèmes de chaînes porte-câbles, nos câbles ultra souples et nos paliers lisses sans entretien garantissent une durée de vie élevée à tous les modules en mouvement de votre machine.
 
La structure spéciale de nos câbles chainflex avec âme réduisant la traction, toronnage en faisceaux et gaine extérieure en PVC ou en TPE est idéale pour les applications très dynamiques, par exemple le dispositif de fermeture avec des mouvements fréquents et un temps de cycle court. Le guidage sûr de ces faisceaux de câbles est pris en charge par nos chaînes porte-câbles. Leur conception se distingue par un montage rapide et simple et un intérieur ménageant les câbles, ce qui est très intéressant pour l'utilisation de tuyaux hydrauliques. Tout est possible, des petites dimensions pour les petits espaces de montage aux grandes longueurs autoportantes et aux charges supplémentaires élevées. Nos paliers en différents matériaux séduisent par un faible poids et une absence de corrosion et de graissage, comme les guidages linéaires drylin utilisés par exemple pour un glissement fluide des portes de protection du dispositif de fermeture.
Produits igus dans une presse à injecter

Produits pouvant être utilisés dans des presses à injecter

Chaîne porte-câbles E2.1

Chaîne porte-câbles silencieuse dans un picker

Le produit standard pour les applications soumises à des charges moyennes

Déplacement silencieux grâce au frein intégré

Outil d'ouverture optionnel pour une ouverture et une fermeture encore plus rapides

Découvrir la chaîne E2.1
readychain module connect

Interface sur mesure

UNE SEULE interface plutôt que plusieurs connecteurs

Principe modulaire simple, configuration individuelle

Nombreux usages possibles, plus de 100 inserts au choix

Plus d'informations sur readychain module connect
drylin WJRM

Patins hybrides sans entretien

Glissement et roulement combinés,  sans graisse

Pour de faibles forces motrices et un mouvement fluide

Structure plate

Découvrir les patins hybrides drylin WJRM
Chaîne porte-câbles E4.1L

Chaîne porte-câbles très vite montée

Forces de traction élevées, charges élevées et courses de plus de 600 m

10.000 km et plus garantis

Ouverture et remplissage rapides

Plus d'informations sur la chaîne E4.1L
chainflex Profinet

Câbles PROFINET

Durée de vie des câbles bus allant jusqu'à 10 millions de cycles

Garantie de fonctionnement de 4 ans

Au choix non confectionnés ou confectionnés

Plus d'informations sur la gamme PROFINET
Module linéaire drylin ZLW

Modules linéaires à courroie crantée de conception modulaire

Module linéaire à courroie crantée tandem compact avec 2 courroies sur une même unité

Chariots pouvant être pilotés de manière synchronisée ou séparément

Changement rapide du palier directement sur le rail

Plus d'informations sur le module linéaire drylin ZLW
Carte de pilotage dryve D1

Carte de pilotage économique

Pour moteurs DC, EC et pas à pas

Compatibilité avec de nombreuses commandes industrielles

Utilisation sur PC, tablette ou smartphone

Découvrir drylin D1
i.Cee:plus II

Maintenance prédictive des chaînes

Logiciel et capteurs intelligents sur les chaînes

Besoins en entretien signalés avant qu'une défaillance se produise 

Découvrir i.Cee 2.0

Avantages des chaînes porte-câbles en polymères

Charges supplémentaires élevées, précision et températures élevées sont des sujets importants pour l'alimentation en énergie des machines de plasturgie. Nos chaînes porte-câbles en polymère garantissent un guidage sûr des câbles et tuyaux et ont aussi des atouts en présence de remplissages lourds :
  • Charges supplémentaires élevées possibles
  • Mouvements circulaires et oscillants possibles
  • Emploi à des températures élevées
  • Résistance à la poussière, aux dépôts de poudre et à l'humidité
  • Structure compacte
Nous apportons aussi des réponses aux problèmes clés de l'intégration des systèmes et de l'industrie 4.0 pour les plastiques avec des solutions d'automatisation économiques et des plastiques intelligents.
Plastiques en mouvement igus dans et sur une presse à injecter

Des produits qui marchent

Presse à injecter Hekuma

Guidage sûr de l'énergie dans une presse à injecter à grande vitesse

Les automates hautes performances Hekuma destinés au secteur des plastiques ont des cadences de l'ordre de la seconde. Pour l'alimentation en énergie des pinces, cela signifie que quatre à six semaines suffisent pour effectuer un million de mouvements, en présence de forte chaleur, de fortes accélérations et de mouvements sur deux axes. Nos câbles chainflex et nos chaînes porte-câbles s'acquittent parfaitement de la tâche.
Poste d'assemblage de Produtek Weiskopf

Logement sans entretien du bras pivotant d'un poste d'assemblage

La société Produtek Weiskopf utilise deux presses d'injection côte à côte dans lesquelles des pièces en plastique sont moulées par injection à partir de trois composants. L'assemblage des deux premiers composants est assuré par un bras pivotant dans un poste d'assemblage. Ce sont des paliers à collerette sans entretien en matériau iglidur G qui en assurent le mouvement fluide.

Manipulation & automatisation

Alimentation en matière, évacuation des pièces moulées et des carottes, mise en place dans le moule... Les presses à injecter les plastiques ne manquent pas d'opérations pour lesquelles nous proposons des produits d'automatisation économiques. Ceux-ci permettent d'adapter facilement des processus d'automatisation, avec un investissement amorti en quelques mois seulement. 
Production intelligente avec l'automatisation low cost igus
Découvrir

Plus d'informations

Extrudeuses

Composants sans graisse et résistants aux agents pour les extrudeuses, les équipements de formulation et autres
Découvrir

Câbles chainflex

Longue durée de vie dans les applications en mouvement
S'informer maintenant

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH