Beste e-kette® für den mittleren Lastbereich

Energiekette Serie E2.1

Mehr Bauraum, eine leichte Befüllung und Montage sowie eine lange Lebensdauer, das verspricht die Serie E2.1. Diese aktuelle Generation der zweiteiligen Energieketten wurde auf Basis kontinuierlicher Verbesserungen der seit über 15 Jahren bewährten Vorgängerserie E2/000 entwickelt. Die E2.1 Serie zeichnet sich vor allem durch das sekundenschnelle Bestücken von der Seite oder von oben aus – wahlweise im Innen- oder Außenradius, mittels Kettenöffner oder Schraubendreher. Mit diesen Eigenschaften bietet sich die E2.1 optimal für den Einsatz im Maschinenbau an, in der holz- und metallverarbeitenden Industrie ebenso wie im Werkzeugmaschinenbau.
Leiser

Leiser

Eingebaute, optimierte "Bremse" reduziert Geräusche bis zu 10 dB(A)
Stabiler

Stabiler

Größere Stabilität für mehr freitragende Länge
Montagefreundlicher

Schneller zu befüllen

Von oben und der Seite einfach zu öffnen, Kettenöffner inklusive

Öffnungssteg von links und/oder rechts seitlich oder von oben zu öffnen

Öffnungssteg von links und/oder rechts seitlich zu öffnen Der Öffnungssteg mit integrierter Rasterung lässt sich schnell und einfach beidseitig von oben oder Seite mit einem Schraubendreher öffnen.

Öffnungsstege über 180° aufschwenkbar

Öffnungsstege über 180° aufschwenkbar Dank der aufschwenkbaren Öffnungsstege ist die e-kette® sehr gut zugänglich und so einfach zu befüllen.
 

Hohe Haltekraft der
Öffnungsstege

Hohe Haltekraft der Öffnungsstege Die Öffnungsstege sowie die Innenaufteilung besitzen eine sehr hohe Haltekraft und sind damit unverlierbar. Sie öffnen sich dank ihrer speziellen Konstruktion daher auch nicht ungewollt im Betrieb.

Vielseitige Anschlußelemente und Zugentlastungen

Verschiedene Elemente sorgen für eine schnelle Anbindung der E2.1 an die Maschine sowie eine Fixierung der Leitung
Anschlusselemente

Anschlusselemente

Kunststoff-Metall-Anschlusselemente sorgen für eine stabile Anbindung der e-kette® an die Maschine. Optional sind diese mit einem C-Profil erhältlich.
Zugentlastungen

Zugentlastungen

Idealerweise sollten die Leitungen/Schläuche an beiden Enden der e-ketten® zugentlastet werden. Sie müssen mindestens am beweglichen Ende der e-kette® zugentlastet werden. Zugentlastungen z.B. Bügelschellen, Kettenkämme, Nuggets, etc.

Einzigartige Linsenbremse. Noch leiser als Vorgänger-Serie

Linsenbremse Spezielle Bremse an den Anschlägen sorgt für einen bis zu 10 dB(A) reduzierten Geräuschpegel.
Test: Schallpegel Gemessener Schallpegel in isolierter Schallkammer bei 2 m/s

Höhere Zusatzlast und freitragende Länge

Zusatzlast Größere freitragende Länge
Versuch: Zugkraft Kraftmessung in Zugrichtung bis zum Brechen oder Auseinanderspringen der Kettenglieder

Öffnen und Schließen in Sekunden

e-ketten® Öffner Öffnen von 1 m e-kette® in 2 Sekunden mit dem igus® e-ketten® Öffner.
Öffnen/Schließen der Serie E2.1 Benötigte Zeit für das komplette Öffnen und wieder Verschließen von 1 m Kette

Einführschräge an den Bolzen

Einführschräge an den Bolzen Eine Einfuhrschräge an den Bolzen sorgt für eine einfache Montage der Kettenglieder

Stabile Bolzen-/Bohrungsverbindung

Stabile Bolzen-/Bohrungsverbindung Stabile Bolzen-/Bohrungsverbindungen sorgen für eine hohe Zug- und/oder Schubkraftaufnahmemöglichkeit sowie hohe Torsionssteifigkeit.

Doppelter Anschlag

Doppelter Anschlag Durch eine rechteckige Geometrie ist die Kraftverteilung wesentlich besser als bei einem runden Anschlag (Formel Flächenpressung, p=F/A). Der doppelte Anschlag sorgt für eine hohe Stabilität auch bei großen freitragenden Längen.

Seitliche Verschleißzulage

Seitliche Verschleißzulage Die seitliche Verschleißzulage erhöht die Lebensdauer auch bei seitlich gedrehten Anwendungen.

Trennstege

Leantrennstege Lean-Trennstege ermöglichen eine blitzschnelle mehrstöckige Leitungsbelegung und bis zu 50% schnelle Konfektionierung
 

Internet der e-ketten®: QR-Code

QR-Code Ein QR-Code auf der e-kette® beschleunigt die Ersatzteilbeschaffung und Montage.
 

Integrierte Gleitflächen

Integrierte Gleitflächen Integrierte Gleitflächen sorgen für eine lange Lebensdauer auch bei langen Verfahrwegen/gleitenden Anwendungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH