Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
I tuoi vantaggi: | BASIC | STANDARD | STANDARD PLUS | PREMIUM |
UN fornitore - tanti fornitori in uno | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Ridurre il tempo di montaggio | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Ridurre i guasti | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Non sono necessari terminali elettrici | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
Testate digitalmente al 100% | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
Niente surplus di cavi | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
Interfacce ridotte | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
Punti di connessione/interfacce ottimizzati | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
Sistema multi asse pronto da installare | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
Trasporto/assemblaggio ottimizzati | ■ | ■ | ■ | ☑ |
Un singolo montaggio | ■ | ■ | ■ | ☑ |
Un solo articolo/gruppo di prodotti | ■ | ■ | ■ | ☑ |
Plug and play | ■ | ■ | ■ | ☑ |
I vantaggi in breve | BASIC | STANDARD | STANDARD PLUS | PREMIUM |
Tempo di assemblaggio ridotto | ■■□□□ | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ |
Costi logistici ridotti | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ | ■■■■□ |
Approvvigionamento ottimizzato | ■■■□□ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h