Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Les contrôles réguliers de la fabrication augmentent la fiabilité des machines. En plus des tests effectués dans le laboratoire igus® et au cours desquels de nouvelles structures, de nouveaux matériaux et de nouveaux impératifs sont constamment testés, igus® procède également à des contrôles accompagnant la production.
Ces contrôles peuvent prendre la forme de contrôle de charges, qui permettent de révéler aussitôt d´éventuels défauts de fabrication. Régulièrement, l´entreprise procède à des examens de longue durée. Ces examens, qui peuvent durer jusqu´à quatre ans sont nécessaires pour pouvoir répondre aux impératifs constamment nouveaux du marché.
C´est dans cette optique que s´inscrit l´examen de longue durée des gammes de servoconducteurs chainflex® CF21.UL et CF27.D. Ces servoconducteurs basés sur un système modulaire et qui ne se distinguent pour la production que par les matériaux de leurs gaines intérieure et extérieure, ont été testés pendant 2,5 ans en laboratoire à un rayon de 100 mm, une course d´environ 8 m, une accélération d´environ 6 m/s² et une vitesse de quelque 3,5 m/s.
C´est sciemment qu´ont été choisis un nombre de conducteurs / une combinaison de sections qui sont très appréciés du génie mécanique mais qui se soldent aussi souvent, sur de nombreuses structures normales de câbles dites adaptées aux Chaînes, par des problèmes en raison de leur structure très asymétrique.
Les échantillons, CF21.40.10.02.01.UL (4x4 mm² + 2x1,0 mm²), et CF27.40.10.02.01.D (4x4 mm² + 2x1,0 mm²), sous surveillance électrique constante pendant la phase de test, ont été placés dans une "vraie" Chaîne et ont subi un test d´endurance.
Après plus de 10 millions de courses, les câbles ont été décortiqués et examinés. Les photos de détail montre bien que les conducteurs ne présentent aucune rupture de fil, pas plus que les isolations ne portent de traces d´altérations. Seules de légères traces d´abrasion sur la gaine extérieure témoignent du nombre élevé de courses effectuées par le câble, mais ne peuvent en entraver le bon fonctionnement.
Les principes de conception de nos câbles, à savoir une gaine intérieure surmoulée par extrusion et une gaine extérieure extrudée sous pression, montrent clairement leur supériorité en terme de durée de vie et d´avantages par rapport aux câbles normalement utilisés qui font généralement appel à des matériaux de remplissage et à des bandages.
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24