Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Systèmes de chaînes porte-câbles pour tous les types d'application


Mouvement horizontal

Chaînes porte-câbles pour mouvements horizontaux
  • Protection contre les intempéries et la saleté
  • Solution complète encapsulée et économique
  • Montage mural simple
  • Montage optimal au sol ou au plafond
  • Egalement avec protection optimale contre les copeaux
Mouvements horizontaux

Mouvements verticaux

Chaînes porte-câbles pour mouvements verticaux
  • Structure modulaire
  • Structure compacte à très faible niveau sonore
  • Convient aux applications très dynamiques et aux accélérations transversales
  • Accès aisé pour la maintenance
  • Montage rapide et simple
Mouvements verticaux

Mouvements circulaires et en spirale

Chaînes porte-câbles pour mouvements circulaires et en spirale
  • Meilleures polyvalence et flexibilité qu'un enrouleur de câbles
  • Guidage sûr du courant, de l’air et des liquides dans un seul et même système
  • Guidage de l'énergie dans toutes les directions
  • Pour éviter de bloquer des passages
Mouvements circulaires et en spirale

Mouvements en 3D et robots

Chaînes porte-câbles pour mouvements en 3D et robots
  • Butée pour torsion définie de chaque maillon
  • Rayon de courbure minimum défini
  • Grande résistance à la traction grâce à l´articulation rotulée
  • Systèmes de rappel optionnels
  • Option à tige ressort pour une orientation partielle
Robots et mouvements en 3D

Milieux particuliers

Chaînes porte-câbles pour milieux particuliers
  • Chaînes porte-câbles convenant aux salles blanches
  • Prévention des charges statiques
  • Avec protection contre les copeaux et la poussière
  • Aussi avec protection contre les copeaux brûlants
  • Chaînes porte-câbles très peu bruyantes et vibrant très peu
  • Chaînes très résistantes aux agents chimiques
Applications spéciales

Systèmes de chaînes porte-câbles

Systèmes de chaînes porte-câbles
  • Chaînes porte-câbles prêtes à monter
  • Câbles avec connecteurs
  • Jusqu'à 95% de temps de confectionnement en moins
  • Réduction des coûts de process
  • Un seul fournisseur
  • Minimiser les temps d´arrêt des machines
Systèmes confectionnés prêts à monter

Boutique en ligne chaînes porte-câbles

Je connais les chaînes porte-câbles igus et je connais les dimensions requises et les types de mouvement de mon système de guidage d'énergie.
Boutique en ligne chaînes porte-câbles

Configuration

Je connais les variables de mon application et j'aimerais la configurer en ligne ou demander des renseignements à un spécialiste pour un projet précis.
Configurateurs

Base de connaissances

J'ai des hésitations quant au choix de la bonne chaîne porte-câbles pour mon application et j'ai besoin de plus amples informations.
Demande d'informations

Jeu complet

Pas besoin de chercher longtemps la série de chaîne adaptée et les accessoires allant avec. L'ingénierie complexe en toute facilité. Un kit complet en 3 clics seulement !
Kits complets

Découvrez des exemples d'applications pour y trouver des idées

Où utilise-t-on des chaînes porte-câbles ? - Les chaînes porte-câbles igus sont déjà utilisées dans des centaines de milliers d’applications du monde entier où elles fonctionnent de manière fiable, que ce soit dans un distributeur de boissons ou dans une aciérie. Plus de 400 000 clients représentant 50 secteurs d’activité dans le monde entier font confiance aux chaînes porte-câbles igus.
Grues Machines-outils Industrie du bois Manutention Robotique Manutention de produits en vrac Offshore Découvrir toutes les applications
Salle polyvalente du parc des expositions HUNGEXPO

Salle polyvalente du parc des expositions HUNGEXPO

Chaînes porte-câbles en polymère et câbles spéciaux chainflex pour une installation complexe sous le sol du hall
Pont de transport de brames de BANG

Pont de transport de brames de BANG

Chaînes porte-câbles igus pour le guidage de l'énergie sur un pont roulant dans des conditions difficiles.
Toutes les applications

Toutes les applications avec des chaînes porte-câbles

Plus de 400 000 clients représentant 50 secteurs d'activité dans le monde entier font confiance aux chaînes porte-câbles igus.

Surveillance de la durée de vie pour toutes les chaînes porte-câbles

  • De nouveaux capteurs permettent de mesurer l'usure en pourcentage de la liaison téton / trou
  • Réduction des coûts grâce à une mesure claire de la durée de vie du produit, un échange prématuré du système de chaînes porte-câbles étant ainsi évité
  • Sortie d'informations sur la durée de vie et messages d'alerte par l'intermédiaire d'installations HMI ou d'un réseau local
  • Transmission des données du capteur et de dynamisme par un nouveau module LoRa 
Surveillance intégrée de la durée de vie avec des plastiques intelligents

Echantillons de chaînes porte-câbles

Vous vous intéressez à une chaîne porte-câbles mais vous souhaitez la voir pour pouvoir prendre une décision vraiment avisée ?
Alors demandez un échantillon gratuit.
Demander un échantillon gratuit de chaîne porte-câbles

Portail CAO 3D

Configurer des chaînes porte-câbles dans le portail CAO 3D

Configuration plus rapide d'une chaîne porte-câbles. Modèles CAO pour différents systèmes. Conception facile de guidages de l'énergie.

Nos chaînes porte-câbles en polymères sont déjà utilisées dans des centaines de milliers d'applications partout dans le monde où elles fonctionnent de manière fiable, que ce soit dans des distributeurs de boissons, des machines CNC ou des aciéries. De grandes longueurs autoportantes sont possibles ainsi que des courses longues pour les secteurs industriels les plus variés. Elles ont une structure modulaire et sont donc faciles à monter. Configurez ici la chaîne porte-câbles allant avec votre application.
Portail CAO 3D

Avantages des systèmes de chaînes porte-câbles igus

  • Ménageant les câbles
  • Faible poids, modularité, stabilité, fonctionnement silencieux, ouverture facile
  • Energie, données, fibre optique, huile et air guidés dans un seul et même système
  • Configuration en ligne
  • Durée de vie calculable
  • Entretien facile et peu fréquent, montage simple
  • Ajout"] de systèmes de plastiques intelligents pour [Link pagenr="22530" title="assurer l’autosurveillance
  • Catalogue standard très fourni
Pourquoi utiliser des chaînes porte-câbles igus ?

Qu'est-ce qu'une chaîne porte-câbles ?

Le terme de chaîne porte-câbles ou encore de e-chain va de pair avec les concepts de guidage de l'énergie et de chaîne de guidage de l'énergie. Une chaîne porte-câbles est un produit qui transporte des câbles de manière sûre sur une course donnée. Ces chaînes sont surtout utilisées sur des machines dans lesquelles les câbles et tuyaux guidés doivent se déplacer sur une course donnée sans être endommagés afin d'éviter tout arrêt de la machine. La chaîne porte-câbles est un moyen très sûr pour déplacer les câbles transportant de l'énergie et des données ainsi que d'éventuels tuyaux transportant des agents chimiques .

Il existe différents types et différentes versions de chaînes porte-câbles afin de pouvoir répondre aux besoins des différentes applications. Il en existe des versions entièrement fermées qui empêchent saleté ou copeaux par exemple de pénétrer sans incidence sur le bon fonctionnement de la machine. Il en existe aussi des variantes dédiées aux mouvements pluridimensionnels, pour les robots par exemple, ou en matériaux spéciaux pour éviter les décharges électrostatiques.
Chaîne porte-câbles sur une grue portuaire Chaîne porte-câbles sur une grue portuaire

Plus d'informations sur les chaînes porte-câbles

Câbles chainflex® pour les mouvements

Câbles chainflex pour les mouvements

Câbles peu sujets aux défaillances pour chaînes porte-câbles
Laboratoire de tests pour chaînes porte-câbles igus®

Testé

3.000 tests sont effectués tous les ans sur des chaînes porte-câbles afin qu'elles puissent résister aux conditions les plus difficiles.  
Outils en ligne pour chaînes porte-câbles igus®

Outils en ligne

Vue d'ensemble de tous les outils en ligne pour les chaînes porte-câbles.

Catalogue chaînes porte-câbles

Le catalogue chaînes porte-câbles à télécharger directement en ligne

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH