Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Chaînes porte-câbles à roulettes : rouler plutôt que glisser

Les chaînes porte-câbles conventionnelles sont utilisées sur des courses longues glissantes. L’élargissement des limites techniques de ce type d’utilisation a été l’élément déclencheur de la mise au point de chaînes porte-câbles à roulettes. Les chaînes porte-câbles igus® à roulettes sont idéales pour les applications exigeant des courses longues à grandes vitesses. C’est souvent le cas sur les caméras ou sur les bandes de convoyage par exemple. Le faible coefficient de frottement du système permet aussi de réduire les coûts sur les applications plus lentes dans le secteur des grues ou sur les dispositifs de déplacement, les entraînements pouvant être nettement plus petits.
Demande de renseignements pour un projet avec des chaînes porte-câbles à roulettes
Chaînes porte-câbles à roulettes

Avantages des chaînes porte-câbles à roulettes igus :

  • Les chaînes porte-câbles à roulettes sont sûres, à faible encombrement et n’exigent que très peu d’entretien. La longueur de câble requise peut être considérablement réduite (jusqu’à 50 % par rapport à des systèmes de chariot à câbles)
  • Forte réduction (à moins de 37 %) de la force motrice nécessaire pour déplacer la chaîne porte-câbles
  • Courses de 1.000 m et plus
  • Pour les vitesses élevées jusqu ́à 10 m/s
  • Résistance au roulement uniforme pour les applications dans la saleté
ligne

Systèmes recommandés pour les chaînes porte-câbles à roulettes

Chaîne porte-câbles P4

Système P4

Chaîne porte-câbles à roulettes profilées pour masses de remplissage très élevées (jusqu'à 30 kg/m) et vitesses très élevées (jusqu'à 10 m/s)
Chaîne porte-câbles P4.1

Système P4.1

Plus grandes durées de vie : 375.000 km durée de vie. Longs déplacements de plus de 1.000 m
Chaîne porte-câbles P4HD.56R

Système P4HD.1R

Nouvelle extension de durée de vie (par rapport à la P41.56R), + 50 %.  Peu d’entretien
Chaîne porte-câbles E4.1R

Système E4.1R

Niveau sonore et vibrations réduits, moindre force motrice requise
ligne

Domaines d’utilisation : exemples tirés de la pratique avec les chaîne porte-câbles rouleau

Chaîne porte-câbles à roulettes se déplaçant sur le terrain de la VELTINS-Arena de Gelsenkirchen

Lorsque le coup d’envoi est donné à Gelsenkirchen et que les équipes de football s’affrontent, la seule chose qui compte est la victoire ou la défaite. Mais ici aussi, rien ne fonctionne sans technologie. Les joueurs dominent sur le terrain tandis qu’une chaîne porte-câbles à roulettes sans entretien démontre sa solidité lors du déplacement de la pelouse sous le terrain.

sur une grue STS

Depuis 2015, la chaîne porte-câbles à roulettes se déplace sans problème sur une course de plus de 100 mètres de long. Jusqu’à présent, 9 000 heures de fonctionnement ont été effectuées.

Dans des engins de mise au stock

Chaîne porte-câbles à roulettes pour des empileurs sur 615 m de et économiser jusqu’à 57 % de la force motrice requise pour déplacer le système de chaînes porte-câbles qui fonctionne depuis 10 ans sans défaillance.

Dans les excavatrices à godets

Record du monde avec 670 m ! Plus longue course avec des chaînes porte-câbles à roulettes La version sans entretien des roulettes permet de réduire les forces de traction et de poussée de 75 %.

Essai courses longues

La chaîne porte-câbles à roulettes a été testée à une vitesse allant jusqu'à 8 m/s sur une installation de 200 mètres à l'heure actuelle, ce qui correspond à une course de 400 mètres. Cette installation automatique permet de simuler des domaines d'utilisation extrêmement variés pour ce qui est de l'accélération et de la vitesse. En plus des sollicitations mécaniques générées par le mouvement du véhicule de transfert, les conditions météorologiques exercent leur pleine influence sur les chaînes porte-câbles et câbles testés.

Foire aux questions (FAQ) au sujet des chaînes porte-câbles à roulettes

Dans quel cas choisir une chaîne porte-câbles à roulettes ?
Sur les courses longues dépassant les 100 m de course et avec des charges supplémentaires élevées sur les câbles, combinées à des accélérations de plus de 1 m/s2, les chaînes porte-câbles glissantes des grues ont entraîné des forces de traction/poussée toujours plus élevées.

A quelle fréquence les roulettes d’un système de remorquage doivent-elles être graissées ou remplacées ?
La durée de vie d’une roulette d’un guidage de l’énergie dépend généralement du matériau de la roulette et du milieu extérieur. Les roulettes en liberté ou sans protection sont sensibles aux influences extérieures. Sur les systèmes de chaînes porte-câbles, les roulettes sont intégrées au maillon et « lubrifiées » avec une graisse résistante à l’eau de mer. Un échange n’est pas nécessaire sur tout le durée de vie de ce système.
Peut-on aussi utiliser la chaîne à roulettes E4/4 dans une machine-outil ?
La chaîne porte-câbles à roulettes E4/4 est connue dans le secteur des grues par exemple. Mais qu’est-ce que cela a à voir avec la machine-outils ? Charges élevées, courses longues et comportement dynamique, cette description s’applique souvent aussi aux axes x des machines-outils. La chaîne à roulettes 5050RHD permet par exemple des courses de 10 à 800 m avec une charge supplémentaire maximale de 30 kg/m. Cette chaîne porte-câbles d’une hauteur interne de 80 mm peut encore être utilisée de manière dynamique. Ainsi, amax est de 50 m/s² et vmax de 6 m/s.

La chaîne porte-câbles à roulettes E4/4 convient-elle à ma machine ?
Et pour qu’elle aille dans votre machine, nous avons quatre hauteurs intérieures différentes, jusqu’à 7 rayons, jusqu’à 42 largeurs, deux variantes renforcées et toutes encore disponibles en version gaine porte-câbles sur stock. Et nous recommandons pour la conception de faire appel à un spécialiste igus pour être sûr que la chaîne soit utilisée de manière optimale. Celui-ci examine attentivement le remplissage et assure également la conception des goulotte de guidage correspondant à vos besoins. De plus, dans la plupart des cas, nous pouvons faire une prédiction fiable de la durée de vie sur la base des données que nous effectuons lors de tests, ce qui vous rassure, vous et votre installation.
En résumé, la chaîne à roulettes E4/4 est un système éprouvé. Il peut donc être utilisé sans problème partout où les paramètres techniques sont remplis.

Autres produits susceptibles de vous intéresser :


Calcul de la durée de vie

Calculez la durée de vie probable des chaînes porte-câbles à roulettes en cycles et en kilomètres.
Programme de recyclage

Faire recycler des chaînes porte-câbles

Contribuez à la réduction des déchets en plastique et à l'amélioration du recyclage dans le secteur industriel.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH