Rollen e-kette® P4.1

Die Rollen e-ketten der Serie P4.1 ermöglicht es, die Anlagensicherheit und -verfügbarkeit zu steigern. In jeder Verbindung der Kettenglieder befindet sich eine Lagerstelle für eine Schwenkbewegung. Diese wurde jetzt neu mit wartungsfreien Gleitlagern aus Hochleistungspolymeren ausgestattet und so die Lebensdauer mehr als verdoppelt.
 
  • Höhere Lebensdauer - 375.000 km Laufleistung - durch wartungsfreie Tribopolymer-Gleitlager in Verbindungen der Kettenglieder
  • Lange Verfahrwege über 1.000 m
  • Geschwindigkeiten von mehr als 5 m/s
  • Geringe Vibrationen und Verfahrgeräusche dank geteilter Profilrolle
  • Integration von Sensorik für intelligentes Condition Monitoring
  • Bis zu 36 Monaten Garantie auf Energieketten und Leitungen bzw. die vom Lebensdauerrechner ermittelte Anzahl an Doppelhüben
Jetzt P4.1 anfragen

Ihre Anforderung

Erhöhte Anlagensicherheit und Verfügbarkeit

Um den gesteigerten Anforderungen der neuen Containerschiffe wie z. B. der Triple-E-Klasse gerecht zu werden, müssen neue und größere STS-Krane gebaut oder bestehende umgerüstet werden. Zudem steigen die Anforderungen an die Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit der Krane. Das hat auch Auswirkungen auf die Konstruktion und Auswahl der Energiezuführung.

Unser Angebot

Rollen e-kette P4.1 der neuesten Generation

Um die Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit an STS-Kranen zu steigern, hat igus die Rollen e-kette P4.1 entwickelt. Hier sorgen tribologisch optimierte Gleitlager für die schmierfreie Lagerung der einzelnen Kettenglieder. Damit verlängert sich die Lebensdauer der Kette auf mehr als das Doppelte. Ein optionaler Sensor ermöglicht zudem die vorausschauende Wartung, was dazu beiträgt, dass die Anlagenverfügbarkeit weiter gesteigert werden kann. Hochflexible Leitungen aus dem chainflex Programm komplettieren die ausfallsichere Lösung für Krane und lange Verfahrwege. Das System P4.1 eignet sich sowohl für die Katzfahrt, als auch für die Längsfahrt mit Verfahrwegen von 1.000 Metern und mehr.

Lebensdauervergleich* igus Rollen e-ketten Generationen

Rollen e-kette P4.1 *Die angegebenen Laufleistungsangaben resultieren auf Hochrechnungen von Kundenanwendungen in Kombination mit unserer Versuchsdaten

Besondere Merkmale der Rollen-Energiekette P4.1


 
Rollenkette P4.1

Reibwert und Antriebsleistung reduziert

Durch Versatz zwischen Obertrum und Untertrum werden die Kunststoff-Rollen nicht überrollt, sondern rollen aneinander vorbei, um einen besonders ruhigen Lauf zu ermöglichen. Daraus resultierend sinkt der Reibwert und die Antriebsleistung reduziert sich um 57 Prozent.


Höhere Lebensdauer

Durch die Ausstattung mit wartungsfreien Gleitlagern in jedem Kettenglied verlängert sich die Lebensdauer der Energiekette auf mehr als das Doppelte. 
Rollenkette P4.1
Rollenkette P4.1


Vorausschauende Wartung

Optional kann die neue P4.1 mit smarten Überwachungssensoren ausgestattet werden. Dadurch wird ab einer definierten Verschleißgrenze ein Signal an das igus i.cee Kommunikationsmodul ausgeben, mit dem die Wartung der Rollenkette vorausschauend geplant wird.


Rollen-Energiekette P4.1 für lange Verfahrwege über 1.000 m

Rollenkette P4.1

Versuch für lange Verfahrwege


Getestet wurde die Rollen e-kette P4.1 mit einer Verfahrgeschwindigkeit von bis zu 8 m/s auf einer Strecke von derzeit 200 m, was einem 400 m langen Verfahrweg entspricht. Die vollautomatisierte Anlage berücksichtigt verschiedenste Einsatzbereiche in Hinblick auf Beschleunigung und Geschwindigkeit. Neben der mechanischen Belastung durch die Bewegung des Transferfahrzeuges wirken Umwelteinflüsse ungehindert auf die getesteten Energieketten und Leitungen ein.
Jetzt unverbindlich ein Projekt anfragen

Montagehinweis System P4.1

Einfache und schnelle Montage sowie Demontage der Energiekette P4.1

Fügen:
  • Kettenglieder zusammendrücken
  • Schrauben mit dem Schraubendreher eindrehen
  • autoglide-Öffnungsstege montieren
Trennen:
  • autoglide-Öffnungsstege demontieren
  • Schrauben mit dem Schraubendreher ausdrehen
  • Kettenglieder trennen

Weitere Informationen

Evolution der Rollen-Energiekette

Große Auswahl an Energieketten


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH