Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Guida affidabile dei cavi nelle camere bianche - e-skin®flat

Per applicazioni in camera bianca: testato IPA, certificato ISO Classe 1, garantito senza particelle

L'e-skin flat è un sistema di guida dei cavi piatto realizzato in plastica ad alte prestazioni che non mostra segni di usura visibili ed è resistente all'abrasione. Le guide dei cavi per sistemi di automazione e robot nella produzione di display e semiconduttori e nella realizzazione di pannelli LCD/LED devono soddisfare requisiti speciali perché ci sia assenza di particelle.Questo perché qualsiasi contaminazione con particelle anche piccole di dimensioni pari a 0,0001 mm ha un effetto dannoso sul prodotto e sul processo.

Contrariamente alle soluzioni tradizionali disponibili sul mercato con cavi piatti ben definiti, in cui tutti gli elementi sono saldamente uniti, l'e-skin offre un sistemi a vani apribile. In pochi istanti è possibile sostituire o aggiungere elementi anche già precablati, e-skin® flat con catene di supporto, tubi flessibili, ecc.
 
Configura ora l'e-skin flat


Aumenti l'efficacia complessiva dell'attrezzatura e ottieni rendimenti più elevati

e-skin flat Struttura modulare e compatta
Cambia i cavi in pochi istanti in caso di guasto, nessun vincolo derivato da cavi piatti multipli. Facile ispezione visiva dei cavi.
e-skin flat Sistema di risparmio delle risorse
I singoli moduli possono essere collegati per formare sistemi più ampi. In caso di danneggiamento è possibile sostituire solo i singoli elementi.
e-skin flat Classificazione camera bianca più alta
Classificazione IPA: EN ISO Classe 1 secondo DIN 14644-1, Report IG2102-1212, sistema completo certificato UL e vincitore del premio Reiner 2021.
e-skin flat Vita utile testata
Oltre 81 milioni di doppie corse e con una garanzia fino a 4 anni. Testato con la massima cura nel nostro laboratorio in camera bianca e dal Fraunhofer Institute.
e-skin flat Alta affidabilità
Grazie alla struttura speciale chainflex CFCLEAN appositamente studiata. Nessuna rigonfiamento del sistema a causa di cavi rigidi e nessuna forza aggiuntiva al sistema.
e-skin flat Consegna veloce
Nessun minimo ordinabile o supplemento per quantità ridotte. Nessun incollaggio o configurazione fissa. Le modifiche sono possibili in qualsiasi momento. Configura ora il tuo e-skin.

Ordina un campione gratuito di e-skin flat

Vorresti toccare con mano il nostro e-skin flat prima di ordinarlo?
Richiedi un campione gratuito.

Ordina un campione gratuito ora

Lasciati ispirare - Esempi applicativi reali


Tecnologia per automazione

e-skin flat nella tecnologia per automazione Weiss GmbH è specializzata nello sviluppo e nella produzione di componenti per l'automazione ed è leader nel campo delle tavole rotanti. Aveva la necessità di guidare due cavi dei sensori e due tubi flessibili, ciascuno con un diametro di quattro millimetri fino al centro di uno strumento. La soluzione: l'e-skin flat igus. Durata d'esercizio di oltre 57 milioni di cicli.

Sistemi Volume Pattern Generator (VPG).

e-skin flat nella tecnologia per automazione L'e-skin ha convinto Heidelberg Instruments e viene utilizzato nei sistemi Volume Pattern Generator (VPG) . Questo sistema compatto consente raggi di curvatura molto piccoli ed è resistente all'usura e all'abrasione durante il movimento, quindi può essere utilizzato in camere bianche, anche in più strati, come confermano i test del Fraunhofer IPA.

Quante varianti e dimensioni dell'e-skin flat sono disponibili?


[NOVITÀ] SKF10C.1.1.10

Sistema piatto per la guida di cavi e-skin® flat
  • Altezza interna: 10 mm
  • Altezza esterna: 13mm
  • Numero di vani: 2 - 6
  • Versione chiusa
 Richieste

[NOVITÀ] SKF10O.1.1.10

Sistema piatto per la guida di cavi e-skin® flat
  • Altezza interna: 10 mm
  • Altezza esterna: 13mm
  • Numero di vani: 2 - 6
  • Versione chiusa
 Richieste

[NOVITÀ] SKF15O.1.1.10

Sistema piatto per la guida di cavi e-skin® flat
  • Altezza interna: 15 mm
  • Altezza esterna: 16 mm
  • Numero di vani: 2 - 6
  • Versione chiusa
 Richieste

SKF12C.1.1.10

Sistema piatto per la guida di cavi e-skin® flat ► Per i dettagli tecnici
 
Configura subito un e-skin® flat

SKF12O.1.1.10

Sistema piatto per la guida di cavi e-skin® flat
  • Altezza interna: 12 mm
  • Altezza esterna: 13mm
  • Numero di vani: 2 - 6
  • Apribile
  • Senza catena di supporto
► Per i dettagli tecnici
 
Configura subito un e-skin® flat

SKF15C.1.1.10

Sistema piatto per la guida di cavi e-skin® flat
  • Altezza interna: 15 mm
  • Altezza esterna: 16 mm
  • Numero di vani: 2 - 6
  • Versione chiusa
  • Nessuna catena di supporto adatta disponibile
► Per i dettagli tecnici
 
Configura subito un e-skin® flat

SKF12C.UL.1.1.10

Sistema piatto per la guida di cavi e-skin® flat
  • Design: chiuso
  • Sistema completo certificato UL
  • Altezza interna: 12 mm
  • Numero di vani: 2 - 6
  • Cavo ≤ ø: 2 - 6 mm
  • Disponibile dall'estate 2022
  •  Richieste

SKF12O.UL.1.1.10

Sistema piatto per la guida di cavi e-skin® flat
  • Design: chiuso
  • Sistema completo certificato UL
  • Altezza interna: 12 mm
  • Numero di vani: 2 - 6
  • Cavo ≤ ø: 13 mm
  • Disponibile dall'estate 2022
  •  Richieste

e-skin flat ESD

e-skin flat ESD
  • Materiale conduttivo
  • Struttura modulare, con possibilità di collegare tra loro i singoli profili
  • Non è necessario schermare ulteriormente le parti sensibili alle scariche elettrostatiche
  • Sostituzione più rapida e semplice del contenuto

Altri vantaggi tecnici

  • Si può ampliare a piacere, cresce insieme alle esigenze dell'utente
  • Possibilità di soluzioni a più strati
  • Disponibili staffe di montaggio impilabili, a larghezza variabile
  • Sostituzione rapida e flessibile del riempimento
  • Sistema modulare standard flessibile
  • Nessuna produzione speciale
  • Più silenzioso di 9 dB(A) rispetto ai cavi a nastro piatti standard
  • Più economico del 20% rispetto ai cavi a nastro per camere bianche disponibili in commercio
  • Struttura autoportante con possibilità di catena di supporto

FAQ - domande frequenti

L'e-skin flat è approvato per le applicazioni in camera bianca?
Sì, il nostro sistema è stato testato con la massima cura dal Fraunhofer Institute e ha ricevuto la più alta classificazione in camera bianca: ISO Class 1 secondo DIN 14644-1

L'e-skin flat è resistente all'usura e all'abrasione?
Sì, i nostri sistemi sono resistenti all'usura e all'abrasione

Quanto è silenzioso il funzionamento dell'e-skin flat?
Molto silenzioso 29dB(A)

Qual è la durata dell'e-skin flat?
Secondo lo stato attuale del test, l'e-skin flat ha una durata di 81 milioni di doppie corse.

Qual è l'intervallo di temperatura standard?
La temperatura consentita è compresa tra +10°C e +50°C

Qual è la capacità in camera bianca di un sistema multistrato?
Siamo anche in questo caso nella classe più alta per camere bianche, un sistema a 3 strati è infatti stato certificato dal Fraunhofer Institute con ISO Class 1 secondo DIN 14644.
 
Quanti strati possono essere realizzati?
Attualmente consigliamo fino a sei strati uno sopra l'altro. Tuttavia, c'è da considerare il fatto che le staffe di fissaggio occuperanno uno spazio maggiore in altezza rispetto ai vari e-skin flat.

Quali cavi posso usare?
Per un'elevata affidabilità, si consiglia di utilizzare i cavi appositamente studiati della gamma chainflex CFCLEAN e altre tipologie di cavi igus. 

Qual'è la corsa massima realizzabile con l'e-skin flat?
Con la SKF.S, e-skin® flat con catena di supporto, possiamo raggiungere una corsa autoportante fino a 3 m.

Qual'è l'ingombro in altezza necessario?
Attualmente abbiamo bisogno di uno spazio di installazione da 80 mm.

Come posso trovare rapidamente il giusto e-skin flat?
Con il nostro configuratore online e-skin flat potrai realizzare la soluzione a te più idonea con la semplice funzione drag & drop.

È possibile sostituire e aggiungere cavi?
Sì, con il nostro SKF12O, che può essere aperto, i cavi possono essere sostituiti e aggiunti rapidamente.
 

Potrebbe interessarti anche

Tubo corrugato e-skin® per camere bianche

Tubo corrugato e-skin

Il tubo corrugato e-skin fornisce dati, fluidi di processo ed alimentazione agli impianti senza che particelle indesiderate contaminino l'aria.
Catene portacavi serie E6.1

Catene portacavi serie E6.1

Stabilità, idoneità per camere bianche, leggere e funzionamento fluido con velocità elevate.
Catene portacavi per camera bianca

Altre catene portacavi per camera bianca

Ampia gamma di catene portacavi testate IPA per sistemi di alimentazione in camere bianche con un facile montaggio.

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH