Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Automatisation économique avec les robots linéaires drylin®



Les robots linéaires drylin font appel à la technique d'entraînement et à la technique linéaire sans graisse igus. En sa qualité de fabricant et de fournisseur de l'ensemble des unités, moteurs, chaînes porte-câbles, câbles et tuyaux, igus offre des robots linéaires modulaires préconfigurés et disponibles en 24h ainsi que des solutions sur mesure. Les robots linéaires drylin peuvent être facilement configurés et confectionnés en ligne ou être conçus sur place par nos spécialistes dans le cadre d'une prestation de conseil gratuite.  
Les solutions de pick and place, la mesure et le contrôle automatisés, les applications de marquage, les cellules de montage, les machines de tri, la technique de sécurité, la technique de laboratoire et d'analyse, la technique médicale, la manutention, l'automatisation et le positionnement comptent parmi les domaines d'application type des robots linéaires.  
Avantages : 
  • Insensibilité à la poussière et à la saleté
  • Sans entretien
  • Léger et compact 
  • Absence de corrosion

Portique cartésien 3 axes

Robots portiques

  • Entraînement : courroie crantée/crémaillère
  • Moteur : moteurs pas à pas NEMA
  • Portiques linéaires 2 axes, portiques cartésiens 2 axes ou portiques cartésiens 3 axes
  • Configurables sur mesure ou disponibles sous forme de kit à courses définies en 24 heures
Portiques
Robot delta

Robot delta

  • Système modulaire pour montage simple ou livriason d'un produit préassemblé
  • Très faible poids
  • Modules linéaires à courroie crantée autolubrifiants
  • Prêt à raccorder à des moteurs pas à pas et au système de pilotage dryve D1
Robot delta
Unité de levage et de pivotement

Unité de levage et de pivotement

  • Très faible poids grâce au polymère et à l’aluminium
  • Prêt à raccorder avec moteur pas à pas NEMA11
  • Profilé carré creux pour câbles d’alimentation et agents
  • Structure modulaire


Unité de levage et de pivotement

Sans graisse

Robots linéaires sans graisse

Un seul fournisseur

Robots linéaires provenant directement du fabricant

Structure simple

Robots linéaires simples

Robots linéaires sans entretien dans des applications clientes

Qu'est-ce qu'un portique ?


Un portique est un système industriel constitué d'une combinaison de plusieurs axes linéaires. Il permet de réaliser un mouvement pluridimensionnel et est utilisé pour les tâches de positionnement, d'automatisation et comme système de mesure. Les portiques sont disponibles sous forme de portiques linéaires 2 axes, portiques cartésiens 2 axes et portiques cartésiens 3 axes.  
  • Les portiques linéaires 2 axes sont utilisés dans les périmètres de travail verticaux, où un axe linéaire monté sur un chariot se déplace sur l'axe principal.
  • Les portiques cartésiens 2 axes ou robots portiques cartésiens 2 axes sont basés sur un système à axes linéaires se déplaçant sur les axes XY.  
  • Les portiques cartésiens 3 axes sont en général des portiques à 3 axes avec courses XYZ pouvant toutefois avoir plus d'axes.  
Qu'est-ce qu'un portique ?

Qu'est-ce qu'un robot delta ?


Un robot delta est un robot industriel à au moins trois bras qui sont fixés à une base à l'aide d'articulations croisées ou à des modules linéaires à courroie crantée dans le cas des robots delta drylin. L'étoile reliée aux axes des bras par des rotules lisses se déplace dans les axes X, Y et Z avec une précision élevée. Les bras des robots delta sont très légers, ce qui réduit considérablement l'inertie de masse et permet des vitesses et accélérations élevées.
 
Ce type de robot de pick and place est fréquemment utilisé en usine pour l'emballage et le montage.  
Qu'est-ce qu'un robot delta ?

Qu'est-ce qu'une unité de levage et de pivotement ?


Une unité de levage et de pivotement est un robot de pick and place compact basé sur un entraînement à crémaillère à profilé carré en aluminium revêtu et un plateau tournant à denture intégrée accueillant la courroie crantée. Entraînée par un moteur NEMA, cette unité peut alors assurer des mouvements de levage et de pivotement. L'arbre de guidage sert aussi d'arbre d'entraînement, ce qui permet à cet appareil d'être utilisé dans de tout petits espaces. 
De par sa structure compacte, l'unité de levage et de pivotement peut être utilisée pour des tâches très variées de manutention de petites pièces.
 
Domaines d'application fréquents :
  • Pipetage
  • Laboratoire
  • Technique d'analyse
  • Technique médicale
L'unité de levage et de pivotement étant modulaire, ses pièces peuvent être commandées individuellement et adaptées aux besoins de l'application. Elle peut accueillir des pinces de forme quelconque pour la préhension des objets à déplacer.    
 
QU'est-ce qu'une unité de levage et de pivotement ?

Plus d'informations

Robots linéaires économiques

Portique cartésien 2 axes éco

Vous trouverez ici des modules linéaires économiques pour les tâches de positionnement et de déplacement.
Axes linéaires sans graisse

Axes linéaires sans graisse

Unités et modules linéaires à vis, à courroie crantée ou à crémaillère pour l'automatisation économique
Moteurs pour portiques linéaires 2 axes

Moteurs pour entraînements linéaires

Moteurs électriques pour axes linéaires et robots linéaires
Chaîne porte-câbles pour robots linéaires

Chaînes porte-câbles pour robots linéaires

Chaînes porte-câbles pour solutions d'automatisation : légères, robustes, sans entretien
Câbles pour robots linéaires

Câbles convenant aux robots linéaires

Câbles très souples pour les applications en mouvement et les robots


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH