Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Exemples d'applications réussies dans le secteur des énergies renouvelables

Découvrir ces applications réussies dans les différents domaines : ▶ Solaire | ▶ Energies éloliennes | ▶ Hydraulique

Solaire

Poursuite fiable avec des paliers à semelle igubal dans des suiveurs solaires

Pour que le mouvement de suivi quotidien de ses panneaux solaires fonctionne à la perfection, la société indienne Axiom Research Labs a fait appel à nos paliers à semelle igubal ESQM  robustes, une solution « Fit-and-Forget ». Ils sont en effet sans entretien sur leur durée de vie totale de 25 ans.
Plus d'informations sur cette application
Suiveurs solaires d'Axiom Research Labs
Suiveurs solaires d'Axiom Research Labs

Paliers lisses dans un suiveur photovoltaïque : longue durée de vie et insensibilité aux intempéries

Les systèmes de poursuite de la société TecnoSun Solar Systems séduisent par leur grand rendement s'expliquant par leurs petites dimensions. L'anneau de traction utilisé des paliers lisses en iglidur P. Ils résistent à toutes les conditions météorologiques, sont insensibles à la saleté et tiennent sans problème face aux fortes charges que constituent les masses de neige accumulées.
Plus d'informations sur cette application
Système de poursuite d'une installation photovoltaïque de TecnoSun Solar Systems
Système de poursuite d'une installation photovoltaïque de TecnoSun Solar Systems

Paliers lisses et rotules lisses résistants aux fluides dans le robot télécommandé de nettoyage de panneaux solaires

Le système de nettoyage télécommandé de TG hyLIFT débarrasse la surface des panneaux solaires de la poussière fine, des fientes d'oiseaux et des lichens. Les roues utilisent des paliers lisses en iglidur P résistants aux fluides, la brosse rotative fait appel à des paliers appliques igubal auto-alignants qui fonctionnent sans problème au contact de l'eau et de produits de nettoyage.
Plus d'informations sur cette application
Robot de nettoyage de panneaux solaires de TG hyLIFT
Robot de nettoyage de panneaux solaires de TG hyLIFT

Miroirs avec paliers précis pendant 20 ans dans un générateur de vapeur solaire

Des paliers lisses iglidur en matériau J UV sont installés dans les quelque 1 000 logements des miroirs de Fresnel d'Ecotherm et y garantissent un mouvement sans frottement sur la durée. Le matériau a été mis au point pour un usage en présence d'UV.
Plus d'informations sur cette application
Générateur de vapeur solaire Ecotherm
Générateur de vapeur solaire Ecotherm

Alternative économique et durable aux roulements métalliques dans des miroirs paraboliques

Les miroirs paraboliques de Mithras Holding sont équipés de paliers lisses polymères spéciaux à longue durée de vie. Contrairement à leurs homologues métalliques, ces paliers n'ont pas besoin d'entretien grâce aux lubrifiants solides intégrés au matériau et leur fabrication est plus économique.
Plus d'informations sur cette application
Système à miroirs paraboliques de Mithras Holding
Système à miroirs paraboliques de Mithras Holding

Eoliennes

Système topdrive : Les chaînes porte-câbles, alternative fiable aux ombilicaux sur les équipements de forage

La start-up WP Systems a mis au point une plate-forme mobile pour l'entretien des rotors d'éoliennes. Cette plate-forme permet d'effectuer des réparations par tous les temps et à n'importe quelle heure. Y sont embarqués des câbles souples, des chaînes porte-câbles et des paliers lisses igus.
Plus d'informations sur cette application
Plate-forme d'entretien pour éoliennes
Plate-forme d'entretien pour éoliennes

Eau

Guidage de l'énergie sûr dans un absorbeur ponctuel malgré la houle

Les absorbeurs ponctuels de la société suédoise CorPower Ocean sont légers, compacts et peuvent affronter sans problème les tempêtes grâce à leur nouvelle technologie « Wavespring Phase Control Technology ». Le guidage sûr de l'énergie à l'intérieur du caisson est assuré par deux chaînes porte-câbles de la série E4.1 et des câbles servoconducteurs, d'alimentation et de commandes chainflex.
Plus d'informations sur cette application
Absorbeur ponctuel de CorPower Ocean
Absorbeur ponctuel de CorPower Ocean

Paliers lisses robustes pour un convertisseur d'énergie houlomotrice à longue durée de vie

Le convertisseur d'énergie houlomotrice (WEC) de Rotary Wave fait appel à des paliers lisses iglidur Z. Ces paliers sont extrêmement robustes, ils conviennent à ce milieu agressif que représente l'eau de mer et obtiennent des résultats nettement meilleurs que les paliers lisses frittés revêtus de bronze.
Plus d'informations sur cette application
Convertisseur d'énergie houlomotrice de Rotary Wave
Logement dans le convertisseur d'énergie houlomotrice de Rotary Wave

Des mouvements fiables avec nos paliers lisses dédiés à l'immersion pour le premier convertisseur d'énergie houlomotrice en plastique

Le convertisseur d'énergie houlomotrice de la société PolyGen est le premier appareil en son genre à être en grande partie en plastique. Des paliers à collerette iglidur en matériau H370, mis au point pour les applications humides et mouillées, sont utilisés sur les axes des clapets.
Plus d'informations sur cette application
Convertisseur d'énergie houlomotrice de PolyGen
Convertisseur d'énergie houlomotrice de PolyGen

Transmission de l'énergie sans interruption sur une turbine marémotrice

La société Tocardo fait appel à notre chaîne porte-câbles en polymère de la série E4/4 pour guider les câbles en toute sécurité de la turbine au convertisseur dans l'armoire électrique et maximaliser ainsi le temps de production des équipements. La chaîne résiste à la corrosion, elle est facile à monter et son ouverture est rapide.
Plus d'informations sur cette application
Hydrolienne de Tocardo
Hydrolienne de Tocardo avec chaîne porte-câbles

Une chaîne porte-câbles et des câbles dédiés au mouvement pour le mouvement sûr d'une hydrolienne en pleine mer

Sur l'hydrolienne OpenHydro, une chaîne porte-câbles E4/4 igus combinée à des câbles de puissance pour moteurs et de signaux chainflex souples garantit un guidage sûr de l'énergie quand la turbine descend à 20 mètres de profondeur. Une chaîne porte-câbles en métal ne pouvait pas être utilisée dans ce milieu agressif.
Plus d'informations sur cette application
Hydrolienne d'OpenHydro
Hydrolienne d'OpenHydro

Gain de place et baisse des coûts d'entretien avec un système basic flizz dans le dégrillage

Le dégrilleur H de Muhr fait appel à un produit standard éprouvé pour le guidage de l'énergie vers le chariot : le système basic flizz. Il déplace les câbles sur 15 mètres, de manière sûre. Si la chaîne porte-câbles est bien cachée, elle n'en reste pas moins accessible pour les opérations de maintenance ou l'ajout de nouveaux câbles.
Plus d'informations sur cette application
basic flizz sur la centrale hydroélectrique de Schlossmühle
Système basic flizz

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH