Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die igus® robolink®-D Schneckengetriebe wurden mit dem Ziel entwickelt eine kostengünstige Automatisierung zu ermöglich. Diverse Baugrößen und Ausführungen decken ein breites Anwendungsspektrum für Rotations- und Schwenkbewegungen ab. Passende Motor-Kits sind im Bereich Zubehör für alle Getriebe verfügbar. Eine Auswahl an Getrieben mit Motor finden Sie im Shop unter Drehachsen. Aufgrund der eingesetzten igus® Hochleistungspolymere sind die Getriebe schmier- und wartungsfrei.Der Einbau der Getriebe kann sowohl horizontal als Drehteller also auch vertikal als Drehgelenk für Schwenkbewegungen erfolgen.Die Ausführung mit igus® PRT-Polymer-Drehkranzlagern eignet sich insbesondere als Drehtisch bei einer hohen axialen Lastaufnahme, exzentrischen Lasten sowie bei auftretenden Stoßlasten. Die kugelgelagerte Ausführung eignet sich für dynamische Pick and Place Anwendungen, beispielsweise auch als Gelenk der robolink® Gelenkarmroboter.
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.