Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Système modulaire robolink® pour la robotique

Le système robotique modulaire robolink® permet d'automatiser des opérations manuelles rapidement, simplement et de manière économique. Les bras articulés sont disponibles en différentes longueurs et tailles. Le nombre des articulations sans graisse utilisées va de deux à six et le robot peut être équipé de différents outils (pince, ventouse, caméra, etc.) si vous le souhaitez. Les composants robotiques robolink® se distinguent par leur modularité. Cette modularité permet de configurer un bras de robot sur mesure, à des tarifs compétitifs. Il est également possible de commander des systèmes complets utilisables immédiatement.  
 

Nombre de produits: 211

Portique cartésien 3 axes | Périmètre de travail de 500 x 500 x 100 mm

Informations produit
  • Votre commande préparée en 24h
  • Périmètre de travail de 500 x 500 x 100 mm
  • Charge utile : 1 kg
  • Vitesse maximale de 0,5 m/s
  • Reproductibilité : ±0,8 mm

Disponibles en option
à partir de 2'890.00 CHF/Pc.
4 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 48 heures
1 en 3-4 jours ouvrés
Vers la page produit

Robots Delta | Diamètre de travail de 360 mm

Informations produit
  • Pour les charges de 5 kg maximum
  • Pour des impératifs de précision jusqu'à 0,5 [mm]
  • En présence de vitesses de 3,0 [m/s]

Disponibles en option
à partir de 4'105.90 CHF/Pc.
10 articles, dont prêts à être expédié(s) :
3 en 48 heures
1 en 8-12 jours ouvrés
Vers la page produit

Robot SCARA 4 DOF avec carénage

Informations produit
  • Charge : 20 N
  • Portée : 560 mm
  • Portée dans l'axe Z : 500 mm, adaptable individuellement sur demande
  • Vitesse : 30 picks/minute
  • Durée de vie minimum : 10 millions de cycles
  • Indice de protection IP : IP45, projections d'eau
à partir de 6'982.62 CHF/Pc.
3 articles, dont prêts à être expédié(s) :
3 en 2-3 semaines
Vers la page produit

AK-DR-0009

Informations produit
  • Jeu de 2 dryve D1 igus®
  • Accessoires pour robots portiques cartésiens 2 axes et linéaires 2 axes
à partir de 1'742.15 CHF/Pc.
2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 48 heures
Vers la page produit

Robot Delta 2 axes | Périmètre de travail de 400 mm

Informations produit
  • Jusqu'à 100 picks / min
  • Charge utile de 500 g
  • Pour des impératifs de précision jusqu'à 0,5 mm environ
  • En présence de vitesses de 3 m/s maximum
  • Accélération maxi : 60 m/s²
Disponible en option
à partir de 4'237.83 CHF/Pc.
4 articles, dont prêts à être expédié(s) :
2 en 2-3 semaines
Vers la page produit

Robot cell for all igus robots - Size: Medium

Product information
  • Suitable for igus® jointed arm, SCARA, Delta and gantry robots
  • Dimensions: 1,000 x 880 x 2,030 mm
  • Robot frame made of aluminium profiles
  • One module, 50 robot types and an infinite number of possible applications
  • With emergency stop, start and stop display and CE documentation
  • Robot and control cabinet are installed by igus
  • Energy chains not included in the price
à partir de 6'820.00 CHF/Pc.
2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 2-3 semaines
Vers la page produit

igus® Robot Control (iRC) software for gantries & delta robots

Product information
  • Diverse automation tasks with simple programming software
  • For gantries and delta robots
  • Easy software installation for Windows 10
  • Use with a PC or tablet
  • Seven digital inputs/outputs, CRI interface, ModbusTCP/IP for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff
  • 10m cable length

You can find all relevant documents in the downloads below.

TEST BEFORE INVEST - Test the robot control system before you buy it with the igus® Robot Control software 
à partir de 4'214.03 CHF/Pc.
2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 2-3 semaines
Vers la page produit

Robot cable set for 2-axis kinematics

Product information
Set consisting of:
  • 2x motor cable, straight plug
  • 2x encoder cable, straight plug
  • 2x iniators NC (normally closed) PNP
  • 2x iniators, straight connector

For single axes, line, area & 2-axis delta robots
Suitable for igus Robot Control and Dryve D1
à partir de 347.68 CHF/Pc.
3 articles, dont prêts à être expédié(s) :
2 en 3-4 jours ouvrés
Vers la page produit

igus Robot Control Handheld

Product information
  • Handheld enables the robot to be commissioned and moved
  • Suitable for the igus Robot Control
  • Convenient operation for left and right-handers
  • User-friendly operation via touch display
à partir de 1'622.88 CHF/Pc.
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 48 heures
Vers la page produit

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
à partir de 4'764.00 CHF/Pc.
2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
2 en 2-3 semaines
Vers la page produit
Nouveau

ReBeL EduMove: mobile robot for education purposes

Product information
  • Control via igus Robot Control or ROS2
  • Mecanum wheels for lateral movement
  • Simple assembly of the ReBeL (4 screws, 1 connector)
à partir de 18'932.31 CHF/Pc.
2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
2 en 2-3 semaines
Vers la page produit

Robots Delta | Diamètre de travail de 660 mm

Informations produit
  • Pour les charges de 5 kg maximum
  • Pour des impératifs de précision jusqu'à 0,5 [mm]
  • En présence de vitesses de 0,7 [m/s]

Disponibles en option
à partir de 5'063.90 CHF/Pc.
10 articles, dont prêts à être expédié(s) :
3 en 48 heures
2 en 8-12 jours ouvrés
Vers la page produit

Robot delta drylin | Jeu de câbles

  • 3 câbles de puissance pour moteur, connecteur droit
  • 3 câbles codeurs, connecteur droit
  • 3 capteurs ouverture (NC) PNP
  • 3 capteurs, connecteur droit
à partir de 521.52 CHF/Pc.
3 articles, dont prêts à être expédié(s) :
2 en 3-4 jours ouvrés
Vers la page produit

Portique cartésien 3 axes | Périmètre de travail de 500 x 500 x 200 mm

Informations produit
  • Périmètre de travail de 500 x 500 x 200 mm
  • Charge utile de 10 kg maximum
  • Reproductibilité ± 0,5 mm
  • Vitesse axe X & Y maximum 1 m/s
  • Vitesse axe Z (axe de la broche)  maximum 20 mm/s
Disponible en option
à partir de 5'225.00 CHF/Pc.
4 articles, dont prêts à être expédié(s) :
2 en 8-12 jours ouvrés
Vers la page produit

AK-DR-0011

Informations produit
  • Jeu de 3 dryve D1 igus®, capteurs y compris supports, câbles de connexion à connecteur droit d'une longueur de 10 m
  • Accessoires pour robot portique cartésien 3 axes
à partir de 2'613.22 CHF/Pc.
2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 3-4 jours ouvrés
Vers la page produit

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH