Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Flat linear robots

The robolink® modular robotic system allows you to automate manual work steps quickly and easily. Articulated arms in various lengths and sizes are available. The number of lubrication-free joints used ranges from two to six, and the robot can be equipped with various tools (e.g., grippers, suction cup, camera, etc.) as desired. robolink® robot components are characterised by their modularity. As a modular system, a robot arm can be configured as desired and therefore economically, and moreover it is also possible to obtain ready-to-use complete systems.  
 

Numero di prodotti: 7

Flat linear robot | DLE-FG-0005 | Workspace 1000 x 500mm

Product information
  • Payload up to 15.0 kg
  • Working area 1000 x 500 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
da 2'380.00 CHF/Pz.
Vai alla pagina del prodotto

drylin E portale 2 assi X-Y | Area di lavoro 300 x 300 mm | Versione encoder

  • Per carichi fino a 8,0 [kg]
  • Per requisiti di precisione fino a circa 0,5 mm
  • Per velocità massime fino a 1,5 m/s
da 1'850.00 CHF/Pz.
4 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48 ore
1 entro 3-4 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drylin E portale 2 assi X-Y | Area di lavoro 300 x 300 mm | Versione conduttore

  • Per carichi fino a 8,0 [kg]
  • Per requisiti di precisione fino a circa 0,5 mm
  • Per velocità massime fino a 1,5 m/s
da 1'420.00 CHF/Pz.
2 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48 ore
1 entro 3-4 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drylin E portale 2 assi X-Y | Area di lavoro 500 x 500 mm

  • Per carichi fino a 8,0 [kg]
  • Per requisiti di precisione fino a circa 0,5 mm
  • Per velocità massime fino a 1,5 m/s
da 1'280.00 CHF/Pz.
2 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48 ore
1 entro 3-4 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

Flat linear robot | DLE-FG-0006 | Workspace 650 x 650mm

Product information
  • Workspace 650 x 650 mm
  • Payload up to 15 kg
  • Repeatability ±0.5 mm
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • including Proximity switches & connection cables

Optionally available
da 3'195.00 CHF/Pz.
4 articoli, di cui pronti per la spedizione:
2 entro 8-12 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

Flat linear robot | DLE-FG-0004 | Workspace 800 x 400 mm

Product information
  • Payload up to 15.0 kg
  • Working area 800 x 400 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
da 2'900.00 CHF/Pz.
Vai alla pagina del prodotto
Novità

Stainless steel flat linear gantry | DLE-FG-0014 | Working area 1,000 x 1,000 mm

Product information
  • Payload up to 8.0 kg
  • Working area 1000 x 1000 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.8 mm
Optionally available

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH